【特長】・被着体や接合材が-5℃でも接着できます。・振動吸水性・耐水性に優れ、...
Loading...
【特長】
・被着体や接合材が-5℃でも接着できます。
・振動吸水性・耐水性に優れ、高いシール効果と接合が同時に得られます。
・柔軟で弾力性に富み、接合部の変形に追従します。
【用途】
・ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。
・接着剤の代用。
Loading...
CT-19-19X10で型番確定
33M VHB構造用接合テープ 低温接着用の型番CT-19-19X10のページです。
型番CT-19-19X10に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CT-25-25X10 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | テープ幅 (mm) | JANコード | トラスココード | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,868円 ( 6,455円 ) | 3個 | あり | 2日目 | 25 | 4519001420602 | 170-3935 | 185 |