高温下で性能を発揮するように設計された、強度と耐久性に優れるガラス繊維を基材と...
基材にガラスクロスを使用したガラスクロステープ。
熔接・研磨時の周辺マスキングなどに使用される。切断にはカッターが必要。
ダクトシールなどの耐熱固定用に最適。
品番 | 色 | 幅×長さ (mm×m) | 厚み (mm) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|
36125×54K | 白 | 25.4×54.8 | 0.19 | 350 |
36150×54K | 白 | 50.8×54.8 | 0.19 | 675 |
型番 |
テープ幅(mm) |
JANコード |
トラスココード |
質量(g) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
25.4
|
4547452786978
|
329-5745
|
350
| 1個 | 15,724円(
17,296円
) | 1日目 | |
50.8
|
4547452786985
|
329-5753
|
675
| 1個 | 31,447円(
34,592円
) | 1日目 |
Loading...
高温下で性能を発揮するように設計された、強度と耐久性に優れるガラス繊維を基材としたテープ。
シリコン粘着剤を使用しており、耐熱性、高接着、再剥離性が求められる用途に適している。
スパッタや火花からの部材保護や金属シートのつなぎ(スプライス)にも対応。
【特長】
・強度と耐久性に優れるガラス繊維(ガラスクロス)を基材に使用。
・使用温度範囲は-54~232℃。288℃以上の断続的な熱にも対応。
・熱処理後でも粘着剤などをほとんど残さずにテープを剥離可能。
【仕様】
・基材:ガラス繊維(ガラスクロス)
・粘着剤:シリコン
・耐熱温度:-54~232℃(断続的なら288℃以上にも対応)
・難燃性仕様:F.A.R.25.853
【主な用途】
・高温ダクトやチャンバーの恒久的なシール。
・摩耗に対する表面保護。
・溶接・研磨など高温になる作業を行う際のマスキング。
・結束、保持など