(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチガラスクロステープ 耐熱固定結束テープ・10m

スコッチガラスクロステープ 耐熱固定結束テープ・10m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
5,908円
税込単価
6,499円

高耐熱・高強度で耐熱固定・結束・マスキングに使えるガラスクロステープ。【特長】...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.19
  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    10
  • 色:
    ホワイト
  • 基材:
    ガラスクロス
  • 粘着剤:
    シリコーン系
  • 粘着力:
    4.31N/10mm
  • 引張強度:
    251N/10mm
  • 単品/パック:
    単品
  • 商品コード:
    ガラスクロステープ 361
  • JANコード:
    4547452833528
  • トラスココード:
    328-3950
  • 使用温度(耐熱温度)(℃):
    -54~232
  • 仕様:
    切断にはカッターが必要
  • 難燃性:
    UL510規格認定あり
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • 詳細タイプ:
    結束テープ
  • 質量(g):
    142
  • 材質1:
    基材:ガラスクロス/粘着剤:シリコーン系

型番

361-50X10-R 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ガラスクロステープは引張強度、耐熱性に優れるので、結束・固定・ダクトシールの用途に使われます。

規格表

スコッチガラスクロステープ 耐熱固定結束テープ・10m 規格表01

使用方法・使用事例

使用事例

 
スコッチガラスクロステープ 耐熱固定結束テープ・10m 使用例01

カードルーム内のシール

スコッチガラスクロステープ 耐熱固定結束テープ・10m 使用例02

ロッカーの転倒防止

 
スコッチガラスクロステープ 耐熱固定結束テープ・10m 使用例03

ダクトシール

スコッチガラスクロステープ 耐熱固定結束テープ・10m 使用例04

ダクトシール

スコッチガラスクロステープ 耐熱固定結束テープ・10m 使用例05

耐熱用途の仮固定

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

361-50X10-R

1個

5,908( 6,499円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高耐熱・高強度で耐熱固定・結束・マスキングに使えるガラスクロステープ。
【特長】
・耐熱性があり使用温度範囲は-54~+232℃。
・基材の引張強度は強靭。耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れている。
【用途】
・溶接・研磨時の周辺マスキング。
・ダクトシールなど耐熱固定・結束。

カタログ

 

361-50X10-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチガラスクロステープ 耐熱固定結束テープ・10mの型番361-50X10-Rのページです。
型番361-50X10-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチガラスクロステープ 耐熱固定結束テープ・10m

スコッチガラスクロステープ 耐熱固定結束テープ・10m

    ガラスクロステープ 361 耐熱固定結束用

    ガラスクロステープ 361 耐熱固定結束用

      3M ガラスクロステ-プ 361

      3M ガラスクロステ-プ 361

        19mmx10m ガラスクロステープ

        19mmx10m ガラスクロステープ

          電気絶縁用 カプトンテープ P-222 UL H種 180℃

          電気絶縁用 カプトンテープ P-222 UL H種 180℃

            No.626001 フィルムテープ

            No.626001 フィルムテープ

              電気絶縁用カプトンテープ P-221 UL H種 180℃

              電気絶縁用カプトンテープ P-221 UL H種 180℃

                No.6200 フィルムテープ(再剥離性)

                No.6200 フィルムテープ(再剥離性)

                  バルカー バルフロン粘着テープ

                  バルカー バルフロン粘着テープ

                    P-224 UL F種(155℃) 電気絶縁用 カプトンテープ

                    P-224 UL F種(155℃) 電気絶縁用 カプトンテープ

                      ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

                      ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

                        電気絶縁テープ(耐熱)

                        電気絶縁テープ(耐熱)

                          メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン エスコ 日東電工アメリカ(旧パーマセル) マクセルスリオンテック 日東電工アメリカ(旧パーマセル) マクセルスリオンテック 日本バルカー 日東電工アメリカ(旧パーマセル) アズワン エスコ
                          通常価格 5,908円 15,724円 9,192円 1,870円 118,382円 6,256円 80,000円 66,326円 3,956円 72,054円 4,750円 3,634円
                          通常出荷日 1日目   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   4日目~   1日目   1日目   当日出荷可能
                          テープ厚(mm) 0.19 0.19 0.16 0.16 - - - - - - - -
                          テープ幅(mm) 50 - - 19 - - - - - - - -
                          テープ長さ(m) 10 54.8 54.8 10 - - - - - - - -
                          ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - - - - - - - -
                          基材 ガラスクロス ガラスクロス ガラスクロス ガラスクロス - - - - - - - -

                          スコッチガラスクロステープ 耐熱固定結束テープ・10mのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                          樹脂用ヒーターの断熱材代わり
                          評価 5.0満足度:5.02016/11/16
                          ガラスクロステープは耐熱温度180℃の商品が多いが、本品は232℃と高めになっており、安心して使える。粘着力も弱すぎず強すぎずで使い勝手が良い。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          溶接時のバッキングガス漏れ対策
                          評価 5.0満足度:5.02020/06/12
                          ステンレスのTIG溶接時にバッキングガスが部品のスキマから漏れてしまうので
                          スキマを埋めるテープのようなものを探していました。

                          さすがに溶接近辺では熱でやられてしまいますが
                          ある程度離れていれば問題なく接着してくれます。
                          アルミホイルを併用しながら使用しています。

                          ただ、手切れ性は悪く、絶対カッター等が必要になります。

                          あと、値段の割に量が少ないと感じますが、
                          性能はいいので我慢できます。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          ガラスクロステープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました