【特長】・補強繊維を使用していないのに、高い引っ張り強度を持っています。・再は...
色 | 基材 | 粘着剤 | テープ厚(mm) | 接着力(N/cm) | 引張強さ(N/cm) | 伸び(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
青 | 特殊ポリプロピレン | ゴム系 | 0.114 | 7.1 | 280 | 30 |
Loading...
【特長】
・補強繊維を使用していないのに、高い引っ張り強度を持っています。
・再はく離性に優れます。
・管材・鋼材・重量物の結束、家電、OA機器の部品仮固定に最適です。
この商品に近い類似品がありませんでした。
8898-18X55で型番確定
3M 結束・仮固定用テープ 青の型番8898-18X55のページです。
型番8898-18X55に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
8898-24X55 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | テープ幅 (mm) | トラスココード | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
758円 ( 834円 ) | 10個 | あり | 1日目 | 24 | 219-2641 | 320 |