(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M(TM) 折込タブディスペンサー OPPテープ用 3インチ(76mm)紙管用

3M(TM) 折込タブディスペンサー OPPテープ用 3インチ(76mm)紙管用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
10,450円
税込単価
11,495円

【特長】・テープがはがしやすいようにつまみができるカッターです。・テープの引き...

詳細情報を確認する

  • 最大テープ幅(mm):
    48
  • 最大テープ外径(mm):
    130
  • 本体材質:
    金属系
  • 本体色:
    シルバー
  • 適合テープ:
    OPP
  • サイズ(W×D×H)(mm):
    101×203×87
  • JANコード:
    4550309108489
  • トラスココード:
    382-2745
  • 材質詳細:
    スチール、ステンレス
  • 重量(g):
    500
  • カッター刃材質:
    スチール、ステンレス
  • 詳細タイプ:
    ディスペンサー
  • 特長:
    テープがはがしやすいようにつまみができるカッターです。テープの引き出しが軽く、最適ウエイトバランスで使いやすいです。
  • 仕様:
    3インチ(76mm)紙管用
  • 仕様2:
    テープ別売

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FD50

1個

10,450( 11,495円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープがはがしやすいようにつまみができるカッターです。
・テープの引き出しが軽く、最適ウエイトバランスで使いやすいです。

FD50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M(TM) 折込タブディスペンサー OPPテープ用 3インチ(76mm)紙管用の型番FD50のページです。
型番FD50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M(TM) 折込タブディスペンサー OPPテープ用 3インチ(76mm)紙管用

3M(TM) 折込タブディスペンサー OPPテープ用 3インチ(76mm)紙管用

    サイドタブディスペンサー SD-3 3インチ(76mm)紙管用

    サイドタブディスペンサー SD-3 3インチ(76mm)紙管用

      PPカッター/替刃

      PPカッター/替刃

        テープカッター ヘルパーT型

        テープカッター ヘルパーT型

          テープカッター(樹脂製) 3インチ紙管用 TEX-2508

          テープカッター(樹脂製) 3インチ紙管用 TEX-2508

            STSテープカッター OPPテープ専用 3インチ(76mm)紙管用

            STSテープカッター OPPテープ専用 3インチ(76mm)紙管用

              50mm用 テープホルダー(カール防止機能付)

              50mm用 テープホルダー(カール防止機能付)

                TRUSCO テープカッター 大型

                TRUSCO テープカッター 大型

                  TRUSCO OPPテープ専用カートンシーラー(樹脂タイプ)

                  TRUSCO OPPテープ専用カートンシーラー(樹脂タイプ)

                    50mm用テープホルダー(カッター付)

                    50mm用テープホルダー(カッター付)

                      紙バックシーリングテープ 紙封栓

                      紙バックシーリングテープ 紙封栓

                        TRUSCO テープカッター クランプタイプ

                        TRUSCO テープカッター クランプタイプ

                          50mm用 テープホルダー(スティール製/カッター付)

                          50mm用 テープホルダー(スティール製/カッター付)

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン オープン工業 積水化学工業 トラスコ中山 積水化学工業 エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ オカモト トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 10,450円 2,777円 584円 4,750円 535円 441円 3,950円 5,297円 1,219円 450円 137円 2,521円 1,610円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 15日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            最大テープ幅(mm) 48 48 - 50 50 50 50 - 50 50 - - 50
                            最大テープ外径(mm) 130 125 - 125 116 125 125 - 125 120 - - 125
                            本体材質 金属系 金属系 - 金属系 樹脂系 樹脂系 金属系 - 樹脂系 樹脂系 - - 金属系
                            本体色 シルバー シルバー - シルバー ブルー ブルー - - - ブルー - - レッド
                            適合テープ OPP OPP - OPP OPP OPP - - OPP OPP / クラフト - - -

                            3M(TM) 折込タブディスペンサー OPPテープ用 3インチ(76mm)紙管用のレビュー

                            評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー

                            低評価レビュー

                            段ボール箱のテープ止め
                            評価 1.0満足度:1.02020/05/14
                            テープの折り返しタブができるとのことで購入したが全然タブができない。テクニックが要ると思い色々やり方を試したが全くダメでした。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございません。頂きましたご意見につきましては、メーカーへフィードバックし今後の商品改良の参考とさせていただきます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            段ボール箱のテープ止め
                            評価 1.0満足度:1.02020/05/14
                            テープの折り返しタブができるとのことで購入したが全然タブができない。テクニックが要ると思い色々やり方を試したが全くダメでした。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございません。頂きましたご意見につきましては、メーカーへフィードバックし今後の商品改良の参考とさせていただきます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンドテープカッター・ハンディテープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました