(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サイドタブディスペンサー SD-3 3インチ(76mm)紙管用

サイドタブディスペンサー SD-3 3インチ(76mm)紙管用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,777円
税込単価
3,055円

テープ貼りの際にサイドタブを自動的に形成することができるハンドディスペンサーで...

詳細情報を確認する

  • 最大テープ幅(mm):
    48
  • 最大テープ外径(mm):
    125
  • 本体材質:
    金属系
  • 本体色:
    シルバー
  • 適合テープ:
    OPP
  • サイズ(W×D×H)(mm):
    65×170×90
  • トラスココード:
    293-0161
  • 材質詳細:
    スチール
  • 重量(g):
    350
  • カッター刃材質:
    スチール
  • 詳細タイプ:
    ディスペンサー
  • 特長:
    テープ貼りの際、テープ長手方向に2~5mmの開封用タブ(つまみ)をつくり開封時の作業性を高めます。
  • 仕様:
    3インチ(76mm)紙管用
  • 仕様2:
    テープ自動折込み機能付(テープ別売)
  • テープ折返し幅(mm):
    2~5

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SD3-48

4個

2,777( 3,055円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

テープ貼りの際にサイドタブを自動的に形成することができるハンドディスペンサーです。
【特長】
・テープ幅48mm専用設計です
・折込はテープ流れ方向に2~5mm程度になります
・OPPテープ開封時の作業性を高めます
・丈夫な金属製ハンドディスペンサーです

SD3-48で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイドタブディスペンサー SD-3 3インチ(76mm)紙管用の型番SD3-48のページです。
型番SD3-48に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイドタブディスペンサー SD-3 3インチ(76mm)紙管用

サイドタブディスペンサー SD-3 3インチ(76mm)紙管用

    3M(TM) 折込タブディスペンサー OPPテープ用 3インチ(76mm)紙管用

    3M(TM) 折込タブディスペンサー OPPテープ用 3インチ(76mm)紙管用

      STSテープカッター OPPテープ専用 3インチ(76mm)紙管用

      STSテープカッター OPPテープ専用 3インチ(76mm)紙管用

        テープカッター(2インチ・3インチ兼用)

        テープカッター(2インチ・3インチ兼用)

          共和 パイロン かっとプラス

          共和 パイロン かっとプラス

            PPカッター/替刃

            PPカッター/替刃

              3M “スコッチ[[R上]]”コンパクトディスペンサー

              3M “スコッチ[[R上]]”コンパクトディスペンサー

                TRUSCO 両用テープカッター 替刃

                TRUSCO 両用テープカッター 替刃

                  TRUSCO テープカッター用替刃

                  TRUSCO テープカッター用替刃

                    テープカッターくるっとロール

                    テープカッターくるっとロール

                      紙バックシーリングテープ 紙封栓

                      紙バックシーリングテープ 紙封栓

                        クラフト専用テープカッター

                        クラフト専用テープカッター

                          テープカッター 直線美(TM) 大巻用

                          テープカッター 直線美(TM) 大巻用

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン 積水化学工業 トラスコ中山 共和 オープン工業 スリーエムジャパン トラスコ中山 トラスコ中山 三好製作所 オカモト 積水化学工業 ニチバン
                            通常価格 2,777円 10,450円 441円 300円 3,071円 584円 713円 133円 930円 4,053円 137円 211円 2,250円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   4日目   2日目~   1日目   15日目   1日目   1日目  
                            最大テープ幅(mm) 48 48 50 50 - - - - - - - 50 -
                            最大テープ外径(mm) 125 130 125 123 - - - - - - - - -
                            本体材質 金属系 金属系 樹脂系 樹脂系 - - - - - - - 樹脂系 -
                            本体色 シルバー シルバー ブルー イエロー - - - - - - - イエロー -
                            適合テープ OPP OPP OPP OPP / クラフト - - - - - - - - -

                            サイドタブディスペンサー SD-3 3インチ(76mm)紙管用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンドテープカッター・ハンディテープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました