(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラインテープ E-OC【9~18個入り】

ラインテープ E-OC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
82,634円 ~ 89,560円  特別価格 
税込価格
90,897円 ~ 98,516円  特別価格 

屋内平滑床面用のラインテープ【特長】・有害重金属を含まない有機系顔料を使用した...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.16
  • 粘着剤:
    ゴム系

型番

未確定18件の候補があります。

Loading...

商品情報

この商品の特長

E - OC(1巻シュリンク包装)の構造

E - OC(1巻シュリンク包装)の構造

品番E-OC
項目単位 
厚みmm0.16
粘着力 
(ステンレス板・180度ピール)
N/20mm24.00
引っ張り強度N/20mm100
伸び%1400

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
色系統
粘着力
トラスココード
質量(g)
基材詳細
引張強度
伸び(%)
基材厚み(mm)
切断方法
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
ブルー
24N/20mm
-
-
-
100N/20mm
1400
0.13
-
-

1パック

18個入り

82,634円

61,000

( 67,100円 )

15日目

50
グリーン
24N/20mm
-
-
-
100N/20mm
1400
0.13
-
-

1パック

18個入り

82,634円

61,000

( 67,100円 )

15日目

50
イエロー
24N/20mm
-
-
-
100N/20mm
1400
0.13
-
-

1パック

18個入り

82,634円

61,000

( 67,100円 )

15日目

50
レッド
24N/20mm
-
-
-
100N/20mm
1400
0.13
-
-

1パック

18個入り

82,634円

61,000

( 67,100円 )

15日目

50
ホワイト
24N/20mm
-
-
-
100N/20mm
1400
0.13
-
-

1パック

18個入り

89,560( 98,516円 )

15日目

50
イエロー
24N/20mm
-
-
-
100N/20mm
1400
0.13
-
-

1パック

18個入り

89,560( 98,516円 )

15日目

75
ブルー
24N/20mm
-
-
-
100N/20mm
1400
0.13
-
-

1パック

12個入り

82,634円

61,000

( 67,100円 )

15日目

75
グリーン
24N/20mm
-
-
-
100N/20mm
1400
0.13
-
-

1パック

12個入り

82,634円

61,000

( 67,100円 )

15日目

75
イエロー
24N/20mm
-
-
-
100N/20mm
1400
0.13
-
-

1パック

12個入り

82,634円

61,000

( 67,100円 )

15日目

75
レッド
24N/20mm
-
-
-
100N/20mm
1400
0.13
-
-

1パック

12個入り

82,634円

61,000

( 67,100円 )

15日目

75
ホワイト
24N/20mm
-
-
-
100N/20mm
1400
0.13
-
-

1パック

12個入り

82,634円

61,000

( 67,100円 )

15日目

75
イエロー
24N/20mm
-
-
-
100N/20mm
1400
0.13
-
-

1パック

12個入り

82,634円

61,000

( 67,100円 )

15日目

100
ブルー
24N/20mm
-
-
-
100N/20mm
1400
0.13
-
-

1パック

9個入り

82,634円

61,000

( 67,100円 )

15日目

100
グリーン
24N/20mm
-
-
-
100N/20mm
1400
0.13
-
-

1パック

9個入り

82,634円

61,000

( 67,100円 )

15日目

100
イエロー
24N/20mm
-
-
-
100N/20mm
1400
0.13
-
-

1パック

9個入り

82,634( 90,897円 )

15日目

100
レッド
24N/20mm
-
-
-
100N/20mm
1400
0.13
-
-

1パック

9個入り

82,634円

61,000

( 67,100円 )

15日目

100
ホワイト
24N/20mm
-
-
-
100N/20mm
1400
0.13
-
-

1パック

9個入り

82,634円

61,000

( 67,100円 )

15日目

100
イエロー
24N/20mm
-
-
-
100N/20mm
1400
0.13
-
-

1パック

9個入り

82,634( 90,897円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋内平滑床面用のラインテープ
【特長】
・有害重金属を含まない有機系顔料を使用したポリオレフィン系フィルムに有機溶剤を含まない粘着剤を塗布した環境にやさしい屋内区画表示用テープです。
・はく離ライナー付きのタイプに加え、ゴミを軽減するはく離ライナーなしのタイプもそろえています。
【用途】
・工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラインテープ E-OC

ラインテープ E-OC

    フロアマーキングテープ

    フロアマーキングテープ

      パイオラン ラインテープ 25mm幅

      パイオラン ラインテープ 25mm幅

        反射性ラインテープ

        反射性ラインテープ

          ビバAGVライン保護テープ 90mm×30m

          ビバAGVライン保護テープ 90mm×30m

            埋設物標識シート ポリエチレン

            埋設物標識シート ポリエチレン

              高耐久ラインテープ

              高耐久ラインテープ

                ガードテープ 屋内用 幅 25・50mm

                ガードテープ 屋内用 幅 25・50mm

                  TRUSCO ラインテープ 剥離紙なしタイプ

                  TRUSCO ラインテープ 剥離紙なしタイプ

                    メーカー 日東電工 日本緑十字社 ダイヤテックス 日本緑十字社 ミドリ安全 ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 トラスコ中山
                    通常価格 82,634円 5,300円 560円 2,692円 16,513円 5,648円 7,350円 4,200円 3,303円
                    通常出荷日 15日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   4日目~   1日目   1日目~   1日目  
                    テープ長さ(m) 50 33 - 5 30 50 10 - 50
                    テープ厚(mm) 0.16 0.19 0.17 1.5 - - 1 0.2 0.12
                    粘着剤 ゴム系 - アクリル系 - - - - - ゴム系

                    ラインテープ E-OCのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました