(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラインテープ(はく離紙付) 【1~18個入り】

ラインテープ(はく離紙付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,588円 ~ 68,293円
税込価格
7,247円 ~ 75,122円

有害重金属を含まない有機系顔料を使用したポリオレフィン系フィルムに、有機溶剤を...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.16
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    24N/20mm
  • 剥離紙:
  • 引張強度:
    100N/20mm
  • 伸び(%):
    1400
  • 切断方法:
    カッターが必要

型番

未確定15件の候補があります。

Loading...

商品情報

鉛・PVCなどの有害重金属を含まない、環境にやさしい屋内区画表示用テープ

ラインテープ Eシリーズ E-A:関連画像

屋内区画表示用のラインテープ。有害重金属を含まない有機系顔料を使用したポリオレフィン系フィルムに有機溶剤を含まない粘着剤を塗布した環境にやさしい仕様で、鉛やPVCも不使用。
はく離ライナー付きスタンダードタイプ。
よくなじむ特殊な粘着剤を使用し、耐摩耗性・耐久性に優れ、接着力が強力で汚れにくい。

屋内区画表示用ラインテープE-Aの三層構造(一括ポリ袋包装、巻心:紙)

ラインテープ Eシリーズ E-A:関連画像

はく離ライナー、ゴム系粘着剤(無溶剤)、ポリオレフィン系基材の三層構造。

屋内区画表示用ラインテープの使用例

工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。

ラインテープ Eシリーズ E-A:関連画像

工場での使用例

ラインテープ Eシリーズ E-A:関連画像

事務所での使用例

ラインテープ Eシリーズ E-A:関連画像

店舗での使用例

ラインテープ Eシリーズ E-A:関連画像

体育館での使用例

ラインテープE-Aの基本スペック

  • 商品タイプ・・・粘着テープ。
  • 長さ・・・50m。
  • 厚み・・・0.15mm。
  • ステンレス板粘着力(180°ピール)・・・24.0N/20mm。
  • 引張強さ・・・100N/20mm。
  • 伸び・・・1400%。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
色系統
基材
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
ブルー
ポリエチレン系
4976006152134
401-0591
1500.000
基材:ポリオレフィン系
-
10

1個

6,588( 7,247円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
グリーン
-
-
-
-
-
-
-

1パック

18個入り

68,293( 75,122円 )

15日目

50
レッド
-
-
-
-
-
-
-

1パック

18個入り

68,293( 75,122円 )

15日目

50
ホワイト
-
-
-
-
-
-
-

1パック

18個入り

68,293( 75,122円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
イエロー
-
-
-
-
-
-
-

1パック

18個入り

68,293( 75,122円 )

4日目

75
ブルー
-
-
-
-
-
-
-

1パック

12個入り

68,147( 74,962円 )

15日目

75
グリーン
-
-
-
-
-
-
-

1パック

12個入り

68,147( 74,962円 )

15日目

75
レッド
-
-
-
-
-
-
-

1パック

12個入り

68,147( 74,962円 )

15日目

75
ホワイト
-
-
-
-
-
-
-

1パック

12個入り

68,293( 75,122円 )

15日目

75
イエロー
-
-
-
-
-
-
-

1パック

12個入り

68,293( 75,122円 )

4日目

100
ブルー
-
-
-
-
-
-
-

1パック

9個入り

68,293( 75,122円 )

15日目

100
グリーン
-
-
-
-
-
-
-

1パック

9個入り

68,293( 75,122円 )

15日目

100
レッド
-
-
-
-
-
-
-

1パック

9個入り

68,293( 75,122円 )

15日目

100
ホワイト
-
-
-
-
-
-
-

1パック

9個入り

68,293( 75,122円 )

4日目

100
イエロー
-
-
-
-
-
-
-

1パック

9個入り

68,293( 75,122円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

有害重金属を含まない有機系顔料を使用したポリオレフィン系フィルムに、有機溶剤を含まない粘着剤を塗布した環境にやさしい屋内区画表示用ラインテープ。
【特長】
・用途に応じた5種類の品揃え。
・はく離ライナー付きスタンダードタイプ。
・面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用。
・鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープ。
・接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプ。
【用途】
・工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示などの屋内用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラインテープ(はく離紙付)

ラインテープ(はく離紙付)

    TRUSCO ラインテープ 剥離紙ありタイプ(屋内用)

    TRUSCO ラインテープ 剥離紙ありタイプ(屋内用)

      ラインテープ ゴミゼロタイプ E-SD

      ラインテープ ゴミゼロタイプ E-SD

        ラインテープ E-OC

        ラインテープ E-OC

          ラインテープ(屋内用)

          ラインテープ(屋内用)

            トラスコ中山 蛍光ラインテープ

            トラスコ中山 蛍光ラインテープ

              脱塩ビ標示ラインテープ No.365

              脱塩ビ標示ラインテープ No.365

                室内用オーバーコートラインテープ

                室内用オーバーコートラインテープ

                  ラインテープ Eシリーズ E-CR

                  ラインテープ Eシリーズ E-CR

                    屋内平滑床面用ラインテープ Eシリーズ E-P

                    屋内平滑床面用ラインテープ Eシリーズ E-P

                      50m ラインテープ

                      50m ラインテープ

                        50mmx50m ラインテープ

                        50mmx50m ラインテープ

                          反射性ラインテープ

                          反射性ラインテープ

                            メーカー 日東電工 トラスコ中山 日東電工 日東電工 テサ トラスコ中山 寺岡製作所 nitoms 日東電工 日東電工 エスコ エスコ 日本緑十字社
                            通常価格 6,588円 3,758円 3,270円 82,634円 1,772円 2,463円 2,943円 1,299円 83,721円 85,898円 5,500円 4,767円 2,692円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   15日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            テープ長さ(m) 50 50 50 50 33 10 50 10 50 50 50 50 5
                            テープ厚(mm) 0.16 0.16 0.16 0.16 0.2 0.16 0.165 0.21 0.16 0.21 0.16 0.16 1.5
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 - - ゴム系 ゴム系 -
                            粘着力 24N/20mm - - - 1.6N/10mm 17N/25mm 7.19N/25mm 37.5N/25mm 24N/20mm 15N/20mm - - -
                            剥離紙 - - - - - - - - - - -

                            ラインテープ(はく離紙付) のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 12件のレビュー
                            工場のライン表示に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/12
                            初期段階で類似品をいろいろ試した中、価格を含め品質がよかったため使用し続けています。接着の具合やなじみについては、使用している環境上、油がよく出るので剥がれてしまいます。そのため、1年に一回は貼りなおしていますが、仕方がないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内の区画表示に
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/12
                            工場内の区画表示に使っています。白が基本なので選びました。粘着力について、水や油がかかる場所では剥がれやすいです。また、テープの耐摩耗性や耐久性については人が踏む程度なら特に問題ありませんが、機械などを移動する際にテープの上を引きずると剥がれることがあります。その点が改善できればより使いやすいテープになると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業場の通路表示などに使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/12
                            作業場の通路表示や区間表示するために使用しています。床が黄緑色な点と、注意喚起できるため黄色を選びました。ホコリなどを掃いて貼り付けるようにしていますので、粘着力や貼り付け面のなじみに関しては特に問題ありません。しかし、長いこと貼り付けてあったテープを剥がそうとすると亀裂が入り剥がしにくいのが残念です。その点が改善してくれるとより助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            AGVのガイドラインテ−プに使用
                            評価 5.0満足度:5.02017/12/31
                            ガイドラインテ−プとしての接着力は良いが、工場で6か月でほど使用したが、表面に油等が着いた。表面の汚れが、付きにくい物が欲しい。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            建物の区画整理
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/02
                            セキュリティの赤外線ラインにモノを置いて塞がない様にするため、
                            テープで禁止ラインを目視できるようにしました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q はく離紙のないタイプはありますか?
                            A
                            E-SDがはく離紙のない製品です。

                            ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました