(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金属板用表面保護フィルム SPV-363 1020mm×100m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

金属板用表面保護フィルム SPV-363 1020mm×100m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,375円
税込単価
36,713円

金属板用の表面保護材で、ステンレス板やアルミ板の加工時の表面保護に最適。ポリエ...

詳細情報を確認する

  • 厚み(μm):
    70
  • 幅(mm):
    1020
  • 長さ(m):
    100
  • 色:
    ブルー・ライトブルー
  • 基材:
    ポリエチレン系
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    1.80N/20mm
  • 色詳細:
    ライトブルー
  • JANコード:
    4953871090082
  • トラスココード:
    125-0302
  • 引張強度:
    30N/20mm
  • 破断伸度:
    350%
  • 質量(g):
    9000
  • 巻戻し力:
    0.30N/20mm
  • 切断方法:
    カッターが必要

Loading...

ポリエチレンフィルムをベースとした、はく離しやすく加工性にすぐれた金属板用表面保護フィルム

ポリエチレンフィルムをベースとした。はく離しやすく、加工性にすぐれた金属板用表面保護フィルム

ポリエチレン系フィルムを基材とした、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材。
加工性にすぐれた金属板用の表面保護材で、ステンレス板やアルミ板の加工時の表面保護に適しており、はく離性にすぐれ、巻き戻しが軽く貼り合わせ作業が可能。
絞り加工・折り曲げ加工・ロールフォーミング加工時に耐久性を発揮。
ポリエチレン製のため、焼却時に有毒ガスを発生しない。

金属板用表面保護フィルムの構造

アクリル系粘着剤とポリエチレン系フィルムの二層構造。

アクリル系粘着剤とポリエチレン系フィルムの二層構造。

標準サイズ・色など基本スペック、一般特性

  • 厚さ・・・0.070mm。
  • 幅・・・1020mm。
  • 長さ・・・100m。
  • 色詳細・・・ライトブルー。
  • 粘着力・・・1.80N/20mm。
  • 巻き戻し力・・・0.30N/20mm。
  • 引張強さ・・・30N/20mm。
  • 伸び・・・350%。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

363

10

2個

33,375( 36,713円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

金属板用の表面保護材で、ステンレス板やアルミ板の加工時の表面保護に最適。
ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材。
【特長】
・フィルム幅1,020mm
・巻戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易
・剥離作業が容易で、はく離性にすぐれている
・絞り加工・折り曲げ加工・ロールフォーミング加工時に使用可能
・ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生させない
【用途】
・金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工・運搬時の表面保護

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属板用表面保護フィルム SPV-363 1020mm×100mの型番363のページです。
型番363に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金属板用表面保護フィルム SPV-363 1020mm×100m

金属板用表面保護フィルム SPV-363 1020mm×100m

    金属板用表面保護フィルム SPV-363 50mm~1020mm

    金属板用表面保護フィルム SPV-363 50mm~1020mm

      保護テープ

      保護テープ

        表面保護フィルム

        表面保護フィルム

          100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)

          100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)

            金属板用表面保護フィルム SPV-M-6030

            金属板用表面保護フィルム SPV-M-6030

              金属板用表面保護フィルム SPV-301/302

              金属板用表面保護フィルム SPV-301/302

                意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364C2Kシリーズ 364C2K

                意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364C2Kシリーズ 364C2K

                  金属板用表面保護フィルム SPV-AM-500

                  金属板用表面保護フィルム SPV-AM-500

                    100m 表面保護シート(幅:100~1020mm、厚さ:0.05mm),基材:ポリエチレン系

                    100m 表面保護シート(幅:100~1020mm、厚さ:0.05mm),基材:ポリエチレン系

                      表面保護テープ

                      表面保護テープ

                        金属板用表面保護フィルム SPV-301

                        金属板用表面保護フィルム SPV-301

                          メーカー 日東電工 日東電工 テサ スミロン エスコ 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 エスコ トラスコ中山 日東電工
                          通常価格 33,375円 1,500円 19,610円 37,832円 2,470円 2,425円 32,985円 41,944円 112,969円 2,420円 13,420円 5,885円
                          通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   7日目  
                          厚み(μm) 70 70 - 65 70 60 - 50 50 50 55 110
                          幅(mm) 1020 - 1000 - - - 500 500 500 - 1020 -
                          長さ(m) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
                          ブルー・ライトブルー ブルー・ライトブルー クリア ブルー・ライトブルー - - ホワイト クリア クリア - - ホワイト
                          基材 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 - ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系

                          金属板用表面保護フィルム SPV-363 1020mm×100mのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 透明色はありますか?
                          A
                          色は青と透明があります。

                          表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました