(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.95S ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

No.95S ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
73円 ~ 212円
税込価格
80円 ~ 233円

あらゆる流体用配管の継手ねじ部に対応可能なふっ素樹脂パイプシールテープ No....

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

 テープ厚テープ幅テープ長さ
95-5S0.1mm13mm5m
95-15S0.1mm13mm15m

流体用配管の継手ねじ部に対応可能なシール

ふっ素樹脂製品ニトフロンパイプシールNo.95S

自己融着する独特な性能を備えているため、ねじの継手に巻きつけるだけでしっかりとシール可能でねじ込み、取り外しも楽々。
雄ねじ、雌ねじ間に起因するねじ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることで防ぐことが可能。
溶融アルカリ金属を除くほとんどの化学薬品、溶剤、蒸気などに侵されない安定性。
鉄・銅・アルミ・ステンレスなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用可能。

製品比較情報

製品比較情報

品番No.95 (JIS)No.95S
サイズ厚さ [mm]0.1
幅 [mm]13
長さ [m]42505
引張強さ縦方向 [Mpa]159
伸び縦方向 [%]5080
使用温度範囲 [℃]-100~260
燃焼性不燃性
耐薬品性強酸優秀
アルカリ優秀
有機溶剤優秀

規格比較表

品番No.95 (JIS) / No.95S
サイズ厚さ: 0. 1mm厚さ: 0. 1mm
幅: 13mm幅: 13mm
長さ: 5m長さ: 15m
個装1巻1巻
(プラスチックリール)(プラスチックリール)
内装10巻10巻
(化粧箱入り)(化粧箱入り)
外装1,000巻600巻
(段ボール箱入り)(段ボール箱入り)

ふっ素樹脂製品「ニトフロン」とは?

ニトフロン(NITOFLON)はNittoが製造するふっ素樹脂製品の登録商標。
優れた耐薬品性や耐熱性・電気特性など、数々の特長をもつ「ふっ素樹脂」だが、これまではその特性ゆえに加工が困難で用途も限られてきた。
Nittoでは、表面処理技術をはじめ、精密加工技術、異素材との複合など、独自の応用加工技術によってこれらの問題点を解決。
またアメリカの難燃規格であるUL規格取得を実現するなど、ふっ素樹脂の新しい可能性を開き、エレクトロニクスから家庭用品にいたるまで、ニトフロンは幅広い分野で活用されている。

ふっ素樹脂の6つのポイント

1.優れた耐熱性 連続使用温度範囲は-100℃~+260℃、融点は327℃という優れた耐熱・耐寒性をもっています。

1.優れた耐熱性

連続使用温度範囲は-100℃~+260℃、融点は327℃という優れた耐熱・耐寒性をもっています。

 

2.すべりのよさは、固体物質中No.1 あらゆる固体物質の中で最も低い摩擦係数をもち、すぐれた自己潤滑性があります。

2.すべりのよさは、固体物質中No.1

あらゆる固体物質の中で最も低い摩擦係数をもち、すぐれた自己潤滑性があります。

 

3.電気絶縁性がバツグン 誘電率・誘電正接とも固体物質の中で最少。広範囲の周波数・外的環境に対しても安定しているため、高周波絶縁材料に最適です。

3.電気絶縁性がバツグン

誘電率・誘電正接とも固体物質の中で最少。広範囲の周波数・外的環境に対しても安定しているため、高周波絶縁材料に最適です。

 

4. 薬品にも強い 安定した分子構造をもっているため、ほとんどの工業薬品や溶剤にもおかされることがありません。

4. 薬品にも強い

安定した分子構造をもっているため、ほとんどの工業薬品や溶剤にもおかされることがありません。

 

5. 粘着物がくっつかない 粘着性の物質が付着しにくいという特性があり、離型用途にも最適です。

5. 粘着物がくっつかない

粘着性の物質が付着しにくいという特性があり、離型用途にも最適です。

 

6. 耐候性はピカイチ 可視光線や紫外線・湿気などからほとんど影響を受けず、屋外での長期使用にも適しています。

6. 耐候性はピカイチ

可視光線や紫外線・湿気などからほとんど影響を受けず、屋外での長期使用にも適しています。

 

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
引張強さ(Mpa)
使用温度範囲
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
燃焼性
耐薬品性(強酸、アルカリ、有機溶剤)
基材
商品タイプ
切断方法
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
9
-100~260℃
4953871102389
122-0314
9.000
基材:フッ素樹脂
不燃性
ホワイト
優秀
ふっ素樹脂
非粘着テープ
手で切断可能
10

10個

73( 80円 )

1日目

15
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

10個

212( 233円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

あらゆる流体用配管の継手ねじ部に対応可能なふっ素樹脂パイプシールテープ No.95S。
【特長】
・自己融着性能でねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールでき、ねじ込み・取り外しが容易。
・使用温度-100〜260℃の優れた耐寒・耐熱性を備える。
・ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く)、溶剤、蒸気などに侵されない。
・従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、簡単・スピーディーに作業可能。
【用途】
・水道配管用、科学機械装置の配管用。
・食品製造機器及び貯蔵冷蔵庫機器の配管用。
・医療機器装置などの低温配管、高温配管用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.95S ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)

No.95S ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)

    No.95JIS ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)

    No.95JIS ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)

      テープシール(10巻入り)20シリーズ

      テープシール(10巻入り)20シリーズ

        ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープニトフロンNo.973UL

        ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープニトフロンNo.973UL

          TF シールテープ

          TF シールテープ

            PTFEシールテープ 40mm幅×50M巻

            PTFEシールテープ 40mm幅×50M巻

              ふっ素樹脂粘着テープ ASF-110ER

              ふっ素樹脂粘着テープ ASF-110ER

                粘着テープ(ふっ素樹脂テープ)多用途向け 10m巻

                粘着テープ(ふっ素樹脂テープ)多用途向け 10m巻

                  ナフロンシールテープ TOMBO No.9082/9082-BL

                  ナフロンシールテープ TOMBO No.9082/9082-BL

                    ふっ素樹脂含浸粘着テープ(PTFEフィルム+シリコン粘着剤)

                    ふっ素樹脂含浸粘着テープ(PTFEフィルム+シリコン粘着剤)

                      FRONT#101両面テープ

                      FRONT#101両面テープ

                        ふっ素樹脂フィルム粘着テープ AGF-102/センターレス

                        ふっ素樹脂フィルム粘着テープ AGF-102/センターレス

                          チューコーフロー(R)ふっ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR

                          チューコーフロー(R)ふっ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR

                            メーカー 日東電工 日東電工 日本バルカー 日東電工 東京硝子器械 コクゴ ケニス エスコ ニチアス エスコ アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 73円 212円 3,664円 2,013円 206円 10,638円 1,552円 2,000円 155円 2,260円 24,200円 6,820円 1,596円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~  
                            テープ厚(mm) 0.1 0.1 0.1 - 0.1 - - - 0.1 - - - -
                            テープ幅(mm) 13 13 - - 13 - - - 13 - - - -
                            最高使用温度(℃) 201~300 201~300 201~300 - - - - - 201~300 - - - -
                            最低使用温度(℃) -100~ -100~ -100~ - - - - - -100~ - - - -
                            伸び(%) 80(縦方向) 50(縦方向) - - - - - - - - - - -

                            No.95S ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 45件のレビュー

                            高評価レビュー

                            エアー配管設備用
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/02
                            エアー配管をやるのに、在庫がなくなったので購入。毎回この商品を使用しているので、メーカーが変わると、パイプシールの伸びなどが変わり、作業しづらくなります。このメーカーのパイプシールは伸びが良く作業性が良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアー配管設備用
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/02
                            エアー配管をやるのに、在庫がなくなったので購入。毎回この商品を使用しているので、メーカーが変わると、パイプシールの伸びなどが変わり、作業しづらくなります。このメーカーのパイプシールは伸びが良く作業性が良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアー配管締結部
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/22
                            エアー配管の締結部に使用しています。
                            非常に安価で且つ十分な強度もある為、常備しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ネジ部のシール
                            評価 4.0満足度:4.02022/01/21
                            使い勝手がよいので複数購入しています。
                            もう少し細いタイプがあると助かる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工具の配管ネジの取り付けに使用
                            評価 3.0満足度:3.02021/12/27
                            ネジへの巻き付きが良く、しっかりと雌ネジに入っていきました。
                            適度な伸びで使い易かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配管シール用で購入
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/07
                            初めて購入しました。使用は問題ありません。
                            安価なのがうれしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q JISとSタイプの違いはなんですか?
                            A
                            JISタイプは[JIS K 6885 2種]取得品です。

                            シールテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました