(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ポリエチレン系防食テープ No.55
  • 数量スライド割引

ポリエチレン系防食テープ No.55 (レビュー)

通常価格(税別)
619円
税込価格
681円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
地中埋設向け保護材ポリエチレンテープ
【特長】
・耐久性にすぐれています。
・柔軟なフィルムと厚い粘着剤で構成され、ジョイント部や屈曲部などにも良くなじみ、シール性・クッション性にすぐれています。
・自己融着タイプの厚い自着層のため、優れた水密性をもっています。
・国土交通省「機械設備工事共通仕様書」適合品です。
【用途】
・ポリエチレンランニング管接続部の防食・保護
・各種パイプラインの防食・保護
・電力ケーブル・通信ケーブルの防食・保護
・鉱山・化学工場など過酷な条件下でのパイプの防食・保護
・地中埋設パイプラインの防食層の保護(ペトロラタム系防食テープNo.59シリーズの埋設用保護材として)

ポリエチレン系防食テープ No.55のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    外装の保護
    評価 5.0満足度:5.02021/06/25
    外装の保護として使用しました。
    粘着が弱そうでしたが接着面を脱脂すれば十分な粘着力があり、
    炎天下や水中でもはがれませんでした。
    また、光沢があり見栄えが良いです。
    伸びが少ないのでRがきつい面に貼るのは難しいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエチレン系防食テープ No.55

ポリエチレン系防食テープ No.55

    表面保護フィルム B505

    表面保護フィルム B505

      表面保護フィルム B5010A

      表面保護フィルム B5010A

        表面保護フィルム B500

        表面保護フィルム B500

          表面保護フィルム T505

          表面保護フィルム T505

            台風防災用クロステープ S10-CL

            台風防災用クロステープ S10-CL

              シリコン系自己融着テープ No.66

              シリコン系自己融着テープ No.66

                通気性粘着テープ

                通気性粘着テープ

                  ペトロラタム系防食テープ No.59L(1種)

                  ペトロラタム系防食テープ No.59L(1種)

                    ダクトテープ 48mm×50m

                    ダクトテープ 48mm×50m

                      屋外防食テープ ニトハルマック

                      屋外防食テープ ニトハルマック

                        現場テープ No.440

                        現場テープ No.440

                          ターピー粘着シート

                          ターピー粘着シート

                            メーカー 日東電工 三井化学東セロ 三井化学東セロ 三井化学東セロ 三井化学東セロ ダイヤテックス 日東電工 トラスコ中山 日東電工 テサ 日東電工 オカモト 萩原工業
                            通常価格 619円 2,122円 1,988円 1,988円 2,122円 478円 2,803円 2,172円 1,307円 1,720円 5,240円 545円 7,566円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            テープ厚(mm) 0.4 - - - - - - - 1.1 - - - -
                            テープ長さ(m) 10 - - - - - - - 10 - - - -
                            粘着剤 ゴム系 - - - - - - - ペトロラタム系 - - - -
                            粘着力 46.1N/25mm - - - - - - - 5.2N/10mm - - - -
                            引張強さ 58.8N/25mm - - - - - - - 78N/25mm - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。