地中埋設向けペトロラタム系防食テープ。 【特長】 ・ペトロラタムに短繊維および...
ペトロラタム系防食テープの外観
ペトロラタム系防食テープの使用例
冷却水用埋設鋼管の防食に
No.59シリーズは、石油から作られるペトロラタムを主成分としたコンパウンドを不織布に染み込ませたもので、柔軟性に富み、どんな形状のものにもピッタリ密着。巻き付けてなでつけるだけ、または、貼り付けてなじませるだけの手軽な作業で、すぐれた防錆・防食層を形成。※防食テープ単体ではなく、補助材料である下塗り材、充てん材、埋設用保護材との併用がおすすめ。
すぐれた防錆・防食効果を発揮
試験温度20℃でステンレス板に25×25mmの試料を貼り合わせ、5kgローラーにて1往復させた後、100gの荷重をつるし、落下までの時間を測定する。
Loading...
地中埋設向けペトロラタム系防食テープ。
【特長】
・ペトロラタムに短繊維および無機質充填剤を加えて粘土状としたもの。
・特別な熟練が必要ない。
・どんな複雑な形状にもピッタリ密着。
・加熱を必要としない。巻き付けてなでつけるだけで防食層をつくることができる。
・作業時間が短縮される。
【用途】
・防錆効果のある粘土状の充てん材。
・フランジ部など異形部の隙間充てん用。
この商品に近い類似品がありませんでした。
59Mで型番確定
ペトロラタムNo.59M(充填材)の型番59Mのページです。
型番59Mに関する仕様情報を記載しております。