【特長】・配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます【材質】・基材:...
ペトロラタム系防食テープの外観
ペトロラタム系防食テープの使用例
冷却水用埋設鋼管の防食に
No.59シリーズは、石油から作られるペトロラタムを主成分としたコンパウンドを不織布に染み込ませたもので、柔軟性に富み、どんな形状のものにもピッタリ密着。巻き付けてなでつけるだけ、または、貼り付けてなじませるだけの手軽な作業で、すぐれた防錆・防食層を形成。※防食テープ単体ではなく、補助材料である下塗り材、充てん材、埋設用保護材との併用がおすすめ。
すぐれた防錆・防食効果を発揮
項目 | 単位 | 測定値 |
---|---|---|
No.59L | ||
厚さ | mm | 1.1 |
重さ | kg/m2 | 1.4 |
伸ぴ | % | 15.0 |
吸水率 | 0.1 | |
引張強さ | N/25mm幅 | 78.0 |
粘着力 | s | 60以上 |
体積抵抗率 | Ωcm | 1014 |
耐熱流下温度 | ゜C | +55 |
試験温度20℃でステンレス板に25×25mmの試料を貼り合わせ、5kgローラーにて1往復させた後、100gの荷重をつるし、落下までの時間を測定する。
型番 |
テープ幅(mm) |
JANコード |
トラスココード |
使用温度範囲(℃) |
質量(g) |
材質1 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
50
|
4953871050222
|
293-0901
|
-5~55
|
870
|
基材:不織布
| 10 | 6個 | 1,307円(
1,438円
) | 1日目 | |
100
|
4953871050239
|
293-1125
|
-5~55
|
1740
|
基材:不織布
| 10 | 3個 | 2,613円(
2,874円
) | 1日目 | |
300
|
-
|
438-1288
|
-5~55
|
5220
|
基材:不織布
| - | 1個 | 8,786円(
9,665円
) | 1日目 | |
150
|
-
|
-
|
-5~55
|
2610
|
基材:不織布
| - | 1パック 12個入り | 25,901円(
28,491円
) | 9日目 |
Loading...
【特長】
・配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます
【材質】
・基材:不織布
・粘着剤:ペトロラタム系