(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マスキングテープ 建築塗装用 No.720【3~10個入り】

マスキングテープ 建築塗装用 No.720

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
690円 ~ 766円
税込価格
759円 ~ 843円

粘着力、基材強度、手切れ性に優れたマスキングテープ。 【特長】 ・粘着力、基材...

詳細情報を確認する

  • 粘着剤:
    ゴム系
  • テープ長さ(m):
    18
  • テープ厚(mm):
    0.1

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

No.720シリーズの外観

No.720シリーズの外観

項目測定値
全厚[mm]0.100
180°引きはがし粘着力[N/18mm]2.3
巻戻し力[N/18mm]4.3
引張強度[N/18mm]78
試験方法
  • ※ JIS Z0237 : 2000に準じる

型番リスト

型番
基材
粘着力
テープ幅(mm)
伸び(%)
引張強度
色詳細
JANコード
トラスココード
巻戻し力
基材厚み(mm)
質量(g)
切断方法
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
和紙
1.47N/10mm
ホワイト系
12
-
49N/10mm
ホワイト
4976006211015
453-7807
-
-
190.000
手で切断可能
10

1パック

10個入り

690( 759円 )

1日目

和紙
1.47N/10mm
ホワイト系
15
-
49N/10mm
ホワイト
4976006211039
453-7815
-
-
184.000
手で切断可能
10

1パック

8個入り

690( 759円 )

1日目

和紙
1.47N/10mm
ホワイト系
18
-
49N/10mm
ホワイト
4976006211053
453-7823
-
-
203.000
手で切断可能
10

1パック

7個入り

766( 843円 )

1日目

和紙
1.47N/10mm
ホワイト系
20
-
49N/10mm
ホワイト
4976006211077
453-7831
-
-
186.000
手で切断可能
10

1パック

6個入り

690( 759円 )

1日目

和紙
1.47N/10mm
ホワイト系
24
-
49N/10mm
ホワイト
4976006211091
453-7840
-
-
190.000
手で切断可能
10

1パック

5個入り

730( 803円 )

1日目

和紙
1.47N/10mm
ホワイト系
30
-
49N/10mm
ホワイト
4976006211114
453-7858
-
-
192.000
手で切断可能
10

1パック

4個入り

690( 759円 )

1日目

和紙
1.47N/10mm
ホワイト系
40
-
49N/10mm
ホワイト
4976006211138
453-7866
-
-
189.000
手で切断可能
10

1パック

3個入り

690( 759円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

粘着力、基材強度、手切れ性に優れたマスキングテープ。
【特長】
・粘着力、基材強度、手切れ性、など品質のバランスがよい。
・建築塗装用途を中心に幅広く使用されている。
【用途】
・建築塗装用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスキングテープ 建築塗装用 No.720

マスキングテープ 建築塗装用 No.720

    シリコーン耐熱グリップテープ

    シリコーン耐熱グリップテープ

      和紙粘着テープ No.200

      和紙粘着テープ No.200

        塗装用マスキングテープ 白 1巻入

        塗装用マスキングテープ 白 1巻入

          金メッキ用マスキングテープ PESシリーズ

          金メッキ用マスキングテープ PESシリーズ

            シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.12mm)

            シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.12mm)

              ストロー 溶着なしタイプ

              ストロー 溶着なしタイプ

                シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.09mm)

                シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.09mm)

                  フィルムマスキングテープ No.644W

                  フィルムマスキングテープ No.644W

                    フィルムマスキングテープ No.644

                    フィルムマスキングテープ No.644

                      フィルムマスキングテープ No.609

                      フィルムマスキングテープ No.609

                        マスキングテープ(18m)

                        マスキングテープ(18m)

                          パイオラン ボンドブレーカー

                          パイオラン ボンドブレーカー

                            メーカー 日東電工 中興化成工業 寺岡製作所 ハンディ・クラウン アズワン カモ井加工紙 トラスコ中山 カモ井加工紙 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 カモ井加工紙 ダイヤテックス
                            通常価格 690円 11,313円 38,960円 96円 1,100円 658円 891円 85円 47,142円 47,143円 58,482円 690円 270円
                            通常出荷日 1日目   1日目   10日目   3日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   10日目   10日目   10日目   1日目   1日目  
                            粘着剤 ゴム系 - ゴム系 - シリコーン系 ゴム系 - アクリル系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 ゴム系 アクリル系
                            テープ長さ(m) 18 - 18 18 66 18 - 18 50 50 50 18 25
                            テープ厚(mm) 0.1 - 0.1 - - 0.12 - 0.09 0.055 0.055 0.05 0.1 0.16

                            マスキングテープ 建築塗装用 No.720のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            ハーネス
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/09
                            商社から購入するより安価です。使い勝手がよく、何度もリピートしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗装部外の保護
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/01
                            しっかり保護してくれるし、粘着力も強すぎず弱すぎず、剥がしやすいです。
                            必要な大きさにカット出来るのでとても使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐熱性はありますか?
                            A
                            耐熱性はありません。

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました