(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

室内用オーバーコートラインテープ【1~50個入り】

室内用オーバーコートラインテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,299円 ~ 62,572円  特別価格 
税込価格
1,429円 ~ 68,829円  特別価格 

汚れがつきにくいラインテープ。【特長】・テープ表面に汚れがつきにくいコーティン...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    10
  • テープ厚(mm):
    0.21
  • 基材:
    ポリエチレン系
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    37.5N/25mm
  • 質量(g):
    200.000
  • 引張強度:
    127.5N/20mm
  • テープカット条件:
    切断にはカッターが必要

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

室内用オーバーコートラインテープ:関連画像

構造図(特殊ポリオレフィン/ゴム系粘着剤/はくり紙)

品番 厚さ
(mm)

(mm)
長さ
(m)
J3831 0.21 50 10
J3832 0.21 50 10

型番リスト

型番
色系統
JANコード
トラスココード
基材詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
イエロー / ブルー
4904140798314
391-4810
-

4個

1,361( 1,497円 )

1日目

イエロー
4904140798314
-
特殊ポリオレフィン

1パック

50個入り

59,602( 65,562円 )

4日目

ホワイト
-
391-4828
特殊ポリオレフィン

1個

1,299( 1,429円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ホワイト
4904140798321
-
特殊ポリオレフィン

1パック

50個入り

62,572円

52,779

( 58,057円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

汚れがつきにくいラインテープ。
【特長】
・テープ表面に汚れがつきにくいコーティング加工を施している。
・鉛などの重金属を含まない有機系顔料を使用したポリオレフリン系フィルムを基材に使用。
・環境にやさしい無溶剤タイプの粘着剤を使用。
【用途】
・オフィスの区画、通路表示に最適。
・店舗や学校の案内指示線に最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

室内用オーバーコートラインテープ

室内用オーバーコートラインテープ

    室内用ラインテープ A型

    室内用ラインテープ A型

      ラインテープ ゴミゼロタイプ E-SD

      ラインテープ ゴミゼロタイプ E-SD

        TRUSCO ラインテープ 剥離紙ありタイプ(屋内用)

        TRUSCO ラインテープ 剥離紙ありタイプ(屋内用)

          ラインテープ(屋内用)

          ラインテープ(屋内用)

            脱塩ビ標示ラインテープ No.365

            脱塩ビ標示ラインテープ No.365

              トラスコ中山 蛍光ラインテープ

              トラスコ中山 蛍光ラインテープ

                ラインテープ(はく離紙付)

                ラインテープ(はく離紙付)

                  ラインテープ ベルデビバハードテープ

                  ラインテープ ベルデビバハードテープ

                    ラインテープ 屋外用 緑・黄/黒

                    ラインテープ 屋外用 緑・黄/黒

                      反射性ラインテープ

                      反射性ラインテープ

                        屋内用ラインテープ ラインプロ L型シート/T型シート

                        屋内用ラインテープ ラインプロ L型シート/T型シート

                          ラインテープ E-OC

                          ラインテープ E-OC

                            メーカー nitoms nitoms 日東電工 トラスコ中山 テサ 寺岡製作所 トラスコ中山 日東電工 ミドリ安全 日本緑十字社 日本緑十字社 岩田製作所 日東電工
                            通常価格 1,299円 1,038円 3,270円 3,758円 1,772円 2,943円 2,463円 6,588円 5,639円 3,557円 2,692円 589円 82,634円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目   15日目  
                            テープ幅(mm) 50 50 - - 50 50 - - - - - 50 -
                            テープ長さ(m) 10 10 50 50 33 50 10 50 20 5 5 150 50
                            テープ厚(mm) 0.21 0.17 0.16 0.16 0.2 0.165 0.16 0.16 0.16 1.6 1.5 - 0.16
                            基材 ポリエチレン系 - - - ポリ塩化ビニル系 ポリエチレン系 - - ポリエチレン系 - - ポリ塩化ビニル系 -
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 - - ゴム系 ゴム系

                            室内用オーバーコートラインテープのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 6件のレビュー
                            場内の区分け用に
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/24
                            侵入注意・誘導等のラインを場内に区分け用に
                            購入。
                            汚れづらいとの事で期待しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内の仕切り
                            評価 4.0満足度:4.02021/10/03
                            工場内の通路の確保の為に使用しました。
                            貼り付きもよく助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            台車の角パイプに
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/27
                            台車枠組の角パイプにワークが
                            接触する面に使用。
                            汚れが付きにくいので良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            5S対策
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/13
                            CNC自動盤の作業スペースの仕切りに使用。
                            黄色で目立ち、このタイプで高額な物もありますが張り替えを考え、いつも綺麗な黄色を保つのであればこちらで十分。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内の目印に
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/12
                            汚れがつきにくく、鮮やかで目立ち、作りも丈夫で長持ちしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q なぜ汚れが付きにくいのですか?
                            A
                            テープ表面に特殊コーティング加工をしています。

                            ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました