屋外用防水すきまテープ。【特長】・屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ち。・ハ...
E0070の外観(サイズ:4.5mm×15mm×2m)
E0080の外観(サイズ:7mm×12mm×2m)
E0090の外観(サイズ:9mm×15mm×2m)
E0100の外観(サイズ:9mm×30mm×2m)
構造図(はくり紙/アクリル系粘着剤/ポリエステルフィルム/特殊発泡ゴム(EPDM))
独立気泡型
「独立気泡」は、空気、水、ホコリが浸透し難く防水性に優れ、弾力性が高いが、気泡内の空気が流出すると復元しにくくなる。屋外用防水すきまテープは、「完全独立気泡型」で止水性に優れている。耐候性(長時間ボロボロにならない)にも優れ、屋外での使用に最適。
使用イメージ
型番 |
テープ幅(mm) |
テープ厚(mm) |
JANコード |
トラスココード |
テープカット条件 |
質量(g) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
屋外用防水すきまテープ。
【特長】
・屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ち。
・ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着。
・戸を閉める音も静かになる。
【用途】
・耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適。
・屋外の物置の扉、シャッター下部のすきまなどの防水・止水に最適。