(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドア・窓用気密パッキン M型・P型・D型・V型

ドア・窓用気密パッキン M型・P型・D型・V型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,223円
税込価格
1,345円

【特長】・EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。・木・金属・...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ厚(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
詳細タイプ
対応すきま(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9
4
4904140051013
362-1235
104
M型
2.0~3.5

4個

1,223( 1,345円 )

2日目

10
5
4904140051020
362-1243
89
P型
2.5~4.0

4個

1,223( 1,345円 )

1日目

9
6
4904140051037
362-1251
124
D型
3.5~5.0

4個

1,223( 1,345円 )

1日目

10
7
4904140051044
362-1260
109
V型
2.5~5.0

4個

1,223( 1,345円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。
・木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけが可能です。
・すき間風の防止だけでなく、遮音にも効果があります。
・ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。
・M型・P型・D型・V型と型ごとに形状が異なります。
【用途】
・玄関ドアや室内ドアの戸あたり音の防止に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドア・窓用気密パッキン M型・P型・D型・V型

ドア・窓用気密パッキン M型・P型・D型・V型

    強力防水用両面テープ(白) KZ-11

    強力防水用両面テープ(白) KZ-11

      窓・サッシ用気密パッキン G0081 G0082

      窓・サッシ用気密パッキン G0081 G0082

        気密・防水クロステープ(両面粘着)KZ-8

        気密・防水クロステープ(両面粘着)KZ-8

          躯体(2×4)用気密パッキン

          躯体(2×4)用気密パッキン

            住宅用気密パッキン G0091・G0092・G0093・G0094・G0095

            住宅用気密パッキン G0091・G0092・G0093・G0094・G0095

              シールフレックスモールド

              シールフレックスモールド

                防水すきま用テープ 8mm×12mm×2m TP

                防水すきま用テープ 8mm×12mm×2m TP

                  気密・防水AB両面テープアクリル・ブチルKZ-15

                  気密・防水AB両面テープアクリル・ブチルKZ-15

                    気密・防水クロステープ(片面粘着)KZ-7

                    気密・防水クロステープ(片面粘着)KZ-7

                      強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14

                      強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14

                        ふすま戸あたりテープ

                        ふすま戸あたりテープ

                          強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着) KZ-13

                          強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着) KZ-13

                            メーカー nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms イノアック セメダイン nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms
                            通常価格 1,223円 1,277円 1,119円 1,167円 1,940円 864円 591円 405円 917円 1,140円 488円 423円 540円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   9日目~   2日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ長さ(m) 6 10 10 20 5 - 2 2 10 20 5 2 5
                            ブラウン ホワイト ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック - ブラック ブラック ブラック - ホワイト
                            基材 EPDM - EPDM ポリエチレンクロス EPDM EPDM EPDM - - ポリエチレンクロス - - -
                            粘着剤 アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - - アクリル系 ゴム系 アクリル系 ゴム系
                            粘着力 14N/25mm 29.8N/20mm 10N/25mm 30N/25mm 10N/25mm - 4.3N/10mm - 20.6(1面)/9.6(2面)N/20mm 30N/25mm 12.3N/20mm 2.2N/10mm 11.39N/10mm

                            ドア・窓用気密パッキン M型・P型・D型・V型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            部品搬送
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/19
                            凹凸がある部品の置台としてコンベアに貼付使用。安定が悪いのとキズ防止で本材質を選定したが、キズも付かなかったし、コンベアに貼り付けたが、剥がれず大変良かった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            屋外ボックスの埃防止に
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/28
                            電気工事とかで使うプラボックス、割と砂埃が入ります。
                            完璧には防げませんがこれを付けると幾分マシになります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました