(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

躯体(2×4)用気密パッキン

躯体(2×4)用気密パッキン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,940円
税込単価
2,134円

定形シーリング材料エプトシーラーを使用した気密防水テープ。【特長】・EPDMゴ...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    30
  • テープ長さ(m):
    5
  • テープ厚(mm):
    10
  • 色:
    ブラック
  • 基材:
    EPDM
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    10N/25mm
  • JANコード:
    4904140050900
  • トラスココード:
    362-1227
  • タイプ:
    片面
  • 質量(g):
    288
  • 特長:
    EPDMゴムを主成分とし、耐熱性・耐候性・耐久性に優れてい
  • 用途:
    床と壁の取り合い部の気密・防水に。
  • 仕様:
    切断にはカッターが必要

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

躯体(2×4)用 気密パッキンの仕様

構造図(EPDMフォーム/アクリル系粘着剤/はくり紙)

構造図(EPDMフォーム/アクリル系粘着剤/はくり紙)

各種取り合い部の気密・防水に最適。

各種取り合い部の気密・防水に最適。

品番厚さ
(mm)

(mm)
長さ
(m)
G009010.0305

EPDM(エプトシーラー)の特長

水密性

試験方法

試験方法

各試料を10mm幅でU字に打ち抜く。これをアクリル板とアルミ板の間にはさみ、所定の厚さに圧縮固定。水深100mmまで水を入れ、水漏れの有無を観察する。

圧縮率(%)製品
水密状況
エプトシーラー他社品A他社品B
50×××
60××
70
80

○:30分経過後水漏れなし
△:30分以内に水漏れあり
×:10分以内に水漏れあり

製品比較情報

各素材の耐候性比較

各試験片をサンシャインカーボンウェザーメーターに投入し、所定の時間ごとに取り出し、速度500mm/分にて引張り、伸びを測定。初期を100として伸びの変化率を測定する。

バランスのとれた総合特性

バランスのとれた総合特性

バランスのとれた総合特性

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G0090

2個

1,940( 2,134円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

定形シーリング材料エプトシーラーを使用した気密防水テープ。
【特長】
・EPDMゴムを主成分とし、耐熱性・耐候性・耐久性に優れている
・柔軟な発泡体のため凹凸面にも良くなじみ、止水性に優れている
・発泡体どうしが融着しないため、施工および保存が簡単
【用途】
・床と壁の取り合い部の気密・防水に
・基礎と土台の気密に
・各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に
・気密シートの補助材として便利

カタログ

 

G0090で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

躯体(2×4)用気密パッキンの型番G0090のページです。
型番G0090に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

躯体(2×4)用気密パッキン

躯体(2×4)用気密パッキン

    窓・サッシ用気密パッキン G0081 G0082

    窓・サッシ用気密パッキン G0081 G0082

      住宅用気密パッキン G0091・G0092・G0093・G0094・G0095

      住宅用気密パッキン G0091・G0092・G0093・G0094・G0095

        気密・防水クロステープ(片面粘着)KZ-7

        気密・防水クロステープ(片面粘着)KZ-7

          ドア・窓用気密パッキン M型・P型・D型・V型

          ドア・窓用気密パッキン M型・P型・D型・V型

            全天テープEX-2(片面タイプ)

            全天テープEX-2(片面タイプ)

              強力防水用両面テープ(白) KZ-11

              強力防水用両面テープ(白) KZ-11

                強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14

                強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14

                  気密・防水AB両面テープアクリル・ブチルKZ-15

                  気密・防水AB両面テープアクリル・ブチルKZ-15

                    全天テープ No.6924(両面粘着タイプ) 防水・気密テープ

                    全天テープ No.6924(両面粘着タイプ) 防水・気密テープ

                      20m 防水気密テープ(片面)

                      20m 防水気密テープ(片面)

                        アクリル気密防水テープ AS-02

                        アクリル気密防水テープ AS-02

                          デュポン タイベック ハウスラップ専用両面粘着タイプ No.690

                          デュポン タイベック ハウスラップ専用両面粘着タイプ No.690

                            メーカー nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms 日東電工 nitoms nitoms nitoms 日東電工 エスコ オカモト 日東電工
                            通常価格 1,940円 1,119円 864円 1,140円 1,223円 3,303円 1,277円 488円 917円 16,344円 790円 679円 14,602円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目  
                            テープ幅(mm) 30 - - 50 - - - 50 50 - - - -
                            テープ長さ(m) 5 10 - 20 6 20 10 5 10 20 20 20 20
                            テープ厚(mm) 10 5 - 0.18 - 0.38 1 0.5 0.3 0.4 0.18 0.16 0.42
                            ブラック ブラック ブラック ブラック ブラウン ブラック ホワイト ブラック ブラック ブラック - ブラック ブラック
                            基材 EPDM EPDM EPDM ポリエチレンクロス EPDM - - - - - ポリエチレン系 - -

                            躯体(2×4)用気密パッキンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q もっと厚みのあるタイプはありますか?
                            A
                            厚みが20mmタイプの「住宅用気密パッキン」シリーズがあります。

                            気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました