(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14【1~50個入り】

強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
488円 ~ 27,605円
税込価格
537円 ~ 30,366円

片面ブチル系粘着剤の気密防水補修テープ。【特長】・施工後に、水性・油性のペンキ...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    5
  • テープ厚(mm):
    0.5
  • 色:
    ブラック
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    12.3N/20mm
  • 質量(g):
    185
  • 基材詳細:
  • 色詳細:
    ブラック
  • 仕様:
    切断にはカッターが必要

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじむ、防水補修テープ

長期耐久性、粗面接着性に優れた黒ブチル片面粘着テープ。

長期耐久性、粗面接着性に優れた黒ブチル片面粘着テープ。

施工後、水性・油性のペンキの上塗りが可能なため、屋根の防水補修などで活躍。内装材の接着、各種防水シール、建築施工などで使用される。

施工後、水性・油性のペンキの上塗りが可能なため、屋根の防水補修などで活躍。内装材の接着、各種防水シール、建築施工などで使用される。

防水補修テープ KZ-14のテープ構造

特殊不織布、ゴム系粘着剤、はくり紙での構造。

特殊不織布、ゴム系粘着剤、はくり紙での構造。

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4904140782207
391-4658
片面

4個

488( 537円 )

1日目

4904140782009
-
-

1パック

50個入り

27,605( 30,366円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

片面ブチル系粘着剤の気密防水補修テープ。
【特長】
・施工後に、水性・油性のペンキ上塗りが可能。
・粗面接着性、防水シール性、長期耐久性にも優れている。
・柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじむ。
【用途】
・建築施工や板金の仮止めに。
・防水シート、内装材の接着に。
・サッシまわりの防水、各種防水シールなどに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14

強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14

    強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着) KZ-13

    強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着) KZ-13

      気密・防水AB両面テープアクリル・ブチルKZ-15

      気密・防水AB両面テープアクリル・ブチルKZ-15

        気密防水テープ No.740

        気密防水テープ No.740

          ボンド建築用防水テープ(両面タイプ)

          ボンド建築用防水テープ(両面タイプ)

            気密・防水クロステープ(両面粘着)KZ-8

            気密・防水クロステープ(両面粘着)KZ-8

              気密・防水クロステープ(片面粘着)KZ-7

              気密・防水クロステープ(片面粘着)KZ-7

                気密防水テープ No.747WT

                気密防水テープ No.747WT

                  住宅用気密パッキン G0091・G0092・G0093・G0094・G0095

                  住宅用気密パッキン G0091・G0092・G0093・G0094・G0095

                    コンクリート保水テープ 2227HPシリーズ

                    コンクリート保水テープ 2227HPシリーズ

                      アクリル気密防水両面テープ AW-02

                      アクリル気密防水両面テープ AW-02

                        メーカー nitoms nitoms nitoms 積水化学工業 コニシ nitoms nitoms 積水化学工業 nitoms スリーエムジャパン オカモト
                        通常価格 488円 540円 917円 563円 1,800円 1,236円 1,140円 825円 864円 15,875円 860円
                        通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目  
                        テープ幅(mm) 50 50 50 - - 50 50 - - - -
                        テープ長さ(m) 5 5 10 20 20 20 20 20 - 50 20
                        テープ厚(mm) 0.5 0.5 0.3 0.16 0.5 0.23 0.18 0.215 - 0.11 0.195
                        ブラック ホワイト ブラック - ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ホワイト ブラック
                        粘着剤 ゴム系 ゴム系 - アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系

                        強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14のレビュー

                        評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                        アンテナケーブル&水道管の防水
                        評価 4.0満足度:4.02019/02/12
                         自己溶融テープと防水テープを兼ねて使用しました。使い勝手はいいと思います。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        建物の亀裂部
                        評価 3.0満足度:3.02017/05/08
                        亀裂ヶ所からの雨水侵入を防ぐ目的で従来はシーリング(コーキング)材を使用するも十分な効果は得られず 防水テープ状のものも耐久性に今一だったので、KZ−14を試してみる 経年劣化を確認するまでは満足出来ぬが・・良い様に感じられる

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 表面がアルミのタイプはありますか?
                        A
                        防水アルミテープ(ブチル)のタイプはあります。

                        気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました