(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミテープロングE (J3290・J3291)【20~50個入り】

アルミテープロングE (J3290・J3291)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
33,417円 ~ 59,078円  特別価格 
税込価格
36,759円 ~ 64,986円  特別価格 

長さを2種類用意した金属テープ。【特長】・耐水性、耐候性に優れたアルミ素材。・...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.08
  • 基材:
    アルミ箔
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 色:
    シルバー
  • 粘着剤詳細:
    アクリル系(エマルジョン系)
  • 切断方法:
    手で切断可能

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

耐水性、耐候性に優れたアルミ素材のテープ

凹凸面や曲面にもぴったりフィットする、環境に優しいエマルジョン系粘着剤を使用したアルミテープ。

凹凸面や曲面にもぴったりフィットする、環境に優しいエマルジョン系粘着剤を使用したアルミテープ。

空調ダクトのシールに使用可能。

空調ダクトのシールに使用可能。

アルミテープロングEの構造

アルミテープロングEの構造図

軟質アルミ箔(0.05mm)、アクリル系粘着剤(エマルジョン系)、はくり紙の三層構造。

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
粘着力
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
-
4904140792909
-

1パック

50個入り

59,078円

36,787

( 40,466円 )

5日目

50
15.8N/25mm
4904140792916
610

1パック

20個入り

33,417( 36,759円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長さを2種類用意した金属テープ。
【特長】
・耐水性、耐候性に優れたアルミ素材。
・凹凸面や曲面にもピッタリフィット。
・環境にやさしいエマルジョン系粘着剤を使用。
・厚手(総厚み:0.08mm、アルミ箔基材厚み:0.05mm)の軟質アルミ箔タイプ
【用途】
・流し台など水まわりのすき間シールに
・金属屋根、外壁などの防水・補修に
・空調ダクトの補修に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミテープロングE (J3290・J3291)

アルミテープロングE (J3290・J3291)

    厚手アルミテープ

    厚手アルミテープ

      防水アルミテープ(ブチル)

      防水アルミテープ(ブチル)

        防水アルミテープ(ブチル)KZ-10

        防水アルミテープ(ブチル)KZ-10

          光沢アルミテープ(シルバー)

          光沢アルミテープ(シルバー)

            アルミテープブロンズ J3950

            アルミテープブロンズ J3950

              スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤあり)

              スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤあり)

                アルミ箔基材片面テープ(ツヤあり/ツヤなし)

                アルミ箔基材片面テープ(ツヤあり/ツヤなし)

                  厚手光沢アルミテープ

                  厚手光沢アルミテープ

                    アルミ箔粘着テープ

                    アルミ箔粘着テープ

                      アルミ箔基材片面テープ

                      アルミ箔基材片面テープ

                        5m 粘着テープ(銅箔)

                        5m 粘着テープ(銅箔)

                          スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤなし)

                          スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤなし)

                            メーカー nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms トラスコ中山 共同技研化学 nitoms エスコ 共同技研化学 エスコ トラスコ中山
                            通常価格 33,417円 1,087円 845円 1,846円 664円 44,100円 2,306円 2,265円 1,084円 1,160円 2,617円 2,120円 2,306円
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            テープ幅(mm) 50 - - - - 50 - 50 - - 50 - -
                            テープ厚(mm) 0.08 0.13 0.5 - 0.1 0.1 0.16 0.09 0.13 0.1 0.16 0.08 0.16
                            基材 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 - アルミ箔 アルミ箔 - アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 銅箔 -
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 ゴム系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系
                            シルバー シルバー シルバー - シルバー ブロンズ シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー - シルバー

                            アルミテープロングE (J3290・J3291)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐熱性はありますか?
                            A
                            耐熱性はありません。

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました