(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
No.5 アセテート布粘着テープ (J7112)
  • 数量スライド割引

No.5 アセテート布粘着テープ (J7112) (レビュー)

通常価格(税別)
999円
税込価格
1,099円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
アセテートクロスにアクリル系粘着剤を塗布した電気絶縁粘着テープ。
【特長】
・耐腐食性、粘着性に優れています。
・A種電気絶縁用に適合しています。
【用途】
・トランス・コイルなどの巻き止め、外装用に
・ワニス、ワックス処理を行う場合の結束、車載ハーネスや家電の結束
・電子、電気機器の絶縁処理

No.5 アセテート布粘着テープ (J7112)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    絶縁テープの代わりに使用
    評価 5.0満足度:5.02018/06/27
    絶縁テープの代わりに電線の末端の処理、破れたところなどに使用しています。絶縁テープだと時間が経つとベタベタするので、このテープはベタベタしないということで購入しました。切れやすいところが使いやすいですが、長所でもあり時には短所になることもあります。納期や価格も満足しています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    器内配線の固定など
    評価 5.0満足度:5.02019/09/05
    直前に「テサ」のテープを購入したのですが,粘着力が弱く使えませんでした,こちらは非常に強い粘着力をもっているので,様々な用途に使えそうです.

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    一般整備
    評価 5.0満足度:5.02019/04/30
    車載ハーネスの結束に使用しました。テープが柔らかく適度な伸びもありテンションかけながら巻きつけしやすかったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.5 アセテート布粘着テープ (J7112)

No.5 アセテート布粘着テープ (J7112)

    No.5 柔軟性にすぐれる電気絶縁用アセテート基材粘着テープ

    No.5 柔軟性にすぐれる電気絶縁用アセテート基材粘着テープ

      12.7mm×5m 電気絶縁テープ

      12.7mm×5m 電気絶縁テープ

        アセテート粘着テープ No.151UL

        アセテート粘着テープ No.151UL

          No.480 PPSフィルム粘着テープ

          No.480 PPSフィルム粘着テープ

            No.6200 フィルムテープ(再剥離性)

            No.6200 フィルムテープ(再剥離性)

              P-223 UL H種(180℃) 電気絶縁用 両面粘着カプトンテープ

              P-223 UL H種(180℃) 電気絶縁用 両面粘着カプトンテープ

                アセテートクロス粘着テープ No.570F

                アセテートクロス粘着テープ No.570F

                  No.646S ポリエステルフィルム粘着テープ

                  No.646S ポリエステルフィルム粘着テープ

                    No.631S2(631S3) ポリエステルフィルム粘着テープ

                    No.631S2(631S3) ポリエステルフィルム粘着テープ

                      アセテートクロステープ 黒系

                      アセテートクロステープ 黒系

                        アセテート絶縁粘着テープ

                        アセテート絶縁粘着テープ

                          電気絶縁テープ(耐熱)

                          電気絶縁テープ(耐熱)

                            メーカー nitoms 日東電工 エスコ 日東電工 寺岡製作所 マクセルスリオンテック 日東電工アメリカ(旧パーマセル) 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 スリーエムジャパン ミスミ エスコ
                            通常価格 999円 486円 420円 90,062円 24,934円 66,326円 131,617円 508円 44,804円 30,650円 5,593円 1,365円 3,634円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 19日目   10日目   4日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   10日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 0.23 0.23 0.18 - 0.055 0.068 0.11 - - 0.085 - 0.23 0.06
                            テープ幅(mm) 19 19 12.7 - - - - - - - - 19 -
                            テープ長さ(m) 20 20 5 - 20 50 33 - - - - 10 20
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 ゴム系 - シリコーン系 ゴム系 シリコーン系 - シリコーン系 アクリル系 - ゴム系 シリコーン系
                            粘着力 5.2N/19mm 2.7N/10mm 3N/10mm - 8.09N/25mm 4.32N/10mm 4.5N/10mm - - 17.16N/25mm - 8.58N/25mm 5.4N/19mm

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。