(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自己融着ブチルゴムテープ No.15 J7100【1~60個入り】

自己融着ブチルゴムテープ No.15 J7100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,385円 ~ 46,465円
税込価格
1,524円 ~ 51,112円

はくり紙がない自己融着テープ【特長】・電気絶縁性、耐候性に優れています。・金属...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    19
  • テープ長さ(m):
    10
  • テープ厚(mm):
    0.5
  • 色:
    ブラック
  • 基材:
    ブチルゴム系
  • 質量(g):
    100
  • 仕様:
    手で切断可能

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

自己融着ブチルゴムテープ No.15 J7100:関連画像

構造図(ブチルゴム)

自己融着ブチルゴムテープ No.15 J7100:関連画像

ケーブル端末の電気絶縁に便利。

品番 厚さ
(mm)

(mm)
長さ
(mm)
J7100 0.5 19 10
  • ※ テープを約2倍に引き伸ばしながらハーフラップで巻き付けてください。

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
注記
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
391-4950
-

1個

1,385( 1,524円 )

1日目

4904140871000
-
テープを約2倍に引き伸ばしながらハーフラップで巻き付けてください。

1パック

60個入り

46,465( 51,112円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

はくり紙がない自己融着テープ
【特長】
・電気絶縁性、耐候性に優れています。
・金属腐食を起こしにくい
・はくり紙がなく作業性に優れ、廃棄物の削減にも寄与します。
【用途】
・ケーブル端末の電気絶縁に
・機械・工具の絶縁被覆に
・水道管などの配管補修に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自己融着ブチルゴムテープ No.15 J7100

自己融着ブチルゴムテープ No.15 J7100

    自己融着テープ No.11 J2540

    自己融着テープ No.11 J2540

      No.11 耐候性にすぐれるブチルゴム自己融着テープ

      No.11 耐候性にすぐれるブチルゴム自己融着テープ

        自己融着テープ No.15

        自己融着テープ No.15

          自己融着性防食テープ K-450

          自己融着性防食テープ K-450

            シーリングSTダクト 黒

            シーリングSTダクト 黒

              自己融着テープ No.66

              自己融着テープ No.66

                ニトムズ 自己融着テープ

                ニトムズ 自己融着テープ

                  農業用PO補修用テープ ハウス救急番

                  農業用PO補修用テープ ハウス救急番

                    ダクトテープ 48mm×50m

                    ダクトテープ 48mm×50m

                      No.417 農ビ・農業用PO補修用テープ

                      No.417 農ビ・農業用PO補修用テープ

                        強力自己融着シリコーンテープ HDT2

                        強力自己融着シリコーンテープ HDT2

                          110x160mm シート補修強力粘着シート

                          110x160mm シート補修強力粘着シート

                            メーカー nitoms nitoms 日東電工 日東電工 古藤工業 古藤工業 日東電工 nitoms オカモト テサ オカモト スリーエムジャパン エスコ
                            通常価格 1,385円 2,328円 2,177円 749円 706円 28,373円 3,404円 380円 953円 1,720円 21,788円 1,910円 1,310円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   9日目   1日目~   2日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            テープ幅(mm) 19 19 19 19 50 - - 19 - - - 32 -
                            テープ長さ(m) 10 10 10 10 10 - 15 2 - - - - -
                            テープ厚(mm) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 - 0.5 0.5 - - - エッジ部 0.25、中心部1.0 -
                            ブラック ブラック ブラック ブラック - - 赤褐色 ブラック - - - グレー -
                            基材 ブチルゴム系 ブチルゴム系 ブチルゴム系 ブチルゴム系 ポリエチレン系 - シリコーン系 ブチルゴム系 - - - シリコーン系 -

                            自己融着ブチルゴムテープ No.15 J7100のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 2件のレビュー
                            電気ケーブルの絶縁に
                            評価 4.0満足度:4.02018/02/21
                            ケーブル配線の絶縁に使いました。自己融着も問題なく良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電線の接合部の絶縁保護
                            評価 2.0満足度:2.02016/08/22
                            普通の自己融着テープで使用感に問題はありません。
                            ただ、自己融着テープ No.15と中身は同じ製品のようで、こちらのほうが割高なので、今後はこちらを購入することはないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 19mm幅より広いタイプはありますか?
                            A
                            このタイプの商品は19mm幅のみとなります。

                            自己融着テープ・ブチルテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました