(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.5321 ゴム用超強力両面テープ

No.5321 ゴム用超強力両面テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
793円
税込単価
872円

PETフィルムを基材とし、片面にゴム系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を組み合わ...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ポリエステルフィルムを基材にアクリル系とゴム系粘着剤を採用したゴム用両面テープ

様々なゴム素材を強力に接着。

様々なゴム素材を強力に接着。

この商品の構造と各原料について

はくり紙の下に、片面をアクリル系粘着剤、もう片面をゴム専用接着剤でポリエステルフィルムを挟み込む構造。

はくり紙の下に、片面をアクリル系粘着剤、もう片面をゴム専用接着剤でポリエステルフィルムを挟み込む構造。

この商品をご使用される際の注意点

  • シリコーンゴムには接着できません。

開発秘話

 

日東電工での工業用途で需要のある製品をコンシューマ向け製品として製品化。

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J1000

4904140770006
391-4615
120

60個

793( 872円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PETフィルムを基材とし、片面にゴム系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面接着テープ。
【特長】
・プライマー処理なし、ゴム素材をしっかり接着。
・ゴム素材に接着した後、長期保存下も接着力が低下しにくい。
【用途】
・家電、OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに。
・クロロプレンゴム・EPTゴム・天然ゴムなど様々なゴム材料の接着・仮止めに。

Loading...

J1000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

No.5321 ゴム用超強力両面テープの型番J1000のページです。
型番J1000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.5321 ゴム用超強力両面テープ

No.5321 ゴム用超強力両面テープ

    ゴム固定用両面接着テープ VR-5311 黒系

    ゴム固定用両面接着テープ VR-5311 黒系

      ゴム固定用両面接着テープ VR-5311

      ゴム固定用両面接着テープ VR-5311

        20mmx20m 両面テープ・超強力(ゴム用)

        20mmx20m 両面テープ・超強力(ゴム用)

          No.5302A シリコーンゴム接着用両面接着テープ

          No.5302A シリコーンゴム接着用両面接着テープ

            No.749 シリコーン系粘着剤 ガラスクロス両面テープ

            No.749 シリコーン系粘着剤 ガラスクロス両面テープ

              再剥離一般用両面テープ No.5000NS

              再剥離一般用両面テープ No.5000NS

                両面テープ(ゴム用)

                両面テープ(ゴム用)

                  無溶剤タイプ両面テープ No.516 低VOC・曲面接着性良好タイプ

                  無溶剤タイプ両面テープ No.516 低VOC・曲面接着性良好タイプ

                    No.775 不織布支持体 両面テープ 高機能タイプ

                    No.775 不織布支持体 両面テープ 高機能タイプ

                      不織布両面粘着テープ 9660,色:クリア(透明)

                      不織布両面粘着テープ 9660,色:クリア(透明)

                        超強力両面テーププラスチック用厚手(箱)

                        超強力両面テーププラスチック用厚手(箱)

                          初期接着にすぐれ、各種部品の接着に適した両面接着テープ No.508

                          初期接着にすぐれ、各種部品の接着に適した両面接着テープ No.508

                            メーカー nitoms 日東電工 日東電工 エスコ 日東電工 寺岡製作所 アズワン エスコ 日東電工 寺岡製作所 スリーエムジャパン nitoms 日東電工
                            通常価格 793円 50,207円 811円 1,480円 6,160円 61,560円 230円 2,027円 35,442円 31,167円 208円 1,699円 23,204円
                            通常出荷日 7日目   10日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   1日目   1日目   当日出荷可能 7日目   10日目   1日目   1日目   7日目  
                            テープ厚(mm) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.085 0.15 0.16 0.15 0.15 0.14 0.16 0.75 0.14
                            テープ幅(mm) 20 50 - 20 50 - - - - - - 20 50
                            テープ長さ(m) 20 50 50 20 20 30 20 50 50 - 20 10 50
                            基材 ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル - 不織布 ポリエステル 不織布 不織布 - ポリエチレン 不織布
                            粘着力 10.2(1面)/5.9(2面)N/10mm - 1面10N/10mm、2面5.8N/10mm 1面:10.2N/10mm、2面:5.9N/10mm - 11.77N(1200gf)幅20mm - ゴム系:10.2N/10mm、アクリル系:5.75N/10mm - 17.65N(1800gf)幅20mm 7.6N/10mm - -

                            No.5321 ゴム用超強力両面テープのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            板金にスポンジ材を貼付ける
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/06
                            スポンジ材を板金に貼りつける為に使用しました。貼付け幅が2mm位しかない部分に使用しましたが、しっかり貼り付いています。
                            但し、スポンジ側は剥がすのは困難なので、注意が必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具へのクッション材固定
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/31
                            治具部品へのゴム系素材クッション固定に使いました。
                            ゴム系素材でも難なく接着することが出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ゴムの貼り付け
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/06
                            シャフトにゴムを接着させるのに使用しています。
                            接着力が強くていいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ゴム板止め用
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/28
                            台にゴム板を貼り付ける際に使用しています。
                            しっかり貼りあわせることが出来、作業をしていてもずれることはありません。
                            粘着力が強く色々なところで使える為、何度もリピート購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q シリコーンゴムの接着にも使用できますか?
                            A
                            シリコーンゴムには使用できません。

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました