(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.5015 ポリエチレン・ポリプロピレン用超強力両面テープ【90個入り】

No.5015 ポリエチレン・ポリプロピレン用超強力両面テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,187円
税込単価
36,506円

柔軟な不織布に感圧性粘着剤を含浸させたポリエチレン・ポリプロピレン用超強力両面...

詳細情報を確認する

型番

J0990-PACK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

不織布を基材にアクリル系粘着剤を使用したポリエチレン、ポリプロピレン用両面テープ

ポリエチレンやポリプロピレンを強力に接着。

ポリエチレンやポリプロピレンを強力に接着。

この商品の構造と各原料について

はくり紙の下に、アクリル系粘着剤で不繊布を挟み込む構造。どちらの面も粘着力に優れている。

はくり紙の下に、アクリル系粘着剤で不繊布を挟み込む構造。どちらの面も粘着力に優れている。

開発秘話

 

日東電工での工業用途で需要のある製品をコンシューマ向け製品として製品化をした。

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J0990-PACK

-
-
-

1パック

90個入り

33,187( 36,506円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

柔軟な不織布に感圧性粘着剤を含浸させたポリエチレン・ポリプロピレン用超強力両面テープ。
【特長】
・ポリエチレン、ポリプロピレンにもしっかり接着。
・アクリル系粘着剤を使用します。
・使用温度範囲:15℃~30℃。
【用途】
・ポリエチレン・ポリプロピレンなどの貼り合わせ・接着に
・ポリエチレン発泡体・ABS板・ポリカーボネートの接着に

カタログ

 

Loading...

J0990-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.5015 ポリエチレン・ポリプロピレン用超強力両面テープの型番J0990-PACKのページです。
型番J0990-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.5015 ポリエチレン・ポリプロピレン用超強力両面テープ

No.5015 ポリエチレン・ポリプロピレン用超強力両面テープ

    超強力両面テープ 透明材料用

    超強力両面テープ 透明材料用

      スコッチ超強力両面テープ 透明素材用

      スコッチ超強力両面テープ 透明素材用

        超強力両面テープ プラスチック用薄手

        超強力両面テープ プラスチック用薄手

          No.5015 多用途両面接着テープ(薄手強粘着)

          No.5015 多用途両面接着テープ(薄手強粘着)

            スコッチ はがせる両面テープ 超透明 薄手

            スコッチ はがせる両面テープ 超透明 薄手

              スコッチR 掲示用タブ/テープ 透明タブエコノパック

              スコッチR 掲示用タブ/テープ 透明タブエコノパック

                20mmx20m 両面テープ・超強力(ポリエチレン用)

                20mmx20m 両面テープ・超強力(ポリエチレン用)

                  スコッチ はがせる両面テープ 超透明 厚手

                  スコッチ はがせる両面テープ 超透明 厚手

                    ニトムズ 強力多用途両面テープ

                    ニトムズ 強力多用途両面テープ

                      両面テープ

                      両面テープ

                        超強力両面テーププラスチック用厚手(箱)

                        超強力両面テーププラスチック用厚手(箱)

                          No.7565 不織布支持体 両面テープ 一般タイプ

                          No.7565 不織布支持体 両面テープ 一般タイプ

                            メーカー nitoms nitoms スリーエムジャパン nitoms 日東電工 スリーエムジャパン スリーエムジャパン エスコ スリーエムジャパン nitoms エスコ nitoms 寺岡製作所
                            通常価格 33,187円 736円 627円 480円 219円 559円 3,764円 705円 519円 331円 2,420円 1,699円 20,571円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   10日目  
                            テープ厚(mm) 0.12 1 1 - 0.12 0.25 0.7 0.12 0.5 - 0.125 0.75 0.125
                            テープ幅(mm) 20 - - - - 15 17 20 15 - - 20 -
                            テープ長さ(m) 20 - - - - - 0.017 20 - - 30 10 -
                            基材 不織布 アクリル - - 不織布 - - 不織布 - 不織布 ポリエステル ポリエチレン 不織布
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 - - アクリル系 - アクリル系 - ゴム系 -

                            No.5015 ポリエチレン・ポリプロピレン用超強力両面テープのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 8件のレビュー

                            高評価レビュー

                            両面
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/19
                            テ−プが強力なので
                            非常につかえいかってが
                            よいです
                            便利ですね 

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            両面
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/19
                            テ−プが強力なので
                            非常につかえいかってが
                            よいです
                            便利ですね 

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            評価 4.0満足度:4.02021/09/19
                            窓の
                            傷の
                            修復にこちら使いました
                            うまくいき
                            はがれもないですね 

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            強力
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/19
                            テ−プの粘着力が
                            強くミガキの治具に
                            つかってます
                            非常に便利ですね

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ポリエチレンシートの接着
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/05
                            普通の両面テープはポリエチレンには付きにくくすぐ剥がれてしまうが、これは強力にくっつくので良い

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マグネットシートの貼り付け
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/08
                            ラミネートした掲示物へマグネットシートを貼り付ける際に使用していますが、とても強力で少々重みのあるものでも剥がれませんでした。また、ラミネート素材の場合、テープを剥がすことが可能なので、一度貼付していたものを別のものへ再貼付したのですが、剥がれることもなく十分に貼り付けることができ、粘着力の強さに驚きました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 低温でも接着しますか?
                            A
                            貼り付け作業は10℃以上でお願いします。15℃~30℃が最適です。

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました