(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力両面テープ防水用 T3400

強力両面テープ防水用 T3400

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
473円
税込単価
520円

防水両面テープ。【特長】・防水性に優れ、凹凸面やコーナー部にもしっかり接着・耐...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    1
  • テープ幅(mm):
    15
  • テープ長さ(m):
    4
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    45.8N/20mm
  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    4904140304003
  • トラスココード:
    391-5069
  • 質量(g):
    94
  • 材質1:
    基材:布
  • 材質2:
    粘着剤:ゴム系
  • 基材詳細:
  • 特長:
    防水性に優れ、凹凸面やコーナー部にもしっかり接着します。
  • 用途:
    ベランダの人工芝や収納容器の固定。
  • 切断方法:
    手で切断可能

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

強力両面テープ防水用 T3400:関連画像

パッケージ外観

強力両面テープ防水用 T3400:関連画像

構造図(はくり紙/ゴム系粘着剤/布)

  • 品番:T3400
  • サイズ:1.0mm×15mm×4m
  • 材質:基材/布、粘着剤/ゴム系、はくり紙/紙

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T3400

10個

473( 520円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防水両面テープ。
【特長】
・防水性に優れ、凹凸面やコーナー部にもしっかり接着
・耐水性と耐候性に優れた機能を発揮
【用途】
・ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適
・人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍

カタログ

 

T3400で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力両面テープ防水用 T3400の型番T3400のページです。
型番T3400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力両面テープ防水用 T3400

強力両面テープ防水用 T3400

    スコッチ カーペット用 両面テープ

    スコッチ カーペット用 両面テープ

      No.541 強力両面テープ 幅 10~50mm

      No.541 強力両面テープ 幅 10~50mm

        ブチル両面テープ No.545

        ブチル両面テープ No.545

          ハンディカット建築ボード用強力両面テープ

          ハンディカット建築ボード用強力両面テープ

            スリオン 布両面テープ(粗面用)

            スリオン 布両面テープ(粗面用)

              15mmx 2 m 両面テープ・強力(防水用)

              15mmx 2 m 両面テープ・強力(防水用)

                両面テープ(強粘/強粘) WFS-252・ WFS-502

                両面テープ(強粘/強粘) WFS-252・ WFS-502

                  布両面テープ No.712

                  布両面テープ No.712

                    超強力両面テープ J0960~J1000

                    超強力両面テープ J0960~J1000

                      布両面テープ No.541

                      布両面テープ No.541

                        布支持体 布両面テープ No.711

                        布支持体 布両面テープ No.711

                          強力両面テープ No.541 幅5mm

                          強力両面テープ No.541 幅5mm

                            メーカー nitoms スリーエムジャパン nitoms オカモト nitoms マクセルスリオンテック エスコ 日本緑十字社 寺岡製作所 アズワン オカモト 寺岡製作所 nitoms
                            通常価格 473円 670円 836円 952円 1,015円 485円 555円 1,799円 388円 770円 405円 474円 335円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目~   1日目~  
                            テープ厚(mm) 1 0.4 0.75 1 1 0.5 1 0.22 0.4 - 0.55 0.5 0.75
                            テープ幅(mm) 15 - - - 20 - 15 25 25 - - - 5
                            テープ長さ(m) 4 15 10 15 10 15 2 20 15 - 15 - 10
                            粘着剤 ゴム系 - アクリル系 ゴム系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 アクリル系 ゴム系 - アクリル系
                            粘着力 45.8N/20mm 4.2N/10mm 12.4N/20mm - 15N/25mm 1面3.9N/10mm・2面4.7N/10mm(対ステンレス) - - 4.51N/10mm・11.27N/25mm - - - -

                            強力両面テープ防水用 T3400のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 厚みの薄いタイプはありますか?
                            A
                            アクリル系粘着剤で0.75mmタイプがあります。

                            布両面テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました