(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:J2190
ハンディカット建築ボード用強力両面テープ【1~48個入り】 セコウヨウキョウリョクリョウメンテープ

ハンディカット建築ボード用強力両面テープ J2190
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,015円
税込単価
1,117円

手でまっすぐ切れる建築ボード用両面テープ。【特長】・カッター不要、手でカンタン...

詳細情報を確認する

型番

J2190 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

J2190の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)1テープ幅(mm)20
テープ長さ(m)10基材ポリエチレン
粘着剤アクリル系粘着力15N/25mm
ホワイトJANコード4904140781903
トラスココード335-5942質量(g)100
材質1基材:ポリエチレンフォーム・ポリエチレンクロス材質2粘着剤:アクリル系
切断方法手で切断可能 - -

商品情報

製品仕様

ハンディカット建築ボード用強力両面テープ:関連画像

構造図(はくり紙/アクリル系粘着剤/ポリエチレンフォーム+ポリエチレンクロス)

品番 厚さ
(mm)

(mm)
長さ
(m)
J2190 1.0 20 10

型番リスト

型番
トラスココード
材質1
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J2190

335-5942
基材:ポリエチレンフォーム・ポリエチレンクロス
粘着剤:アクリル系

10個

1,015( 1,117円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

手でまっすぐ切れる建築ボード用両面テープ。
【特長】
・カッター不要、手でカンタンにまっすぐ切れる。
・柔軟性に優れ、粗面にもしっかり接着。
【用途】
・石膏ボード・合板・ベニヤ・コンクリート・モルタルなど、仮固定に最適。
・住宅内装材のなどの仮固定に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンディカット建築ボード用強力両面テープの型番J2190のページです。
型番J2190に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディカット建築ボード用強力両面テープ

ハンディカット建築ボード用強力両面テープ

    床養生用テープ KZ-23 白

    床養生用テープ KZ-23 白

      No.5567 発泡体両面テープ

      No.5567 発泡体両面テープ

        カーペット用強弱両面テープ

        カーペット用強弱両面テープ

          多用途厚手両面テープ

          多用途厚手両面テープ

            スリオン 布両面テープ(粗面用)

            スリオン 布両面テープ(粗面用)

              カーペット用両面テープS(ホワイト)

              カーペット用両面テープS(ホワイト)

                布両面テープ No.541

                布両面テープ No.541

                  超強力両面テープ 多用途薄手

                  超強力両面テープ 多用途薄手

                    超強力両面テープ 粗面用

                    超強力両面テープ 粗面用

                      超強力両面テープ 粗面用薄手

                      超強力両面テープ 粗面用薄手

                        床養生用テープ KZ-22 緑

                        床養生用テープ KZ-22 緑

                          No.541 強力両面テープ 幅 10~50mm

                          No.541 強力両面テープ 幅 10~50mm

                            メーカー nitoms nitoms マクセルスリオンテック nitoms nitoms マクセルスリオンテック nitoms オカモト nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms
                            通常価格 1,015円 686円 890円 789円 644円 485円 479円 405円 484円 519円 635円 588円 836円
                            通常出荷日 1日目~   5日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   1日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 1 - 1.1 0.29 0.4 0.5 0.4 0.55 - 1.2 0.8 - 0.75
                            テープ幅(mm) 20 - - 40 - - - - - - - - -
                            テープ長さ(m) 10 - 10 15 15 15 15 15 - - - - 10
                            基材 ポリエチレン - 発泡体 ポリエチレン - - - - - アクリル アクリル - -
                            粘着剤 アクリル系 - - - ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系

                            ハンディカット建築ボード用強力両面テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 20mm幅より広いタイプはありますか?
                            A
                            幅は20mmのタイプのみになります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            J2190-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 材質1 材質2

                            50,343円

                            ( 55,377円 )

                            48個入り

                            1パック -

                            4日目

                            ---
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 材質1 材質2

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト