(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディカット多用途強力両面テープ【1~60個入り】

ハンディカット多用途強力両面テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
195円 ~ 35,355円
税込価格
215円 ~ 38,891円

手で切れる透明両面テープ。【特長】・はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切ること...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

はさみ不要で、手でカンタンにまっすぐ切れるハンディカット多用途強力両面テープ

粗面にもしっかり接着し、ベニヤや木材などの仮固定にも使用できる多用途強力両面テープ。

粗面にもしっかり接着し、ベニヤや木材などの仮固定にも使用できる多用途強力両面テープ。

ベニヤ板などの固定に使用可能。

ベニヤ板などの仮固定に使用可能。

ハンディカット多用途強力両面テープの構造

ハンディカット多用途強力両面テープの構造

はくり紙、アクリル系粘着剤、ポリエチレンクロス、アクリル系粘着剤の四層構造。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
4904140773007
328-0381
32
基材:ポリエチレン
粘着剤:アクリル系

20個

195( 215円 )

1日目

15
4904140773106
328-0390
48
基材:ポリエチレン
粘着剤:アクリル系

20個

356( 392円 )

1日目

20
4904140773205
328-0403
65
基材:ポリエチレン
粘着剤:アクリル系

20個

389( 428円 )

1日目

30
4904140773304
328-0411
95
基材:ポリエチレン
粘着剤:アクリル系

10個

712( 783円 )

1日目

30
4904140773304
-
95
-
-

1パック

60個入り

27,983( 30,781円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
4904140773403
328-0420
160
基材:ポリエチレン
粘着剤:アクリル系

10個

970( 1,067円 )

2日目

50
4904140773403
-
160
-
-

1パック

36個入り

35,355( 38,891円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

手で切れる透明両面テープ。
【特長】
・はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切ることができる。
・粗面にもしっかり接着。
【用途】
・ベニヤや木工などの仮固定に。
・ポスターやカレンダー、各油プレートの固定に。
・シートやマットの固定に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディカット多用途強力両面テープ

ハンディカット多用途強力両面テープ

    多用途厚手両面テープ

    多用途厚手両面テープ

      ハンディカット建築ボード用強力両面テープ

      ハンディカット建築ボード用強力両面テープ

        はがせる両面テープ 強力固定用 厚手 T3960

        はがせる両面テープ 強力固定用 厚手 T3960

          一般用両面テープ No.5010

          一般用両面テープ No.5010

            両面テープナイスタック,ベニヤ板やブロック塀など、屋外専用

            両面テープナイスタック,ベニヤ板やブロック塀など、屋外専用

              超強力両面テープ 粗面用薄手

              超強力両面テープ 粗面用薄手

                超強力両面テープ 透明材料用

                超強力両面テープ 透明材料用

                  ハンディカット透明両面テープ

                  ハンディカット透明両面テープ

                    床養生用テープ KZ-22 緑

                    床養生用テープ KZ-22 緑

                      カーペット用両面テープS(ホワイト)

                      カーペット用両面テープS(ホワイト)

                        床養生用テープ KZ-23 白

                        床養生用テープ KZ-23 白

                          スリオン 布両面テープ(粗面用)

                          スリオン 布両面テープ(粗面用)

                            メーカー nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms ニチバン nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms マクセルスリオンテック
                            通常価格 195円 644円 1,015円 1,009円 229円 294円 635円 736円 502円 588円 479円 686円 485円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~  
                            テープ厚(mm) 0.23 0.4 1 1.35 0.17 0.43 0.8 1 0.08 - 0.4 - 0.5
                            テープ長さ(m) 10 15 10 4 20 5 - - 15 - 15 - 15
                            基材 ポリエチレン - ポリエチレン - 不織布 - アクリル アクリル ポリエチレン - - - -
                            粘着剤 アクリル系 ゴム系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - ゴム系 - ゴム系
                            粘着力 35N/25mm - 15N/25mm - - 6.4±1.5N/15mm 18.2N/25mm 18.9N/25mm 6.95N/15mm - 8.1N/25mm - 1面3.9N/10mm・2面4.7N/10mm(対ステンレス)

                            ハンディカット多用途強力両面テープのレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 8件のレビュー
                            ステンレスの板貼
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/19
                            まとめて、購入すると安いので良かった。
                            商品は問題なく使えます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の部品固定
                            評価 4.0満足度:4.02022/12/20
                            同じ日東電工製のNo.500から、剥がれ難くしようと購入。
                            確かに剥がれには強いと思います。しかし、少し荷重を加えると粘着部が伸びて上下左右に1㎜程は移動しました。
                            また、剥がす際に粘着材が取り難いです。
                            No.5011N等類似で粘着力を上げるべきで、使用用途違いだったかと思いますが、参考までに。
                            ※粘着力 本製品(J1320):35N/25㎜、No.500:6.35N/10㎜、No.5011N:7.15N/10mm

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            合板の貼り合わせ
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/12
                            ハサミを使わずに手で切れるので作業性がよかったです。側面がベタつかないような配慮があるのもよいです。少し反っている厚手の合板の貼り合わせでは両端が剥がれてしまったが、「強力」にそこまでの接着力を求めるのは無理かもしれません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            CF敷設可能かのテスト
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/07
                            簡易作業室床面に両面テープのみでクッションフロアを敷設可能か判断するため50mm巾のものを購入し試用してみました。粘着力は十分で、次におよそ半分の巾に用手カットして検討しましたが、通常歩行程度では問題ないようです。さらにJ0870との比較を行う予定です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤の銘板固定用
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/25
                            制御盤の銘板固定用に購入しました。厚みが薄く強力な粘着力のテープを探していました。手でカットできるようですが、切断面をきれいにカットしたいので、やはりハサミでカットしています。テープ側面に汚れ防止用の厚紙が貼られているので、ユーザーの事を考えているなと思わせる良い商品です。粘着力も強いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ハサミなどを使用しなくても真っすぐ切ることができますか?
                            A
                            可能です。手で簡単に切ることができます。

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました