(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

再はく離一般用両面テープ No.5000NS【1~180個入り】

再はく離一般用両面テープ No.5000NS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
128円 ~ 56,990円  特別価格 
税込価格
141円 ~ 62,689円  特別価格 

【特長】・基材の強度に優れ、はがす時にテープがちぎれずにはがせます。・強力な粘...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.16
  • テープ長さ(m):
    20
  • 基材:
    不織布
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    8.55N/10mm
  • 切断方法:
    切断にはカッターが必要

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

商品情報

はくり時にもほとんどのり残りしない、再はく離一般用両面テープ

再はく離一般用両面テープNo.5000NS

接着剤や釘などが使えない場所への各種接着に最適な、再はく離可能な一般用両面テープ。

硬質プラスチック、各種プレートの接着や固定などに使用可能。

硬質プラスチック、各種プレートの接着や固定などに使用可能。

再はく離一般用両面テープの構造

再はく離一般用両面テープの構造図

はくり紙、アクリル系粘着剤、不織布、アクリル系粘着剤の四層構造。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
ホワイト
4904140773502
-
70
-
-

1パック

180個入り

55,986円

44,682

( 49,150円 )

4日目

15
ホワイト / クリア(透明)
4904140773601
419-7402
105
基材:不織布
粘着剤:アクリル系

10個

458( 504円 )

1日目

15
ホワイト
4904140773601
-
105
-
-

1パック

120個入り

56,844円

45,316

( 49,848円 )

4日目

20
ホワイト / クリア(透明)
4904140773700
419-7411
140
基材:不織布
粘着剤:アクリル系

10個

719( 791円 )

1日目

20
ホワイト
4904140773700
-
140
-
-

1パック

90個入り

56,337円

45,001

( 49,501円 )

4日目

30
ホワイト / クリア(透明)
4904140773809
419-7429
210
基材:不織布
粘着剤:アクリル系

10個

1,037円

985

( 1,084円 )

1日目

30
ホワイト
4904140773809
-
210
-
-

1パック

60個入り

56,429円

44,680

( 49,148円 )

4日目

50
ホワイト / クリア(透明)
4904140773908
419-7437
350
基材:不織布
粘着剤:アクリル系

5個

1,523( 1,675円 )

1日目

50
ホワイト
4904140773908
-
350
-
-

1パック

36個入り

56,990( 62,689円 )

4日目

5
ホワイト
-
419-7445
38
-
-

1個

128( 141円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
ホワイト
4904140774004
-
38
-
-

1パック

180個入り

23,406円

19,125

( 21,038円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・基材の強度に優れ、はがす時にテープがちぎれずにはがせます。
・強力な粘着剤を使用していますが、はがす時ほとんどのり残りがしません。
・ポリプロピレンやポリスチレンなどのプラスチック素材にも優れた接着性を発揮します。
・この商品は、プリンター用トナーカートリッジなどのリサイクルを目的として開発され、工業用途としてさまざまな分野で使用されています。
【用途】
・接着剤やくぎなどが使えない金属や硬質プラスチック、ガラス面へのポスターやカレンダー、各種プレートの接着に。
・紙工作や木工作の仮止め、接着に。
・OA機器や、家電機器のクッション材、シール材の接着に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

再はく離一般用両面テープ No.5000NS

再はく離一般用両面テープ No.5000NS

    再剥離一般用両面テープ No.5000NS

    再剥離一般用両面テープ No.5000NS

      PEクロス両面テープ

      PEクロス両面テープ

        No.7221 再剥離用 両面テープ

        No.7221 再剥離用 両面テープ

          無溶剤タイプ両面テープ No.512 低VOC・初期接着重視タイプ

          無溶剤タイプ両面テープ No.512 低VOC・初期接着重視タイプ

            超強力両面テープ 透明材料用

            超強力両面テープ 透明材料用

              No.5711 一般材料用超強力両面テープ

              No.5711 一般材料用超強力両面テープ

                発泡体基材両面テープ (耐候性タイプ)

                発泡体基材両面テープ (耐候性タイプ)

                  初期接着にすぐれ、各種部品の接着に適した両面接着テープ No.508

                  初期接着にすぐれ、各種部品の接着に適した両面接着テープ No.508

                    スコッチR 掲示用タブ/テープ 透明タブエコノパック

                    スコッチR 掲示用タブ/テープ 透明タブエコノパック

                      多用途厚手両面テープ

                      多用途厚手両面テープ

                        No.5321 ゴム用超強力両面テープ

                        No.5321 ゴム用超強力両面テープ

                          一般用両面テープS  J0670・J0680・J0690

                          一般用両面テープS J0670・J0680・J0690

                            メーカー nitoms アズワン 積水化学工業 寺岡製作所 日東電工 nitoms nitoms 共同技研化学 日東電工 スリーエムジャパン nitoms nitoms nitoms
                            通常価格 128円 230円 518円 653円 2,630円 736円 799円 1,219円 23,204円 3,764円 644円 793円 321円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目   1日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 0.16 0.16 0.23 0.15 0.15 1 1.3 - 0.14 0.7 0.4 0.15 0.12
                            テープ長さ(m) 20 20 15 - 50 - 5 - 50 0.017 15 20 20
                            基材 不織布 不織布 ポリエチレン 不織布 不織布 アクリル - 発泡体 不織布 - - ポリエステル 不織布
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - ゴム系 - アクリル系
                            粘着力 8.55N/10mm - 24.5N/25mm(対ステンレス) - - 18.9N/25mm 4.6N/10mm - - - - 10.2(1面)/5.9(2面)N/10mm -

                            再はく離一般用両面テープ No.5000NSのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 10件のレビュー
                            発泡材料に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/07
                            他社製品ではすぐに剥がれてしまうので、こちらのメーカーでないと使えないのですが、価格も安く助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            木材との貼り付け
                            評価 4.0満足度:4.02023/03/20
                            再はく離が可能なので、ミスしても修正ができます。
                            しばらく時間がたつと、粘着が強力になるので、しっかり固定できます。
                            幅によっては、まとめ買いしなければいけなくなりました。以前のようにバラで購入したいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品用
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/24
                            以前カタログで見つけ知っているメーカー・品番だったため購入し、それ以降リピート購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属の貼り付けに
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/31
                            普通に使う分には問題ないと思います、加工に使った所切削抵抗に負けてはがれてしまったので、幅広いので今度試してみます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社製品の試作製作時に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/01
                            貼り付ける際の糊の強度が丁度良いです。
                            値段も安い為、こちらを売らびました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q はがした時にのり残りしませんか?
                            A
                            使用条件等により、のり残りします。

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました