(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
両面テープナイスタック,ベニヤ板やブロック塀など、屋外専用
  • 数量スライド割引

両面テープナイスタック,ベニヤ板やブロック塀など、屋外専用 (レビュー)

通常価格(税別)
294円 ~ 621円
税込価格
323円 ~ 683円
通常出荷日
1日目
・ポスターの貼り付け、金属・プラスチックなどのパネル固定に使用可能な両面テープ。
【特長】
・ベニヤ板やブロック塀など、屋外専用の両面テープ。
・風雨に強く凹凸面にもよく付く。
・巻芯は再生紙を使用。
【用途】
・ポスターの貼り付け、金属・プラスチックなどのパネル固定に。

両面テープナイスタック,ベニヤ板やブロック塀など、屋外専用のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ポスターを外壁に貼るために購入
    評価 3.0満足度:3.02020/03/06
    ポスターを外壁に貼るために探していました。
    他の方のレビューをみて購入しようと思いました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    工場内、安全表示掲示・折れコン、内容表示取付
    評価 4.0満足度:4.02020/02/11
    安価で使いやすく、貼り付け強度もあり重宝しています。在庫を持つ事で、急なトラブルに対応しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    薄いプレートの固定
    評価 4.0満足度:4.02019/10/11
    ・粘着力がとても強く、固定に問題はないが
    シートの厚みがもう少し薄くなるといいかな。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    事務 書類管理
    評価 5.0満足度:5.02019/09/03
    事務仕事に使用。使いやすく重宝しております。
    今後とも購入予定です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    強力な接着に
    評価 4.0満足度:4.02017/11/03
    超強力だけあって、やはり強力です。
    テープ糊がつかないハサミで切ることをおススメします。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面テープナイスタック,ベニヤ板やブロック塀など、屋外専用

両面テープナイスタック,ベニヤ板やブロック塀など、屋外専用

    多用途厚手両面テープ

    多用途厚手両面テープ

      ハンディカット多用途強力両面テープ

      ハンディカット多用途強力両面テープ

        超強力両面テープ 透明材料用

        超強力両面テープ 透明材料用

          両面テープ(壁紙・ポスター用)

          両面テープ(壁紙・ポスター用)

            両面テープ(強粘/強粘) WFS-252・ WFS-502

            両面テープ(強粘/強粘) WFS-252・ WFS-502

              25mmx10m 両面テープ(超強力)

              25mmx10m 両面テープ(超強力)

                ハンディカット建築ボード用強力両面テープ

                ハンディカット建築ボード用強力両面テープ

                  スコッチ(R)接着剤転写テープ アプリケーター ATG700

                  スコッチ(R)接着剤転写テープ アプリケーター ATG700

                    カーペット用両面テープS(ホワイト)

                    カーペット用両面テープS(ホワイト)

                      スコッチR 掲示用タブ/テープ 透明タブエコノパック

                      スコッチR 掲示用タブ/テープ 透明タブエコノパック

                        No.5567 発泡体両面テープ

                        No.5567 発泡体両面テープ

                          両面テープ(薄型・一般用)

                          両面テープ(薄型・一般用)

                            メーカー ニチバン nitoms nitoms nitoms エスコ 日本緑十字社 エスコ nitoms スリーエムジャパン nitoms スリーエムジャパン マクセルスリオンテック エスコ
                            通常価格 294円 644円 195円 736円 400円 1,799円 4,620円 1,015円 3,043円 479円 3,764円 890円 345円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 0.43 0.4 0.23 1 - 0.22 0.4 1 - 0.4 0.7 1.1 0.16
                            テープ長さ(m) 5 15 10 - 20 20 10 10 - 15 0.017 10 20
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 - ゴム系 - - アクリル系
                            粘着力 6.4±1.5N/15mm - 35N/25mm 18.9N/25mm - - 10N/10mm 15N/25mm - 8.1N/25mm - 6.2N/10mm(対ステンレス) 1面:6.505N/10mm、2面:7.86N/10mm
                            ホワイト ホワイト クリア(透明) クリア(透明) - ホワイト ホワイト ホワイト - ホワイト クリア(透明) ホワイト ホワイト

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。