仮止めに最適な両面テープ。【特長】・1面、2面と異なる粘着力を持っているため、...
外観
品番 | 基材 | 粘着剤 | 剥離紙 | テープ特性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 枚数 (色) | 厚さ (mm) | 粘着力 (N/10mm) | 保持力 (mm) ※ | 剪断接着力 (N/cm2) | |||
815 | 不織布 | アクリル系 | グラシン | 1(茶) | 0.15 | I面:4.68 II面:3.61 | I面:0.6(25×25) II面:0.4(25×25) | 40.93 |
※保持力測定条件/荷重:1kg、時間:60分
型番 |
テープ厚(mm) |
テープ幅(mm) |
JANコード |
トラスココード |
質量(g) |
粘着力(N/10mm) |
テープカット条件 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
0.16
|
10
|
4987167065485
|
418-9019
|
950.0
|
1面:4.22 2面:3.15
|
手で切断可能
| 10 | 1パック 20個入り | 4,160円(
4,576円
) | 1日目 | |
0.16
|
15
|
4987167065522
|
418-9027
|
1000.0
|
1面:4.22 2面:3.15
|
手で切断可能
| 10 | 1パック 14個入り | 4,368円(
4,805円
) | 1日目 | |
0.16
|
20
|
4987167065553
|
418-9043
|
950.0
|
1面:4.22 2面:3.15
|
手で切断可能
| 10 | 1パック 10個入り | 4,160円(
4,576円
) | 1日目 | |
0.16
|
25
|
4987167065577
|
418-9051
|
960.0
|
1面:4.22 2面:3.15
|
手で切断可能
| 10 | 1パック 8個入り | 4,160円(
4,576円
) | 1日目 | |
0.16
|
30
|
4987167065591
|
418-9060
|
1000.0
|
1面:4.22 2面:3.15
|
手で切断可能
| 10 | 1パック 7個入り | 4,368円(
4,805円
) | 1日目 | |
0.16
|
40
|
4987167065607
|
418-9078
|
950.0
|
1面:4.22 2面:3.15
|
手で切断可能
| 10 | 1パック 5個入り | 4,160円(
4,576円
) | 8日目 | |
0.16
|
50
|
4987167065645
|
418-9086
|
960.0
|
1面:4.22 2面:3.15
|
手で切断可能
| 10 | 1パック 4個入り | 4,160円(
4,576円
) | 1日目 |
Loading...
仮止めに最適な両面テープ。
【特長】
・1面、2面と異なる粘着力を持っているため、仮止め用途で使える。
・粘着剤は環境に優しいアクリル系粘着剤を採用。
【用途】
・銘板固定(汎用タイプ)、皮革・布などの縫製仮止め用、一般接着固定用。