(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
オートテーパー TCE-100/TCE-200
  • 数量スライド割引

オートテーパー TCE-100/TCE-200 (レビュー)

通常価格(税別)
9,984円 ~ 52,895円
税込価格
10,982円 ~ 58,185円
通常出荷日
1日目~
AC電源のほか乾電池でも使用できる、コンパクト設計の電動テープカッターです。
繰り出されたテープを手で持ち上げてカットすると、次のテープが出てきます。
【特長】
・使用できるテープ幅は7~24mm(7~11mmは事前テストが必要)。
・テープ外径は最大135mmまで対応。
・TCE-100が繰り出すテープの長さは、30mm、45mm、90mm、フリーの4段階。
・TCE-200が繰り出すテープの長さは、30~95mmの範囲で5mm間隔の14段階。長さはデジタル表示されます。
・刃先はギザ刃。
・セロテープ、PPテープ、メンディングテープ、ポリエステルテープに使用可能(テープの種類によっては不向きの場合あり)。

(i)ご注意

  • セロテープ以外をご使用の場合は、事前にテストを行ってください。
  • 透明フィルムをご使用の場合は、フィルムにスジがつく場合があります。

オートテーパー TCE-100/TCE-200のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    装置組み込み用テープカッタ
    評価 4.0満足度:4.02018/07/26
    装置に組み込用にしました。長さを5mm間隔(有限)で設定できるので良いです。事務用品としてはオーバースペックな気もします。費用対効果次第ですね。

    もっと読む 閉じる

    4が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    梱包作業時に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02023/08/08
    製品・部品などの梱包作業時に使用しています。巾50mmの透明フィルム状のテープを必要な長さにカットしています。この機械へのテープのセット、カット長さの設定など簡単にできて便利です。今回は追加購入しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オートテーパー TCE-100/TCE-200

オートテーパー TCE-100/TCE-200

    3M 軽包装テープ用ディスペンサー 卓上型 C-25

    3M 軽包装テープ用ディスペンサー 卓上型 C-25

      スコッチ(R)テープ用ディスペンサー 巻芯径 Φ25/Φ76

      スコッチ(R)テープ用ディスペンサー 巻芯径 Φ25/Φ76

        TRUSCO テープカッター 大型

        TRUSCO テープカッター 大型

          テープディスペンサー(重量ベース付)

          テープディスペンサー(重量ベース付)

            50mm用 ラベルディスペンサー

            50mm用 ラベルディスペンサー

              テープカッター TC-101E

              テープカッター TC-101E

                電子テープカッター

                電子テープカッター

                  電子テープカッター (白系)

                  電子テープカッター (白系)

                    バッグシーラー No.20 最大テープ幅9mm

                    バッグシーラー No.20 最大テープ幅9mm

                      ジャンボカッター

                      ジャンボカッター

                        PLUS(プラス) テープカッター 替刃

                        PLUS(プラス) テープカッター 替刃

                          テープカッター TC-301 ピンク・ライトグリーン・ライトブルー

                          テープカッター TC-301 ピンク・ライトグリーン・ライトブルー

                            メーカー ニチバン スリーエムジャパン アズワン トラスコ中山 エスコ エスコ プラス ELM ELM 積水化学工業 オープン工業 プラス プラス
                            通常価格 9,984円 5,255円 8,430円 5,297円 7,430円 3,430円 723円 48,510円 63,636円 2,750円 5,959円 93円 351円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   7日目   7日目  
                            適合テープ セロハンテープ - - - - - - - - - - - -
                            テープ送り 自動 - 手動 - 手動 手動 - 自動 自動 - - - -
                            最小巻芯内径(mm) 25 - - - 76 76 - - - - - - -
                            本体材質 樹脂系 - - - 金属系 金属系 / 樹脂系 - - - - 金属系 - -
                            リール(プーリー)数 1 - - - 2 1 - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。