(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
気密・防水 粘着テープ エースクロスSBW 剥離紙付 両面
  • 数量スライド割引

気密・防水 粘着テープ エースクロスSBW 剥離紙付 両面 (レビュー)

通常価格(税別)
767円
税込価格
844円
通常出荷日
1日目
サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定など。
耐候性に優れたアクリル系粘着剤の片面気密防水テープ。
【特長】
・トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい
・夏期、冬期及び粗面への強力な接着性
・薄くて丈夫、重ね貼りも出来、手を汚さず優れた施工性
・透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着
・粘着力29N/25mm永年の使用に耐えられます(JISA6930の試験で50年相当)
【用途】
・サッシ窓、開口部周り、透湿シート、気密フィルム等の目地シールや固定、補修に

気密・防水 粘着テープ エースクロスSBW 剥離紙付 両面のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    作業台等の接着用
    評価 5.0満足度:5.02020/11/25
    作業台等の接着用として使用しています。
    粘着力も強力で防水性もあり、問題なく使用できています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    作業台の接着
    評価 4.0満足度:4.02018/02/01
    少し薄めですが、粘着力は強力で、耐水性も良し。
    値段も手頃なので、使い終わったらまた購入する
    予定です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    工業用の接着に
    評価 5.0満足度:5.02017/08/22
    防水用両面テープを探しておりました。
    強力な粘着力で耐水性も良かった。
    手で切れるので作業性も良かった。
    2ヶ月以上、水に浸かっておりますが、未だ強力に接着されています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

気密・防水 粘着テープ エースクロスSBW 剥離紙付 両面

気密・防水 粘着テープ エースクロスSBW 剥離紙付 両面

    気密・防水 粘着テープ エースクロス011黒 片面

    気密・防水 粘着テープ エースクロス011黒 片面

      気密・防水用アクリル両面テープ No.710

      気密・防水用アクリル両面テープ No.710

        エースクロス031アルミ気密防水テープ

        エースクロス031アルミ気密防水テープ

          No.718 気密・防水用ブチル両面テープ

          No.718 気密・防水用ブチル両面テープ

            両面接着テープ No.525

            両面接着テープ No.525

              アクリル気密防水テープ AS-02

              アクリル気密防水テープ AS-02

                強力防水用両面テープ(黒)KZ-12

                強力防水用両面テープ(黒)KZ-12

                  気密・防水用アクリル片面テープ No.418

                  気密・防水用アクリル片面テープ No.418

                    全天テープ No.6922(両面強粘着タイプ) 防水・気密テープ

                    全天テープ No.6922(両面強粘着タイプ) 防水・気密テープ

                      アクリル気密防水両面テープ AW-02

                      アクリル気密防水両面テープ AW-02

                        片面防水気密テープ S4011

                        片面防水気密テープ S4011

                          気密・防水AB両面テープアクリル・ブチルKZ-15

                          気密・防水AB両面テープアクリル・ブチルKZ-15

                            メーカー 光洋化学 光洋化学 寺岡製作所 光洋化学 寺岡製作所 日東電工 オカモト nitoms 寺岡製作所 日東電工 オカモト 古藤工業 nitoms
                            通常価格 767円 623円 14,062円 860円 24,103円 695円 679円 677円 561円 14,099円 860円 738円 917円
                            通常出荷日 1日目   1日目   10日目   1日目   10日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            テープ幅(mm) 50 50 50 50 50 - - - 50 - - - 50
                            テープ長さ(m) 20 20 20 20 - 15 20 10 20 20 20 20 10
                            テープ厚(mm) 0.23 0.18 0.22 - - - 0.16 1 0.2 0.5 0.195 0.5 0.3
                            両面タイプ - - - - - - - - - - - -
                            ブラック - クリア - ブラック ブラック ブラック ブラック - ブラック ブラック ホワイト ブラック

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。