(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力補修テープ ボンドストームガード

強力補修テープ ボンドストームガード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
647円 ~ 858円
税込価格
712円 ~ 944円

屋外の補修まで多用途に使える強力補修テープ。 【特長】・耐水・耐候・耐熱・耐寒...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    2
  • テープ厚(mm):
    0.25
  • 粘着力:
    10N/10mm
  • 色詳細:
    クリア
  • 基材詳細:
    特殊フィルム
  • 粘着剤詳細:
    アクリル系
  • 仕様:
    切断にはカッターが必要

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

長期間サビの発生を防ぐボンド屋外補修用テープ"ストームガード"

  • 耐候・耐水・耐熱・耐寒性(-20〜+80℃)に良好。
  • 透明で黄変しにくく曲面・凹凸面にも良くなじむ。
  • ビニールハウス・雨具・アウトドア用品・防水カバーの破れ補修に。
  • サッシ窓まわり・トタン屋根・瓦・雨どいの継ぎ目に。
  • ガラス・カーポート・プラスチック製品の割れに。
ボンド屋外補修用テープ"ストームガード"
ボンド屋外補修用テープ"ストームガード"

製品仕様

品番幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(g)
04930クリア30×20.2568
04929クリア50×20.2588

型番リスト

型番

関連

テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
4901490049295
376-2688
88.000
10

1個

858( 944円 )

1日目

30
4901490049301
376-2696
68.000
10

1個

647( 712円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋外の補修まで多用途に使える強力補修テープ。
【特長】
・耐水・耐候・耐熱・耐寒性(-20~+80℃)に良好。
・曲面や凹凸面にもなじみやすく、透明で黄変しにくい。
【用途】
・雨具、アウトドア用品、ビニールハウス、防水カバーの破れ補修に使用可能。
・瓦、雨どいの継ぎ目、サッシ窓まわり、トタン屋根に使用可能。
・カーポート、ガラス、プラスチック製品の割れに使用可能。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力補修テープ ボンドストームガード

強力補修テープ ボンドストームガード

    OKT48-S OKテープ

    OKT48-S OKテープ

      パワーテープ,強い粘着性あり

      パワーテープ,強い粘着性あり

        障子・フスマ補修シート

        障子・フスマ補修シート

          3M スコッチ 融着テープ 19mmX1m UT-19

          3M スコッチ 融着テープ 19mmX1m UT-19

            強力プラ補修テープ

            強力プラ補修テープ

              3M スコッチ ビニール補修用テープ 25.4mmX5.08m PA-25

              3M スコッチ ビニール補修用テープ 25.4mmX5.08m PA-25

                アサヒペン アルミテープEX T100

                アサヒペン アルミテープEX T100

                  網戸補修シート(透明)

                  網戸補修シート(透明)

                    アサヒペン パワーカラーテープ

                    アサヒペン パワーカラーテープ

                      サドル・シート補修テープ

                      サドル・シート補修テープ

                        パワーテープ(48mm幅)

                        パワーテープ(48mm幅)

                          ニトムズ 目地修正ペン

                          ニトムズ 目地修正ペン

                            メーカー コニシ オカモト アサヒペン アサヒペン スリーエムジャパン nitoms スリーエムジャパン アサヒペン nitoms アサヒペン nitoms アサヒペン nitoms
                            通常価格 647円 11,720円 387円 607円 485円 397円 854円 490円 347円 758円 423円 485円 400円
                            通常出荷日 1日目   7日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            テープ長さ(m) 2 - - - - 2 - 0.1 - 10 0.9 - -
                            テープ厚(mm) 0.25 - - - - 0.2 - - 0.3 - 0.1 0.2 -
                            粘着力 10N/10mm - - - - - - - - - - - -
                            色詳細 クリア - - - - - - - - - - - -
                            基材詳細 特殊フィルム - - - - - - - - - - - -

                            強力補修テープ ボンドストームガードのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 5件のレビュー
                            一般整備
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/28
                            糊が厚く柔軟性があるので隙間によく入るため密着度が良いです。防水性がよく
                            コーキング剤のような剥がれにくさはなく綺麗に剥がせるので屋外のケースなどの繋ぎ目に防水目的として使用しました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            屋上の防水処理
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/13
                            屋上のの防水シートが経年による劣化で、所々ヒビ亀裂が入って、雨漏りがしていたのを修復。最近の接着剤の技術進歩には驚きです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ゼムクリップをプラ板に固定
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/22
                            使用歴:約1か月
                            使用用途:ゼムクリップをプラ板に固定して表示ボード(小)を作成するのに使用
                            使用理由:接着剤で取り付けることも考えたが、壊れた時に接着剤やクリップが行方不明になってしまうと、最悪の場合機械に巻き込んで事故になる可能性があったため、こちらのテープを選択。
                            柔軟性も程よく、目論見通りの状態を維持しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラスティックフィルムの補修
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/13
                            フィルム同士の粘着が弱くなり剥がれてきたので
                            この補修テープで固定してみました。
                            非常に粘着力があり感心しました。

                            長さが2mでしたので もう少し長い物があればと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塩ビ桶のヒビワレ補修
                            評価 5.0満足度:5.02018/05/30
                            長年使用している塩ビ製の桶がヒビワレたので、この製品を使用し、補修しました。接着性も良く、水や湯がかかっても剥がれないので満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました