(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SB246JAN-18
マスキングテープSB ボード用【1~7個入り】 マスキングテープSB

マスキングテープSB ボード用 SB246JAN-18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
648円
税込単価
713円

【特長】SB-246・砂まきタイプ以外のサイディングボードに適し、サッシ側に貼...

詳細情報を確認する

型番

SB246JAN-18 解除

Loading...

SB246JAN-18 の仕様・寸法情報

商品情報

砂まきタイプ以外のサイディングボードに適したマスキングテープ

No.SB-246 セルフクリーニングボード用

No.SB-246 セルフクリーニングボード用

試験項目測定値
品番SB246
基材和紙
粘着剤アクリル系
厚さ(mm)0.09
粘着力(N/10mm)1.60
引張強度(N/15mm)39.0
伸び(%)3.3
  • ※ 試験方法はJIS-Z-0237により行う。
  • ※ 特性値は測定値で、保証値ではありません。
  • ※ テープの保管について:テープは直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管して下さい。

使用上のご注意

  • ※ シーリング用として開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないで下さい。
  • ※ 被着体、プライマーの種類によっては不適合な場合も考えられますので、問題のないことをご確認の上、ご使用下さい。
  • ※ 粗面用テープの平滑面への使用は、糊残り及び塗膜剥がれが発生するおそれがありますので、ご確認の上ご使用下さい。

型番リスト

型番
粘着力
テープ厚(mm)
引張強度
色詳細
JANコード
トラスココード
材質1
質量(g)
切断方法
特長
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SB246JAN-18

1.67N/10mm
ブルー系
0.09
39.2N/15mm
ブルー
4971910161722
308-5414
-
210.000
手で切断可能
砂まきタイプ以外のサイディングボードの養生に適しています。(セルフクリーニングボード対応)
10

1パック

7個入り

648( 713円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
SB-246
・砂まきタイプ以外のサイディングボードに適し、サッシ側に貼っても糊残りなく、紙切れしません
SB-246S
・砂まきタイプや凹凸の激しいサイディングボード、マンションタイルにもよくなじみ、結露面や酸洗い面でも作業ができます
【用途】
・セルフクリーニングボード、金属パネルなどのシーリング養生に最適

カタログ

 

Loading...

SB246JAN-18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスキングテープSB ボード用の型番SB246JAN-18のページです。
型番SB246JAN-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスキングテープSB ボード用

マスキングテープSB ボード用

    SB-246 セルフクリーニングボード用マスキングテープ

    SB-246 セルフクリーニングボード用マスキングテープ

      マスキングSB

      マスキングSB

        パイオラン ボンドブレーカー

        パイオラン ボンドブレーカー

          風神(超粗面養生用) シーリング用マスキングテープ

          風神(超粗面養生用) シーリング用マスキングテープ

            得々シーリングテープ 粗面用

            得々シーリングテープ 粗面用

              マスキングテープ(曲線用)

              マスキングテープ(曲線用)

                シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.12mm)

                シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.12mm)

                  得々シーリングテープS

                  得々シーリングテープS

                    3M マスキングテープ コンクリート・タイル用

                    3M マスキングテープ コンクリート・タイル用

                      建築塗装用マスキングテープ 長さ18m イエロー

                      建築塗装用マスキングテープ 長さ18m イエロー

                        スコッチR 塗装用マスキングテープ

                        スコッチR 塗装用マスキングテープ

                          マスキングテープ 建築塗装用 No.720

                          マスキングテープ 建築塗装用 No.720

                            メーカー カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 ダイヤテックス カモ井加工紙 ハンディ・クラウン テサ カモ井加工紙 ハンディ・クラウン スリーエムジャパン トラスコ中山 スリーエムジャパン 日東電工
                            通常価格 91円 55,951円 102円 270円 36,838円 498円 924円 618円 380円 110円 440円 73円 690円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   5日目~   1日目   4日目   3日目   1日目   1日目   3日目   2日目   1日目   1日目~   1日目  
                            基材 和紙 和紙 和紙 - クレープ紙 - クレープ紙 和紙 - 和紙 和紙 平面紙 -
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系
                            テープ幅(mm) 18 - - - - - 19 - - - - - -
                            テープ長さ(m) 18 18 18 25 18 18 25 18 18 18 18 18 18

                            マスキングテープSB ボード用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SB246JAN-181P
                            SB246SJAN-18
                            SB246SJAN-181P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?粘着力 テープ厚
                            (mm)
                            引張強度 色詳細 JANコード トラスココード 材質1 質量(g) 切断方法 特長

                            91円

                            ( 100円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            --ブラック / ブルー系0.09--4971910161982809-2470基材:和紙●粘着剤:アクリル系30.000--

                            648円

                            ( 713円 )

                            7個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            101.98N/10mmグリーン系0.136.4N/15mmグリーン4971910161739331-9679-210.000手で切断可能-

                            91円

                            ( 100円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            --パープル系 / グリーン系0.1--4971910161999809-2471基材:和紙●粘着剤:アクリル系30.000--

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました