(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.09mm)【1~8個入り】

シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.09mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
85円 ~ 691円
税込価格
94円 ~ 760円

結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着できるタイプのマスキングテープ。【特長...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着できるマスキングテープ

No.GS-21 ガラス・サッシ用

No.GS-21 ガラス・サッシ用

試験項目測定値
品番GS-21
基材和紙
粘着剤アクリル系
厚さ(mm)0.09
粘着力(N/10mm)1.57
引張強度(N/15mm)40.8
伸び(%)3.4
  • ※ 試験方法はJIS-Z-0237により行う。
  • ※ 特性値は測定値で、保証値ではありません。
  • ※ テープの保管について:テープは直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管して下さい。

使用上のご注意

  • ※ シーリング用として開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないで下さい。
  • ※ 被着体、プライマーの種類によっては不適合な場合も考えられますので、問題のないことをご確認の上ご使用下さい。
  • ※ 粗面用テープの平滑面への使用は、糊残り及び塗膜剥がれが発生するおそれがありますので、ご確認の上ご使用下さい。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
4971910161746
331-3956
200
10

1パック

8個入り

658( 724円 )

1日目

18
4971910161753
331-3964
210.000
10

1パック

7個入り

691( 760円 )

1日目

15
4971910162002
809-2468
28.000
-

1個

85( 94円 )

5日目

18
4971910162019
809-2469
30.000
-

1個

99( 109円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着できるタイプのマスキングテープ。
【特長】
・テープの引き出しが軽く、作業性に優れている。
・ガラス(結露面・型板ガラス)、サッシに適合したタイプ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.09mm)

シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.09mm)

    No.GS-21 ガラス・サッシ用マスキングテープ

    No.GS-21 ガラス・サッシ用マスキングテープ

      マスキングテープGS

      マスキングテープGS

        シーリングマスキングテープ(ガラス用)No.2541

        シーリングマスキングテープ(ガラス用)No.2541

          シーリングテープ 2541

          シーリングテープ 2541

            ガラスシーリング用マスキングテープ PT-6

            ガラスシーリング用マスキングテープ PT-6

              マスキングテープ 2312

              マスキングテープ 2312

                SB-246S 粗面サイディングボード用マスキングテープ

                SB-246S 粗面サイディングボード用マスキングテープ

                  ニトムズ 粗面用マスキングテープ

                  ニトムズ 粗面用マスキングテープ

                    マスキングテープ LUPIN

                    マスキングテープ LUPIN

                      テサテープ マスキングテープ 4302 白

                      テサテープ マスキングテープ 4302 白

                        3M シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用

                        3M シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用

                          カブキS 建築塗装用マスキングテープ

                          カブキS 建築塗装用マスキングテープ

                            メーカー カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 ニチバン ニチバン nitoms ニチバン カモ井加工紙 nitoms カモ井加工紙 テサ スリーエムジャパン カモ井加工紙
                            通常価格 85円 55,951円 6,684円 556円 88円 1,065円 108円 59,303円 122円 1,011円 608円 110円 29,919円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   4日目~   1日目   6日目   1日目~   6日目   4日目   6日目   1日目~   4日目~   2日目   4日目~  
                            基材 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 クレープ紙 不織布 クレープ紙 和紙 和紙
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系
                            粘着力 1.76N/10mm 1.76N/10mm - 1.08N/10mm 1.08N/10mm - 1.09N/10mm 1.98N/10mm - - 4.0N/10mm - 2.07N/10mm
                            ブルー系 ブルー系 ブルー系 ブルー系 ブルー系 - グリーン系 グリーン系 グリーン系 パープル系 イエロー系 ブルー系 イエロー系
                            テープ長さ(m) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 50 18 18

                            シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.09mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました