(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マスキングテープ(18m)【6~7個入り】 (型番リスト)

マスキングテープ(18m)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
648円
税込価格
713円

手切れ性、直線性、コーナー折り性に優れたタイプのマスキングテープ。【特長】・基...

詳細情報を確認する

  • 基材:
    和紙
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    1.57N/10mm
  • 色:
    ブルー系
  • テープ長さ(m):
    18
  • テープ厚(mm):
    0.1
  • 引張強度:
    41.2N/15mm
  • 色詳細:
    ブルー
  • 質量(g):
    220.000
  • 切断方法:
    手で切断可能
  • 特長:
    巻き戻しが軽く、テープ面同士が接着しても貼り直しが可能で作業性も大幅にアップします。テープの厚みを薄くしていますが、紙切れが少なく縦裂けがしにくいタイプです。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

手切れ性、直線性、コーナー折り性に優れたタイプ

No.3303-NEO 躯体用

No.3303-NEO 躯体用

試験項目測定値
品番3303-NEO
基材和紙
粘着剤ゴム系
厚さ(mm)0.10
粘着力(N/10mm)1.81
引張強度(N/15mm)40.0
伸び(%)3.1
  • ※ 試験方法はJIS-Z-0237により行う。
  • ※ 特性値は測定値で、保証値ではありません。
  • ※ テープの保管について:テープは直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管して下さい。

使用上のご注意

  • ※ シーリング用として開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないで下さい。
  • ※ 被着体、プライマーの種類によっては不適合な場合も考えられますので、問題のないことをご確認の上ご使用下さい。
  • ※ 粗面用テープの平滑面への使用は、糊残り及び塗膜剥がれが発生するおそれがありますので、ご確認の上ご使用下さい。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
18
4971910170526
367-9462
10

1パック

7個入り

648( 713円 )

1日目

21
4971910170540
367-9471
10

1パック

6個入り

648( 713円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

手切れ性、直線性、コーナー折り性に優れたタイプのマスキングテープ。
【特長】
・基材が薄いため、落とし目地や凹凸面でも浮きにくい。
・夏場の糊残りやセメント板での貼り跡残りも大幅に減少。
・展開力が軽く作業効率もアップ。
【用途】
・押出成形セメント板、カーテンウォール、各種パネルのシーリング施工養生に最適。

カタログ

あと3項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスキングテープ(18m)

マスキングテープ(18m)

    No.3303-NEO 躯体シーリング用マスキングテープ

    No.3303-NEO 躯体シーリング用マスキングテープ

      粗面シーリングテープ 2570

      粗面シーリングテープ 2570

        マスキングテープ躯体用(18m)

        マスキングテープ躯体用(18m)

          風神(超粗面養生用) シーリング用マスキングテープ

          風神(超粗面養生用) シーリング用マスキングテープ

            コンクリート・タイル・パネル用マスキングテープ PT-7

            コンクリート・タイル・パネル用マスキングテープ PT-7

              スコッチRシーリングマスキングテープ(サイディングボード用)

              スコッチRシーリングマスキングテープ(サイディングボード用)

                テサテープ マスキングテープ 4302 白

                テサテープ マスキングテープ 4302 白

                  マスキングテープ躯体用(3303HGJAN-15)

                  マスキングテープ躯体用(3303HGJAN-15)

                    スコッチR 塗装用マスキングテープ

                    スコッチR 塗装用マスキングテープ

                      スコッチRシーリングマスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用)

                      スコッチRシーリングマスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用)

                        No.3303-HG 躯体シーリング用マスキングテープ

                        No.3303-HG 躯体シーリング用マスキングテープ

                          マスキングテープ 2312

                          マスキングテープ 2312

                            メーカー カモ井加工紙 カモ井加工紙 ニチバン カモ井加工紙 カモ井加工紙 nitoms スリーエムジャパン テサ カモ井加工紙 スリーエムジャパン スリーエムジャパン カモ井加工紙 ニチバン
                            通常価格 648円 54,173円 80円 83円 36,838円 945円 715円 455円 539円 73円 628円 54,173円 108円
                            通常出荷日 1日目   4日目   6日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目   4日目~   7日目   1日目~   1日目   4日目   6日目  
                            基材 和紙 和紙 和紙 和紙 クレープ紙 和紙 和紙 クレープ紙 和紙 平面紙 和紙 和紙 和紙
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系
                            粘着力 1.57N/10mm 1.83N/10mm - - 5.08N/10mm - 1.5N/10mm 4.0N/10mm - 1.06N/10mm 1.5N/10mm 1.67N/10mm 1.09N/10mm
                            ブルー系 ブルー系 - ブルー系 グリーン系 - ブルー系 / ブラック イエロー系 ブルー系 イエロー系 - ブルー系 グリーン系
                            テープ長さ(m) 18 18 18 18 18 18 18 50 18 18 18 18 18

                            マスキングテープ(18m)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト