(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水気密テープ スーパーポリクロス VHW-5020

防水気密テープ スーパーポリクロス VHW-5020

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
902円
税込単価
992円

住宅建材用防水気密テープ。【特長】・スーパーポリクロスは耐久性、耐候性に優れた...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    20
  • テープ厚(mm):
    0.31
  • 両面タイプ:
  • 色:
    ブラック
  • 基材:
    ポリエチレンクロス
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    12N/10mm
  • JANコード:
    4582222600115
  • トラスココード:
    322-6816
  • 質量(g):
    360.000
  • 材質1:
    基材:ポリエチレンクロス
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系
  • タイプ:
    両面
  • 特長:
    高接着タイプで耐候性に優れます。NYG協会「推奨品」(JTC品質基準適合品)です。
  • 用途:
    透湿防水シート、断熱パネルのジョイント部分の気密用途。胴差部、サッシ周りの防水シール用途。
  • 仕様:
    手で切断可能

型番

VHW-5020 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)50テープ長さ(m)20
テープ厚(mm)0.31両面タイプ
ブラック基材ポリエチレンクロス
粘着剤アクリル系粘着力12N/10mm
JANコード4582222600115トラスココード322-6816
質量(g)360.000材質1基材:ポリエチレンクロス
材質2粘着剤:アクリル系タイプ両面
特長高接着タイプで耐候性に優れます。NYG協会「推奨品」(JTC品質基準適合品)です。用途透湿防水シート、断熱パネルのジョイント部分の気密用途。胴差部、サッシ周りの防水シール用途。
仕様手で切断可能RoHS ?10

商品情報

防水気密テープ スーパーポリクロス 両面タイプの仕様

構造

防水気密テープ スーパーポリクロスVHW(両面タイプ):関連画像

構造図(アクリル粘着層/ポリクロス(基材)/両面剥離紙)

基本特性

  品名
VHW
項目 単位 両面粘着
基材    
基材色  
テープ厚 mm 0.3
初期粘着力 N/25mm 28
常態粘着力 N/25mm 30
保持力 mm 2

温度別粘着力

防水気密テープ スーパーポリクロスVHW(両面タイプ):関連画像

温度別粘着力

使用方法

  1. 1.貼り合せる材料面のほこり、油などの汚れや水分を除去します。
  2. 2.テープをときほぐし、指圧にて被着体に貼り合せます。
  3. 3.ロールなどで充分に圧着した後、セパレータを剥がします。
  4. 4.貼り合せる被着体を重ね合わせ、均一に圧着すれば、強力な接着強さが得られます。

注意・禁止事項

  • 技術資料は全て共同技研化学(株)の研究室で行われたテストと実測値を基準に作成されております。但し、製品特性は環境や被着体によって大きく変わることがあります。したがってこれらの特性データにつきしては参考値であり、保証値ではありません。ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用ください。
  • Bシリーズ(黒色タイプ)は、遮光補助用です。遮光性を保証するものではありません。
  • 上記測定は、室温(23℃)下にて行われたデータです。低温(5℃以下)の場合、粘着力は、急激に低下する場合があります。
  • 必ず箱に入れて保管してください。
  • 保管場所は、直射日光の当たらない冷暗所を選んでください。特に、高温高湿下(温度30℃以上 湿度50%以上厳禁)にさらさないでください。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VHW-5020

10

10個

902( 992円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

住宅建材用防水気密テープ。
【特長】
・スーパーポリクロスは耐久性、耐候性に優れた粘着剤を使用しており、長期にわたってその性能が維持されます
・使用基材は強度に優れ、手切れ性のある基材を使用しています
・各種被着体に対して優れた接着性を持ち、粘着層に適度な流動性を有する為、粗面に対しても強力に接着します
・低温時でも優れた接着性能を発揮します
・NYG協会推奨品として承認済み製品です
・トルエン不使用
【用途】
・サッシ周り、床周り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として
・透湿防水シートの繋ぎ、防水用途として
・2×4パネル、断熱材の繋ぎ、防水用途として

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防水気密テープ スーパーポリクロス VHW-5020の型番VHW-5020のページです。
型番VHW-5020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水気密テープ スーパーポリクロス VHW-5020

防水気密テープ スーパーポリクロス VHW-5020

    防水気密テープ スーパーポリクロス VH-5020

    防水気密テープ スーパーポリクロス VH-5020

      アクリル気密防水両面テープ AW-02

      アクリル気密防水両面テープ AW-02

        防水用両面粘着テープ(デザインラベル)

        防水用両面粘着テープ(デザインラベル)

          気密・防水テープ KM-30シリーズ

          気密・防水テープ KM-30シリーズ

            アクリル気密防水テープ AS-02

            アクリル気密防水テープ AS-02

              気密・防水用アクリル両面テープ No.710

              気密・防水用アクリル両面テープ No.710

                No.718 気密・防水用ブチル両面テープ

                No.718 気密・防水用ブチル両面テープ

                  強力防水用両面テープ(白) KZ-11

                  強力防水用両面テープ(白) KZ-11

                    両面接着テープ No.525

                    両面接着テープ No.525

                      TRUSCO 気密防水パッキンテープ

                      TRUSCO 気密防水パッキンテープ

                        強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着) KZ-13

                        強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着) KZ-13

                          全天テープ No.6922(両面強粘着タイプ) 防水・気密テープ

                          全天テープ No.6922(両面強粘着タイプ) 防水・気密テープ

                            メーカー 共同技研化学 共同技研化学 オカモト マクセルスリオンテック アズワン オカモト 寺岡製作所 寺岡製作所 nitoms 日東電工 トラスコ中山 nitoms 日東電工
                            通常価格 902円 1,101円 860円 609円 710円 679円 14,062円 24,103円 1,277円 695円 195円 540円 14,099円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目~   1日目   1日目   10日目   10日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            テープ幅(mm) 50 50 - - - - 50 50 - - - 50 -
                            テープ長さ(m) 20 20 20 15 20 20 20 - 10 15 2 5 20
                            テープ厚(mm) 0.31 0.2 0.195 1 - 0.16 0.22 - 1 - - 0.5 0.5
                            両面タイプ - - - - - - - - - - - -
                            ブラック ブラック ブラック ブラック - ブラック クリア ブラック ホワイト ブラック ブラック ホワイト ブラック

                            防水気密テープ スーパーポリクロス VHW-5020のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト