(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーアルミテープVH

スーパーアルミテープVH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
856円
税込単価
942円

高接着性で、低温・高温時使用において優れている金属テープ。【特長】・熱伝導性と...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    20
  • テープ厚(mm):
    0.2
  • 基材:
    アルミ箔
  • 手で切れる:
  • 最高使用温度(℃):
    120℃
  • 最低使用温度(℃):
    0℃
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    13N/10mm
  • 色:
    シルバー
  • トラスココード:
    367-9250
  • ツヤ有無:
    あり
  • 使用温度範囲(℃):
    0~120
  • テープカット条件:
    手で切断可
  • 引張強度(N/10mm):
    51
  • 材質1:
    基材:アルミ箔ポリエチレン
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系
  • 基材詳細:
    アルミ箔ポリエチレン(PE)
  • 質量(g):
    200
  • 特長:
    高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。
  • 用途:
    防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
  • 仕様:
    手で切断可能

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

構造

構造図(特殊アクリル粘着層/ポリエチレン基材/接着処理/アルミニウム箔/背面離形処理)

構造図(特殊アクリル粘着層/ポリエチレン基材/接着処理/アルミニウム箔/背面離形処理)

基本特性

  • 製品名:スーパーアルミテープ VH
  • 色:銀
  • 粘着力:30N/25mm

使用方法

  1. 1.貼り合せる材料面のほこり、油などの汚れや水分を除去します。
  2. 2.テープをときほぐし、指圧にて被着体に貼り合せます。
  3. 3.ロールなどで充分に圧着した後、セパレータを剥がします。
  4. 4.貼り合せる被着体を重ね合わせ、均一に圧着すれば、強力な接着強さが得られます。

注意・禁止事項

  • 低温(5℃以下)の場合、粘着力は、急激に低下する場合があります。
  • 必ず箱に入れて保管してください。
  • 保管場所は、直射日光の当たらない冷暗所を選んでください。特に、高温高湿下(温度30℃以上 湿度50%以上厳禁)にさらさないでください。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SAVH

10

4個

856( 942円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高接着性で、低温・高温時使用において優れている金属テープ。
【特長】
・熱伝導性と手切れ性に優れた製品です
・基材に不燃性のアルミ箔と特殊処理により、手切れ性を付与したフィルムを貼り合せた複合テープです
・耐久性、耐候性に優れた接着性を使用しており、長期にわたってその性能が維持されます
・トルエン不使用
【用途】
・防水気密用、ダクト用に最適
・外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部に最適
・サッシ周り、床周り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として

Loading...

SAVHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパーアルミテープVHの型番SAVHのページです。
型番SAVHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーアルミテープVH

スーパーアルミテープVH

    アルミテープ(ツヤあり/ツヤなし)

    アルミテープ(ツヤあり/ツヤなし)

      厚手光沢アルミテープ

      厚手光沢アルミテープ

        アルミ箔基材片面テープ

        アルミ箔基材片面テープ

          防水アルミテープ(ブチル)KZ-10

          防水アルミテープ(ブチル)KZ-10

            アルミ箔基材片面テープ(ツヤあり/ツヤなし)

            アルミ箔基材片面テープ(ツヤあり/ツヤなし)

              スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤなし)

              スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤなし)

                防水アルミテープ(ブチル)

                防水アルミテープ(ブチル)

                  スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤあり)

                  スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤあり)

                    厚手アルミテープ

                    厚手アルミテープ

                      スリオン アルミテープ 50mm×50mm

                      スリオン アルミテープ 50mm×50mm

                        アルミ箔粘着テープ No.8371 表面ツヤなしタイプ

                        アルミ箔粘着テープ No.8371 表面ツヤなしタイプ

                          光沢アルミテープ(シルバー)

                          光沢アルミテープ(シルバー)

                            メーカー 共同技研化学 日東エルマテリアル nitoms 共同技研化学 nitoms 共同技研化学 トラスコ中山 nitoms トラスコ中山 nitoms マクセルスリオンテック 寺岡製作所 nitoms
                            通常価格 856円 697円 1,084円 2,617円 1,846円 2,265円 2,306円 845円 2,306円 1,087円 1,945円 536円 664円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ幅(mm) 50 50 - 50 - 50 - - - - 50 - -
                            テープ長さ(m) 20 - 10 50 - 50 50 5 50 10 50 - 10
                            テープ厚(mm) 0.2 0.1 0.13 0.16 - 0.09 0.16 0.5 0.16 0.13 0.08 0.1 0.1
                            基材 アルミ箔 - アルミ箔 アルミ箔 - アルミ箔 - アルミ箔 - アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔
                            手で切れる - - - - - - - - -

                            スーパーアルミテープVHのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            エアー配管の繫ぎ目
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/17
                            裏を剥がさず、そのまま使えるので便利です、長さも長くて安くて助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            中空ポリカの穴埋めに利用
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/30
                            家庭で利用。
                            一戸建てで寒く内窓をつくると大変だし高価になるので中空ポリカを
                            そのまま窓にはりつけて使用。
                            断熱は空気層が大事だというので中空部分をふさぐのに利用
                            うまく施工できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場の補修
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/07
                            壁穴の補修などで使用しました。
                            他のメーカーにて安価であり
                            補修用テープとしても十分な性能のため
                            満足しています。
                            短納期であることも大変助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内のユニットクーラーのダクトのつなぎ目に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/27
                            工場内のユニットクーラーのダクトのつなぎ目に使用しています。以前は他の商品を使っていましたが、高価なので値段が安いこの商品を試しに購入してみたところ、性能的にあまり変わりがなかったので切り替えました。耐熱性が必要とされる環境で使用していますが粘着力もあり問題ないです。納期も満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました