(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ箔基材片面テープ(ツヤあり/ツヤなし)

アルミ箔基材片面テープ(ツヤあり/ツヤなし)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,265円 ~ 2,337円
税込価格
2,492円 ~ 2,571円

【特長】・強粘着タイプのアルミ箔テープです【用途】・空調、断熱、防食用途、床暖...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.09
  • 基材:
    アルミ箔
  • 最高使用温度(℃):
    150℃
  • 最低使用温度(℃):
    0℃
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    9N/10mm
  • 色:
    シルバー
  • 引張強度(N/10mm):
    35
  • 質量(g):
    650
  • 特長:
    強粘着タイプのアルミ箔テープです。
  • 用途:
    空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修。
  • 仕様:
    切断にはカッターが必要

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
使用温度範囲(℃)
仕様2
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
322-6875
-
ツヤなしタイプ
10

2個

2,265( 2,492円 )

1日目

322-6883
0~150
ツヤありタイプ
10

1個

2,337( 2,571円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強粘着タイプのアルミ箔テープです
【用途】
・空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ箔基材片面テープ(ツヤあり/ツヤなし)

アルミ箔基材片面テープ(ツヤあり/ツヤなし)

    アルミ箔基材片面テープ

    アルミ箔基材片面テープ

      スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤあり)

      スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤあり)

        スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤなし)

        スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤなし)

          アルミ箔粘着テープ No.8370 表面ツヤありタイプ

          アルミ箔粘着テープ No.8370 表面ツヤありタイプ

            アルミ箔粘着テープ No.8371 表面ツヤなしタイプ

            アルミ箔粘着テープ No.8371 表面ツヤなしタイプ

              アルミクロス粘着テープ K-10-AL

              アルミクロス粘着テープ K-10-AL

                No.8171 アルミテープ(ツヤあり)

                No.8171 アルミテープ(ツヤあり)

                  防水アルミテープ(ブチル)KZ-10

                  防水アルミテープ(ブチル)KZ-10

                    厚手アルミテープ

                    厚手アルミテープ

                      アルミテープロングE (J3290・J3291)

                      アルミテープロングE (J3290・J3291)

                        アルミテープ(ツヤあり)

                        アルミテープ(ツヤあり)

                          厚手光沢アルミテープ

                          厚手光沢アルミテープ

                            メーカー 共同技研化学 共同技研化学 トラスコ中山 トラスコ中山 寺岡製作所 寺岡製作所 ダイヤテックス マクセルスリオンテック nitoms nitoms nitoms ユニット nitoms
                            通常価格 2,265円 2,617円 2,306円 2,306円 536円 536円 26,035円 2,875円 1,846円 1,087円 33,417円 4,543円 1,084円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            テープ幅(mm) 50 50 - - - - 50 50 - - 50 - -
                            テープ長さ(m) 50 50 50 50 - - - 20 - 10 - 50 10
                            テープ厚(mm) 0.09 0.16 0.16 0.16 0.1 0.1 0.15 0.22 - 0.13 0.08 0.09 0.13
                            基材 アルミ箔 アルミ箔 - - アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 - アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔
                            最高使用温度(℃) 150℃ 120℃ 120℃ 120℃ 119 119 80℃ 130 - 80℃ - - 80℃

                            アルミ箔基材片面テープ(ツヤあり/ツヤなし)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました