(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粘着性ポリエチレンテープ(自己融着性絶縁テープ) H-520

粘着性ポリエチレンテープ(自己融着性絶縁テープ) H-520

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
352円
税込単価
387円

自己融着性絶縁テープ(粘着性ポリエチレンテープ)。 【特長】 ・ポリエチレンを...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    20
  • テープ長さ(m):
    10
  • テープ厚(mm):
    0.5
  • 色:
    ブラック
  • 基材:
    ポリエチレン系
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • JANコード:
    4909622731483
  • トラスココード:
    353-8869
  • 色詳細:
    ブラック
  • 粘着力:
    20N以上/20mm
  • 引張強度:
    6.04N/mm2
  • テープカット条件:
    手で切断可能
  • 基材詳細:
    ポリエチレンラミネート・布
  • 粘着剤詳細:
    ブチルゴム系(自己融着性)
  • 質量(g):
    98
  • 特長:
    自己融着性粘着層が巻き重ね部の層間を埋めて、完全一体化するので、防水・絶縁性に優れています。耐オゾン性に優れています。
  • 用途:
    配電施工。
  • 仕様:
    切断にはカッターが必要
  • 使用温度範囲(℃):
    0~60
  • 絶縁破壊強度:
    15kV/mm以上

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

自己融着性絶縁テープの特長

H-520

H-520

ポリエチレンを基材とし、ブチルゴム系粘着剤を貼り合せた自己融着性の電気絶縁用(高圧用)テープ。
高い絶縁性、耐オゾン性、優れた水密性をもっており、作業性も良好で高く評価されている。

主な用途

高圧電力ケーブルの端末処理及び接続部の絶縁用。
高圧絶縁カバー取り付け部の水密絶縁処理用。
高圧電力ケーブルの絶縁体損傷部の処理用。

自己融着性絶縁テープの一般特性

項目(単位)重ね合わせ粘着力(N/20mm)絶縁破壊電圧(kV/mm)体積固有抵抗(Ω・cm)
測定値43.0332.6×1016
  • ※ 数値は、測定値であり保証値ではありません。

自己融着性絶縁テープの寸法・色

厚さ (mm)0.50
幅 (mm)20
長さ (M)10
  • ※ 記載の内容は、改良などの理由で予告なく変更することがあります。
  • ※ 商品写真の色は、現品の色と多少異なることがあります。
  • ※ その他サイズについては別途ご相談ください。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H-520

10

10個

352( 387円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自己融着性絶縁テープ(粘着性ポリエチレンテープ)。
【特長】
・ポリエチレンを基材とし、ブチルゴム系粘着剤を貼り合せた自己融着性の電気絶縁用(高圧用)テープ
・高い絶縁性、耐オゾン性、優れた水密性をもっており、作業性も良好で高く評価されている
【用途】
・高圧電力ケーブルの端末処理及び接続部の絶縁用
・高圧絶縁カバー取り付け部の水密絶縁処理用
・高圧電力ケーブルの絶縁体損傷部の処理用

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

H-520で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

粘着性ポリエチレンテープ(自己融着性絶縁テープ) H-520の型番H-520のページです。
型番H-520に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粘着性ポリエチレンテープ(自己融着性絶縁テープ) H-520

粘着性ポリエチレンテープ(自己融着性絶縁テープ) H-520

    自己融着テープ No.66

    自己融着テープ No.66

      通気性粘着テープ

      通気性粘着テープ

        50mmx30m 耐熱テープ

        50mmx30m 耐熱テープ

          表面保護フィルム T5010A

          表面保護フィルム T5010A

            表面保護フィルム T500

            表面保護フィルム T500

              屋外防食テープ ニトハルマック

              屋外防食テープ ニトハルマック

                台風防災用クロステープ S10-CL

                台風防災用クロステープ S10-CL

                  ポリエチレン系防食テープ No.55

                  ポリエチレン系防食テープ No.55

                    表面保護フィルム T505

                    表面保護フィルム T505

                      SMART シールテープ スマートシールテープ 4412N

                      SMART シールテープ スマートシールテープ 4412N

                        3M ラバーマスチックテープ 2228 25mmX3m

                        3M ラバーマスチックテープ 2228 25mmX3m

                          シーリングSTダクト 黒

                          シーリングSTダクト 黒

                            メーカー 古藤工業 日東電工 トラスコ中山 エスコ 三井化学東セロ 三井化学東セロ 日東電工 ダイヤテックス 日東電工 三井化学東セロ スリーエムジャパン スリーエムジャパン 古藤工業
                            通常価格 352円 3,404円 2,172円 23,890円 2,122円 2,122円 5,240円 478円 619円 2,122円 7,607円 3,258円 28,373円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   9日目  
                            テープ幅(mm) 20 - - - - - - - - - - 25 -
                            テープ長さ(m) 10 15 - - - - - - - - - 3 -
                            テープ厚(mm) 0.5 0.5 - - - - - - - - - 1.65 -
                            ブラック 赤褐色 - - - - - - - - - ブラック -
                            基材 ポリエチレン系 シリコーン系 - - - - - - - - - EPDM -

                            粘着性ポリエチレンテープ(自己融着性絶縁テープ) H-520のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 絶縁破壊電発はどのくらいですか?
                            A
                            33kv/mmとなります。

                            自己融着テープ・ブチルテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました