(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子テープカッター(黒系)

電子テープカッター(黒系)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
229,320円
税込単価
252,252円

【特長】・ボタン1つで4種類のテープ送りモードが選べます・強粘着テープの長時間...

詳細情報を確認する

  • テープ送り:
    自動
  • テープカット:
    自動
  • 送り長さ設定(mm):
    40~9999
  • 最大テープ幅(mm):
    80
  • 最大テープ外径(mm):
    230
  • 本体色:
    黒系
  • 電源仕様:
    AC100V
  • サイズ(W×D×H)(mm):
    229×168×360
  • トラスココード:
    364-6939
  • 質量(g):
    11000
  • 電源詳細:
    AC100V
  • 消費電力:
    180W
  • 表示:
    4桁LEDデジタル表示

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

テープ送り自動テープカット自動
送り長さ設定(mm)40~9999最大テープ幅(mm)80
最大テープ外径(mm)230本体色黒系
電源仕様AC100Vサイズ(W×D×H)(mm)229×168×360
トラスココード364-6939質量(g)11000
電源詳細AC100V消費電力180W
表示4桁LEDデジタル表示 - -

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDA080

1個

229,320( 252,252円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボタン1つで4種類のテープ送りモードが選べます
・強粘着テープの長時間使用が可能です
・13~80mm幅までの各種テープがご使用になれます

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子テープカッター(黒系)の型番TDA080のページです。
型番TDA080に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子テープカッター(黒系)

電子テープカッター(黒系)

    ハンドカッター HC-503

    ハンドカッター HC-503

      テープカッターくるっとロール

      テープカッターくるっとロール

        3M 軽包装テープ用ディスペンサー 卓上型 C-25

        3M 軽包装テープ用ディスペンサー 卓上型 C-25

          バッグシーラーテープ

          バッグシーラーテープ

            クラフト専用テープカッター

            クラフト専用テープカッター

              電子テープカッター

              電子テープカッター

                共和 パイロン かっとプラス

                共和 パイロン かっとプラス

                  PPカッター/替刃

                  PPカッター/替刃

                    サイドタブディスペンサー SD-3 3インチ(76mm)紙管用

                    サイドタブディスペンサー SD-3 3インチ(76mm)紙管用

                      電子テープカッター (白系)

                      電子テープカッター (白系)

                        バッグシーラー No.20 最大テープ幅9mm

                        バッグシーラー No.20 最大テープ幅9mm

                          TRUSCO エルゴテープカッター

                          TRUSCO エルゴテープカッター

                            メーカー ELM nitoms 三好製作所 スリーエムジャパン トラスコ中山 積水化学工業 ELM 共和 オープン工業 スリーエムジャパン ELM 積水化学工業 トラスコ中山
                            通常価格 229,320円 615円 4,053円 5,255円 236円 211円 48,510円 3,071円 584円 2,777円 63,636円 2,750円 914円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            テープ送り 自動 - - - - - 自動 - - - 自動 - -
                            テープカット 自動 - - - - - 自動 - - - 自動 - -
                            送り長さ設定(mm) 40~9999 - - - - - - - - - 20~999 - -
                            最大テープ幅(mm) 80 - 18 - - - - - - - 50 - -
                            最大テープ外径(mm) 230 - 100 - - - - - - - 170 - -

                            電子テープカッター(黒系)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト