(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
電子テープカッター (白系)
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

電子テープカッター (白系) (レビュー)

通常価格(税別)
63,636円  特別価格 
税込価格
70,000円  特別価格 
通常出荷日
1日目
【特長】
・安全機構付の安心設計です
・カット寸法を1mm単位で設定できる自動送り、自動カット機能付です
・電源を切っても再び同寸法を表示する数値メモリー付です
・7~50mm幅までの各種テープがご使用になれます
【用途】
・軽・中生産ラインのテープ貼り作業に最適

電子テープカッター (白系)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    自動車部品組立
    評価 4.0満足度:4.02018/09/14
    カッター刃と剝離するプラスチックの板の間にテープが挟まり
    糊が付着して動かなくなることが多い。
    簡単にメンテナンスするような構造にしてほしい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子テープカッター (白系)

電子テープカッター (白系)

    電子テープカッター

    電子テープカッター

      電動テープカッター(M/MSシリーズ)

      電動テープカッター(M/MSシリーズ)

        テープカッターくるっとロール

        テープカッターくるっとロール

          TRUSCO テープカッター クランプタイプ

          TRUSCO テープカッター クランプタイプ

            テープカッター J6110 OPP・クラフトテープ用

            テープカッター J6110 OPP・クラフトテープ用

              ハンドカッター HC-503

              ハンドカッター HC-503

                電子テープカッター(黒系)

                電子テープカッター(黒系)

                  共和 パイロン かっとプラス

                  共和 パイロン かっとプラス

                    イージーカット梱包シーラー

                    イージーカット梱包シーラー

                      エルム 電子テープカッター用部品

                      エルム 電子テープカッター用部品

                        3M 軽包装テープ用ディスペンサー 卓上型 C-25

                        3M 軽包装テープ用ディスペンサー 卓上型 C-25

                          サイドタブディスペンサー SD-3 3インチ(76mm)紙管用

                          サイドタブディスペンサー SD-3 3インチ(76mm)紙管用

                            メーカー ELM ELM アズワン 三好製作所 トラスコ中山 nitoms nitoms ELM 共和 トラスコ中山 ELM スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 63,636円 48,510円 9,025円 4,053円 2,521円 336円 615円 229,320円 3,071円 250円 1,409円 5,255円 2,777円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目  
                            テープ送り 自動 自動 自動 - - - - 自動 - - - - -
                            テープカット 自動 自動 - - - - - 自動 - - - - -
                            送り長さ設定(mm) 20~999 - - - - - - 40~9999 - - - - -
                            最大テープ幅(mm) 50 - - 18 50 - - 80 - - - - -
                            最大テープ外径(mm) 170 - - 100 158 - - 230 - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。