(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子テープカッター

電子テープカッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
48,510円 ~ 405,000円  特別価格 
税込価格
53,361円 ~ 445,500円  特別価格 

【特長】・カット寸法を1mm単位で設定できる自動送り、自動カット機能付。・20...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
送り長さ設定(mm)
最大テープ幅(mm)
最大テープ外径(mm)
本体色
サイズ(W×D×H)(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
電源(V)
消費電力(W)
最大テープ外径(mm)
質量(g)
電源詳細
詳細タイプ
消費電力
表示
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5~9999
50
170
白系
137×245×150
-
127-3889
2400.0
本体カバー:ABS樹脂●本体底板:スチール鋼板●カッター:スチール片面フッ素コーティング
AC100
18
170
-
-
-
-
-
-

1個

57,555( 63,311円 )

4日目

20~999
50
170
白系
137×245×150
-
127-3896
2400.0
本体カバー:ABS樹脂●本体底板:スチール鋼板●カッター:スチール片面フッ素コーティング
AC100
18
170
-
-
-
-
-
-

1個

76,560円

63,797

( 70,177円 )

8日目

20~999
50
170
白系
137×245×150
-
127-3893
2400.0
本体カバー:ABS樹脂●本体底板:スチール鋼板●カッター:スチール片面フッ素コーティング
AC100
18
170
-
-
-
-
-
-

1個

55,440( 60,984円 )

4日目

20~999
50
170
白系
137×245×150
-
245-7636
-
-
-
-
-
2400
AC100V
標準
18W
3桁LEDデジタル表示
10

1個

48,510( 53,361円 )

1日目

20~999
50
170
白系
137×245×150
-
127-3894
2400.0
本体カバー:ABS樹脂●本体底板:スチール鋼板●カッター:スチール(SKH)片面フッ素コーティング
AC100(117V・230V対応可能)
18
-
-
-
-
-
-
-

1個

66,132( 72,745円 )

8日目

20~999
50
170
白系
137×245×150
-
127-3895
2400.0
本体カバー:ABS樹脂●本体底板:スチール鋼板●カッター:スチール(SKH)片面フッ素コーティング
AC100(117V・230V対応可能)
18
-
-
-
-
-
-
-

1個

70,687円

63,618

( 69,980円 )

8日目

20~999
50
170
白系
137×245×150
4573335380049
124-3799
2400.0
本体カバー:ABS樹脂●本体底板:スチール鋼板●カッター:スチール片面フッ素コーティング
-
-
-
2400
AC100V
長さメモリー(3種)付
18W
3桁LEDデジタル表示
10

1個

58,500( 64,350円 )

1日目

40~9999
80
230
黒系
168×229×360
-
127-3887
1100.0
本体:鋼板
AC100
180
-
-
-
-
-
-
-

1個

256,500円

219,692

( 241,661円 )

8日目

40~9999
80
230
黒系
168×229×360
-
127-3892
1100.0
本体:鋼板
AC100
180
-
-
-
-
-
-
-

1個

289,800円

247,721

( 272,493円 )

8日目

40~9999
150
230
黒系
330×254×360
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

405,000円

344,736

( 379,210円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カット寸法を1mm単位で設定できる自動送り、自動カット機能付。
・20~999mmの範囲内1mm単位で長さ調整可能。
・長さメモリー(3種類)付き。
・電源を切っても再び同寸法を表示する数値モリー付。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子テープカッター

電子テープカッター

    電子テープカッター (白系)

    電子テープカッター (白系)

      電動テープカッター(M/MSシリーズ)

      電動テープカッター(M/MSシリーズ)

        テープカッターくるっとロール

        テープカッターくるっとロール

          50mm用 テープホルダー(カッター付),材質…プラスチック

          50mm用 テープホルダー(カッター付),材質…プラスチック

            エルム 電動テープカッター用ライナーリムーバー

            エルム 電動テープカッター用ライナーリムーバー

              電子テープカッター(黒系)

              電子テープカッター(黒系)

                50mm用 テープホルダー(カッター付)EA944N-2

                50mm用 テープホルダー(カッター付)EA944N-2

                  TRUSCO テープカッター クランプタイプ

                  TRUSCO テープカッター クランプタイプ

                    50mm用テープホルダー(カッター付)

                    50mm用テープホルダー(カッター付)

                      サイドタブディスペンサー SD-3 3インチ(76mm)紙管用

                      サイドタブディスペンサー SD-3 3インチ(76mm)紙管用

                        テープディスペンサー(重量ベース付)

                        テープディスペンサー(重量ベース付)

                          テープディスペンサー(クランプ式)

                          テープディスペンサー(クランプ式)

                            メーカー ELM ELM アズワン 三好製作所 エスコ ELM ELM エスコ トラスコ中山 エスコ スリーエムジャパン エスコ エスコ
                            通常価格 48,510円 63,636円 9,025円 4,053円 780円 20,680円 229,320円 554円 2,875円 450円 2,777円 7,430円 3,050円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            テープ送り 自動 自動 自動 - - - 自動 - - - - 手動 手動
                            テープカット 自動 自動 - - - - 自動 - - - - 手動 手動
                            電源仕様 AC100V AC100V - - - - AC100V - - - - - -

                            電子テープカッター のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            テープカッター
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/24
                            この商品は自社に同じものがあり、追加購入したものになります。通常、自社では絶縁テープのテープカッターとして使用しています。電子カッターなので同じ長さで切れたテープを使用でき、規格的なロスもなく作業的にもスムーズに進めることができます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました