(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

再帰反射テープ RF-30シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RF-30-G-50
再帰反射テープ RF-30シリーズ サイキハンシャテープ RF-30

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,281円
税込単価
3,609円

【特長】・基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します・夜間の...

詳細情報を確認する

型番

RF-30-G-50 解除

Loading...

この商品の特長

再帰反射テープ RF-30:関連画像

再帰反射テープの外観

再帰反射テープ RF-30:関連画像

テープ使用例

再帰反射テープ RF-30:関連画像

手切れOK

再帰反射テープ RF-30:関連画像

強粘着タイプ

幅(mm) 長さ(mm) 粘着力
25 10 白.緑.赤.黄.青
黄/黒.白/緑.白/赤
30N/25mm
50 10
 
商品情報を表示

RF-30-G-50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ厚(mm)
材質
単品/パック
JANコード
トラスココード
材質1
材質2
テープカット条件
粘着力(N/10mm)
粘着力(N/25mm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RF-30-G-50

RF-30-G-50

グリーン
50
0.26
ポリエチレン系
単品
4967529552211
293-0897
基材:再帰反射フィルム+ポリエチレンクロス
粘着剤:アクリル系
手で切断可能
9.6
24
180.000
10

1個

3,281( 3,609円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します
・夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています
・セパレーターがなく、ゴミが低減できます
【用途】
・建物や設備の危険表示
・建設重機の後部、側面の危険表示
・消火器などの用具の標示用
・ラインテープとして
【材質】
・基材:再帰反射フィルム+ポリエチレンクロス
・粘着剤:アクリル系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

再帰反射テープ RF-30シリーズの型番RF-30-G-50のページです。
型番RF-30-G-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

再帰反射テープ RF-30シリーズ

再帰反射テープ RF-30シリーズ

    再帰反射テープ RF-30シリーズ トラ色タイプ

    再帰反射テープ RF-30シリーズ トラ色タイプ

      バリケードテープ

      バリケードテープ

        反射トラテープ

        反射トラテープ

          標示テープ

          標示テープ

            蛍光ラインテープ 50mm×33m

            蛍光ラインテープ 50mm×33m

              メーカー ダイヤテックス ダイヤテックス 日本緑十字社 ユニット ユニット トラスコ中山
              通常価格 2,500円 2,500円 1,859円 2,860円 966円 -
              通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   1日目   4日目   お見積り  
              文字内容 (文字なし) (文字なし) - - - -
              テープ長さ(m) 10 10 50 10 - 33
              反射 - - - -
              粘着/非粘着 粘着 粘着 非粘着 粘着 粘着 粘着

              再帰反射テープ RF-30シリーズのレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
              ASSY機
              評価 5.0満足度:5.02020/11/05
              ASSY機の動く部分にこのテープを貼り付けると、すごく眼立つようになりました。挟まれる事故の減少とつながります。しかも納期が早くて助かります。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              この商品のバリエーション

              型番
              RF-30-R-25
              RF-30-R-50
              RF-30-W-25
              RF-30-W-50
              RF-30-Y-100
              RF-30-Y-25
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?テープ幅
              (mm)
              テープ厚
              (mm)
              材質 単品/パック JANコード トラスココード 材質1 材質2 テープカット条件 粘着力(N/10mm) 粘着力(N/25mm) 質量(g)

              2,500円

              ( 2,750円 )
              1個 あり

              1日目

              10レッド250.26ポリエチレン系単品4967529552396293-0781基材:再帰反射フィルム+ポリエチレンクロス粘着剤:アクリル系手で切断可能9.62490.000

              4,988円

              ( 5,487円 )
              1個 あり

              1日目

              10レッド500.26ポリエチレン系単品4967529552198293-0862基材:再帰反射フィルム+ポリエチレンクロス粘着剤:アクリル系手で切断可能9.624180.000

              2,500円

              ( 2,750円 )
              1個 あり

              2日目

              10ホワイト250.26ポリエチレン系単品4967529552372293-0790基材:再帰反射フィルム+ポリエチレンクロス粘着剤:アクリル系手で切断可能9.62490.000

              4,988円

              ( 5,487円 )
              1個 あり

              4日目

              10ホワイト500.26ポリエチレン系単品4967529552174293-0871基材:再帰反射フィルム+ポリエチレンクロス粘着剤:アクリル系手で切断可能9.624180.000

              11,236円

              ( 12,360円 )
              1個 あり

              1日目

              -イエロー1000.26ポリエチレン系単品4967529552129381-7436基材:再帰反射フィルム+ポリエチレンクロス粘着剤:アクリル系手で切断可能9.624420.000

              2,500円

              ( 2,750円 )
              1個 あり

              1日目

              10イエロー250.26ポリエチレン系単品4967529552389293-0803基材:再帰反射フィルム+ポリエチレンクロス粘着剤:アクリル系手で切断可能9.62490.000

              標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました