(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミクロス粘着テープ K-10-AL【30個入り】

アルミクロス粘着テープ K-10-AL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
26,035円 ~ 52,070円
税込価格
28,639円 ~ 57,277円

フラットヤーンクロスとアルミ箔との複合基材にアクリル系粘着剤を塗布したアルミテ...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.15
  • 基材:
    アルミ箔
  • 手で切れる:
  • 最高使用温度(℃):
    80℃
  • 最低使用温度(℃):
    0℃
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    5.2N/10mm
  • 色:
    シルバー
  • 基材詳細:
    アルミ箔+ポリエチレン(PE)クロス
  • 引張強度(N/mm):
    56N/10mm

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

この商品の特長

アルミクロス粘着テープ K-10-AL:関連画像

50m巻の外観

アルミクロス粘着テープ K-10-AL:関連画像

25m巻の外観

アルミクロス粘着テープ K-10-AL:関連画像

テープ

アルミクロス粘着テープ K-10-AL:関連画像

手切れOK

アルミクロス粘着テープ K-10-AL:関連画像

刃物不要

厚さ : 0.15mm、粘着力 : 13N / 25mm、引張強度 : 280N / 50mm(タテ)、伸度 : 17%(タテ)、引裂強度 : 4N、巻き戻し力 : 8N / 50mm

  • ※ 数値は測定値の一例です。

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25

1パック

30個入り

26,035( 28,639円 )

4日目

50

1パック

30個入り

52,070( 57,277円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フラットヤーンクロスとアルミ箔との複合基材にアクリル系粘着剤を塗布したアルミテープ。
【特長】
・セパレーターがないので、作業性が良く、余分なゴミが発生しない。
・手切れ性が良いのでカッターなしで使える。
・粘着力が強い(13N / 25mm)ので、広範囲に使える。
・しなやかで高強度なので、簡単に貼り直しができる。
・アクリル系粘着剤なので、耐候性、耐薬品性に優れている。
【用途】
・冷暖房ダクト工事用や保温・保冷パイプ被覆工事用途に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミクロス粘着テープ K-10-AL

アルミクロス粘着テープ K-10-AL

    アルミ箔基材片面テープ(ツヤあり/ツヤなし)

    アルミ箔基材片面テープ(ツヤあり/ツヤなし)

      アルミ箔基材片面テープ

      アルミ箔基材片面テープ

        アルミ箔粘着テープ No.8371 表面ツヤなしタイプ

        アルミ箔粘着テープ No.8371 表面ツヤなしタイプ

          スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤあり)

          スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤあり)

            スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤなし)

            スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤなし)

              スリオン アルミテープ 50mm×50mm

              スリオン アルミテープ 50mm×50mm

                アルミ箔粘着テープ No.8370 表面ツヤありタイプ

                アルミ箔粘着テープ No.8370 表面ツヤありタイプ

                  No.8110 アルミテープ(ツヤあり)

                  No.8110 アルミテープ(ツヤあり)

                    アルミ箔粘着テープ No.8290

                    アルミ箔粘着テープ No.8290

                      アルミテープ No.721

                      アルミテープ No.721

                        アルミ箔粘着テープ

                        アルミ箔粘着テープ

                          アルミ粘着テープ(ツヤなし) シルバー

                          アルミ粘着テープ(ツヤなし) シルバー

                            メーカー ダイヤテックス 共同技研化学 共同技研化学 寺岡製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 マクセルスリオンテック 寺岡製作所 マクセルスリオンテック 寺岡製作所 オカモト エスコ マクセルスリオンテック
                            通常価格 26,035円 2,265円 2,617円 536円 2,306円 2,306円 2,053円 536円 71,999円 33,896円 1,975円 1,160円 2,398円
                            通常出荷日 4日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目~   2日目   1日目~   4日目   10日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            テープ幅(mm) 50 50 50 - - - 50 - - 50 50 - -
                            テープ厚(mm) 0.15 0.09 0.16 0.1 0.16 0.16 0.08 0.1 0.095 0.25 0.1 0.1 -
                            基材 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 - - アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔
                            手で切れる - - - - - - - - -
                            最高使用温度(℃) 80℃ 150℃ 120℃ 119 120℃ 120℃ 100 119 100 - - - 130

                            アルミクロス粘着テープ K-10-ALのレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
                            機械の整備
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/30
                            すき間埋めやちょっとした剥がれ防止など、アルミなのに手で簡単に切るので大変使いやすいです。曲がりや凹凸にもきれいに馴染み貼りやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ダクトの補修
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/30
                            簡単に手で切れるので作業性が良かったです。凸凹にもなじむので貼りやすかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            断熱材の貼付
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/08
                            60℃程度の保温庫内に断熱材を張り付けるのに使用しました。
                            簡単に手でカットでき作業性が良かったです。
                            過度な耐熱性は期待できないと思いますが、ガムテープよりはマシかと思って使用しました。
                            粘着力が少し弱く感じますので、出来ればもう少し粘着力があると良いかと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            排気ダクトの接続部
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/31
                            一層のアルミテープよりも厚みがあり頑丈で耐久性はありそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            保温材の固定
                            評価 5.0満足度:5.02017/12/21
                            ハサミがいらず、手で簡単に切れるので作業が早くできました。粘着力もいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました