(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ASF118A-FR-10X38
高強度・低伸度ふっ素樹脂粘着テープASF-118A FR コウキョウド/テイシンドフッソジュシネンチャクテープ

高強度・低伸度ふっ素樹脂粘着テープASF-118A FR ASF118A-FR-10X38

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,050円
税込単価
13,255円

高強度・低伸度ふっ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。ポリエチレンラミネ...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.1
  • テープ長さ(m):
    33
  • 色:
    グリーン
  • 基材:
    ふっ素樹脂
  • 粘着剤:
    シリコーン系
  • 特性:
    絶縁 / 耐候
  • 粘着力:
    7N/25mm
  • 引張強さ:
    220N/25mm
  • 破壊電圧(kV):
    10
  • 伸び(%):
    70
  • 最高使用温度(℃):
    201~
  • 最低使用温度(℃):
    -51~-100
  • UL510規格(難燃性):
    認定あり
  • 食品衛生法:
    適合
  • 単品/パック:
    単品
  • 商品コード:
    ASF-118AFR
  • 使用温度範囲(℃):
    -60~250
  • 粘着剤詳細:
    高耐熱シリコーン系粘着剤
  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • 基材詳細:
    高強度・低伸度PTFEフィルム

型番

ASF118A-FR-10X38 解除

Loading...

ASF118A-FR-10X38 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASF118A-FR-10X38

38
4582221601557
447-9793

1個

12,050( 13,255円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高強度・低伸度ふっ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。ポリエチレンラミネーターのロールマスキングなど、低伸度が要求される用途。

Loading...

ASF118A-FR-10X38で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高強度・低伸度ふっ素樹脂粘着テープASF-118A FRの型番ASF118A-FR-10X38のページです。
型番ASF118A-FR-10X38に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高強度・低伸度ふっ素樹脂粘着テープASF-118A FR

高強度・低伸度ふっ素樹脂粘着テープASF-118A FR

    OPP包装用粘着テープ 371

    OPP包装用粘着テープ 371

      OPP包装用粘着テープ 375HQ

      OPP包装用粘着テープ 375HQ

        布粘着テープ(軽量物梱包用)

        布粘着テープ(軽量物梱包用)

          エステライトテープ No.430

          エステライトテープ No.430

            布粘着テープ(エコノミータイプ軽量物梱包用)

            布粘着テープ(エコノミータイプ軽量物梱包用)

              スリーエム OPP包装用粘着テープ 100m/1500m 3645

              スリーエム OPP包装用粘着テープ 100m/1500m 3645

                No.3450 布テープ

                No.3450 布テープ

                  No.3420 樹脂クロステープ

                  No.3420 樹脂クロステープ

                    No.3437 布テープ

                    No.3437 布テープ

                      包装用布テープ No.159 長さ25m

                      包装用布テープ No.159 長さ25m

                        No.3310 布テープ

                        No.3310 布テープ

                          スリーエム OPP包装用粘着テープ 1000m 373

                          スリーエム OPP包装用粘着テープ 1000m 373

                            メーカー 中興化成工業 スリーエムジャパン スリーエムジャパン トラスコ中山 オカモト トラスコ中山 スリーエムジャパン マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック 寺岡製作所 マクセルスリオンテック スリーエムジャパン
                            通常価格 10,949円 756円 628円 397円 734円 309円 296円 16,157円 21,300円 424円 188円 10,392円 10,120円
                            通常出荷日 1日目   4日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目~   4日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            テープ厚(mm) 0.1 - - - - - - - - - - - -
                            テープ長さ(m) 33 - - - - - - - - - - - -
                            グリーン - - - - - - - - - - - -
                            基材 ふっ素樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            粘着剤 シリコーン系 - - - - - - - - - - - -

                            高強度・低伸度ふっ素樹脂粘着テープASF-118A FRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ASF118A-FR-10X34
                            ASF118A-FR-10X50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード

                            10,949円

                            ( 12,044円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            344582221601540447-9785

                            15,854円

                            ( 17,439円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            504582221601564447-9807

                            ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました