(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ポリイミドテープ,超耐熱タイプのテープ
  • 数量スライド割引

ポリイミドテープ,超耐熱タイプのテープ (レビュー)

通常価格(税別)
1,238円 ~ 2,262円
税込価格
1,362円 ~ 2,488円
通常出荷日
1日目
【特長】
・ポリイミドフィルムを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です
・耐熱、電気絶縁を必要とする際にご使用いただけます
・超耐熱タイプのテープです(基材耐熱温度360℃)プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途
【用途】
・高温電気絶縁
・はんだ付け工程等の耐熱マスキング

ポリイミドテープ,超耐熱タイプのテープのレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    リード線保護チューブほつれ防止として
    評価 3.0満足度:3.02019/11/05
    300℃環境下でリード線保護チューブほつれ防止として使用しました。
    基材はポリイミドですので心配していませんが
    粘着性が低下するのではと、しばらく様子見です。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリイミドテープ,超耐熱タイプのテープ

ポリイミドテープ,超耐熱タイプのテープ

    No.404 布テープ ハンディクロス

    No.404 布テープ ハンディクロス

      No.451 布テープ ハンディクロス (パック品)

      No.451 布テープ ハンディクロス (パック品)

        布粘着テープ,強力粘着

        布粘着テープ,強力粘着

          布テープ(合繊)

          布テープ(合繊)

            布テープハンディクロス No.404

            布テープハンディクロス No.404

              No.111 布テープ

              No.111 布テープ

                KZ-001 布テープ50M巻

                KZ-001 布テープ50M巻

                  No.3350 布テープ

                  No.3350 布テープ

                    布テープPK24・PK27-2・PK28

                    布テープPK24・PK27-2・PK28

                      布テープ ハンディクロス No.451

                      布テープ ハンディクロス No.451

                        No.110 布テープ

                        No.110 布テープ

                          布粘着テープ No.102N

                          布粘着テープ No.102N

                            メーカー 中興化成工業 オカモト オカモト コニシ オカモト オカモト オカモト オカモト マクセルスリオンテック nitoms オカモト オカモト ニチバン
                            通常価格 1,238円 11,554円 8,583円 342円 534円 213円 14,030円 13,617円 10,885円 443円 188円 13,205円 560円
                            通常出荷日 1日目   7日目   7日目   6日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目~   7日目   1日目~  
                            テープ厚(mm) 0.06 - - - - - - - - - - - -
                            テープ長さ(m) 10 - - - - - - - - - - - -
                            基材 ポリイミド - - - - - - - - - - - -
                            粘着剤 シリコーン系 - - - - - - - - - - - -
                            粘着力 6N/25mm - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。