(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モリコート EP グリース 黒色 1kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モリコート EP グリース 黒色 1kg

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,829円
税込単価
17,412円

代表的なチャック用グリース。【特長】・二硫化モリブデンを高濃度配合。・フレッチ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
  • 色:
  • ちょう度:
    285
  • 使用温度(℃):
    -30~150
  • トラスココード:
    397-4391
  • 質量(g):
    1200
  • 材質:
    鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン
  • 内容量:
    1缶(1kg)

(i)ご注意

  • 使用後は表面の凸凹を平らに気泡を巻き込まないように注意して平らにならしてください。缶底を軽く叩くなどして表面を平らにする方法もあります。缶蓋を閉じ、冷暗所に保管してください。

Loading...

MOLYKOTE EP GREASEの仕様

  • 鉱油系二硫化モリブデングリース
  • 工作機械チャックの締め付けネジかじり防止
  • 使用可能期間:1,080日
  • 増稠剤:リチウム石鹸
  • 混和ちょう度:285 mm/10
  • 温度範囲:-30℃ to 150℃
  • 滴点:182℃
  • 色:灰黒色
  • ※ 製品のデ-タ類は代表特性で、規格値ではありません。

開発秘話

 

日本・ドイツ・アメリカの開発・生産拠点から世界各地に製品が供給されます。
モリコート(R)特殊潤滑剤は、世界各国で現地調達が可能です。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EP-10

1缶(1kg)

1個

15,829( 17,412円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

代表的なチャック用グリース。
【特長】
・二硫化モリブデンを高濃度配合。
・フレッチング磨耗の起きやすい皿バネ、スプラインなどにも効果的でグリースと同じ感覚で使用可能。
【用途】
・高荷重、微振動によるフレッチング磨耗の防止。
・工作機械チャックの締め付けネジかじり防止。
・機械の組み立て。
・圧入時の潤滑。

(i)ご注意

  • 使用後は表面の凸凹を平らに気泡を巻き込まないように注意して平らにならしてください。缶底を軽く叩くなどして表面を平らにする方法もあります。缶蓋を閉じ、冷暗所に保管してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

モリコート EP グリース 黒色 1kgの型番EP-10のページです。
型番EP-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モリコート EP グリース 黒色 1kg

モリコート EP グリース 黒色 1kg

    モリコート EP グリース

    モリコート EP グリース

      二硫化モリブデングリーススプレー

      二硫化モリブデングリーススプレー

        Cペースト

        Cペースト

          MEペースト

          MEペースト

            モリギヤコンパウンド (開放ギヤ用)

            モリギヤコンパウンド (開放ギヤ用)

              モリノックグリースAP

              モリノックグリースAP

                モリブデングリース(二硫化モリブデン配合)

                モリブデングリース(二硫化モリブデン配合)

                  LSベルハンマーカートリッジグリース

                  LSベルハンマーカートリッジグリース

                    スミプレックスMP (耐熱・耐水・高荷重用)

                    スミプレックスMP (耐熱・耐水・高荷重用)

                      モリスピードグリース (耐摩耗タイプ)

                      モリスピードグリース (耐摩耗タイプ)

                        グリース(高荷重用ベントングリース) モリトンLM

                        グリース(高荷重用ベントングリース) モリトンLM

                          ニ硫化モリブデングリースジャバラ

                          ニ硫化モリブデングリースジャバラ

                            メーカー 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング エーゼット ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ 住鉱潤滑剤 JXエネルギー アズワン スズキ機工 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 エーゼット
                            通常価格 15,829円 216,266円 705円 5,752円 4,119円 10,169円 16,539円 1,000円 2,448円 1,417円 7,864円 27,325円 1,301円
                            通常出荷日 1日目   6日目   5日目   2日目~   8日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   2日目  
                            種類 - - ジャバラ グリスガン - - -
                            耐水性 × - - × × - - - -
                            耐熱性 - - × × - - - - -
                            耐食性 × - - × × - - - - -
                            耐アルカリ性 × - - × × - - - - - - - -

                            モリコート EP グリース 黒色 1kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 安全データシート(SDS、MSDS)が必要です。
                            A
                            画面右上掲載の技術窓口までお問い合わせください。
                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました