(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モリコート BR2プラスグリース 1kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モリコート BR2プラスグリース 1kg

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,191円
税込単価
6,810円

【特長】・二硫化モリブデン系グリスで、高荷重、高速または低速の往復運動下でも良...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐熱性:
  • 耐寒性:
  • 色:
  • ちょう度:
    280
  • 使用温度(℃):
    -30~130
  • トラスココード:
    122-8811
  • 質量(g):
    1200
  • 材質1:
    主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン
  • 用途:
    高荷重用のベアリング、ギアの潤滑。
  • 特長:
    二硫化モリブデン系グリスで、高荷重、高速または低速の往復運動下でも良好な潤滑性能を発揮します。
  • 材質:
    鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン
  • 内容量:
    1缶(1kg)

Loading...

二硫化モリブデン系グリス

BR2 - 10の外観
  • 使用温度範囲 : -30〜+130℃
  • 材質 : (主成分)リチウム石けん、鉱油、二硫化モリブデン
  • ちょう度 : 280
  • 色 : 黒
  • 容量 : 1kg
  • 質量 : 1.2kg
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BR2-10

1缶(1kg)

2個

6,191( 6,810円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・二硫化モリブデン系グリスで、高荷重、高速または低速の往復運動下でも良好な潤滑性能を発揮
・使用温度範囲:-30~+130℃
【用途】
・高荷重用のベアリング、ギアの潤滑に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

モリコート BR2プラスグリース 1kgの型番BR2-10のページです。
型番BR2-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モリコート BR2プラスグリース 1kg

モリコート BR2プラスグリース 1kg

    ユニレックスN

    ユニレックスN

      長期潤滑グリス チェーンルブ

      長期潤滑グリス チェーンルブ

        モリコート BR2プラスグリース 16kg

        モリコート BR2プラスグリース 16kg

          エピノックグリースAP(N)

          エピノックグリースAP(N)

            モリコート 極圧グリース・汎用 BR1-Sグリ-ス 16kg

            モリコート 極圧グリース・汎用 BR1-Sグリ-ス 16kg

              モリノックグリースAP

              モリノックグリースAP

                エピノックグリースLT

                エピノックグリースLT

                  モリスピードグリース (耐摩耗タイプ)

                  モリスピードグリース (耐摩耗タイプ)

                    ベアリンググリース 2号

                    ベアリンググリース 2号

                      転がり軸受用潤滑剤(エステル油グリース 高速回転用)

                      転がり軸受用潤滑剤(エステル油グリース 高速回転用)

                        モービラックス EP 0・1・2

                        モービラックス EP 0・1・2

                          ベアリンググリース 0号

                          ベアリンググリース 0号

                            メーカー 東レ・ダウコーニング エクソンモービル ファインケミカルジャパン 東レ・ダウコーニング JXエネルギー 東レ・ダウコーニング JXエネルギー JXエネルギー 住鉱潤滑剤 ダイゾーニチモリ クリューバー(NOKクリューバー) エクソンモービル ダイゾーニチモリ
                            通常価格 6,191円 25,297円 1,623円 56,147円 13,676円 49,301円 16,539円 22,345円 7,864円 9,323円 28,192円 13,960円 9,112円
                            通常出荷日 2日目   19日目   1日目   11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目~   4日目~   9日目~   19日目   4日目~  
                            種類 スプレー - -
                            耐熱性 - × - × × - ×
                            耐寒性 - - × - - × - - ×
                            - - - - - - - - - -
                            ちょう度 280 - - 280 - #1 - - - - - - -

                            モリコート BR2プラスグリース 1kgのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            潤滑油
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/05
                            この商品は長く使用しているものですので、性能等については熟知しているものになります。社内で潤滑油として使用しています。製造元も信用できるメーカーですし、製品についても信頼感があります。潤滑油としての性能も高くていいものだと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 証明書などが必要です
                            A
                            画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください
                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました