(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モリコート 33 グリース

モリコート 33 グリース

  • SALE 2025/03/31まで
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
32,339円 ~ 467,782円  特別価格 
税込価格
35,573円 ~ 514,560円  特別価格 

シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐寒グリース。【特長】・広い温度範囲・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐水性:
  • 耐熱性:
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
  • 色:
  • ちょう度:
    280
  • 使用温度(℃):
    -70~180
  • 材質:
    シリコーンオイル、リチウム石けん

(i)ご注意

  • 使用後は表面の凸凹を平らに気泡を巻き込まないように注意して平らにならしてください。缶底を軽く叩くなどして表面を平らにする方法もあります。缶蓋を閉じ、冷暗所に保管してください。
  • 異種のグリースの混合は性能を低下させます。性能の低い特性に強く影響を受けます。すでに使用されているグリースと入れ替える場合は古いグリースを十分に押し出すか除去してください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

MOLYKOTE 33M GREASEの仕様

  • 密度:1g/cm3
  • 温度範囲:-73℃ to 180℃
  • 滴点:226℃
  • 稠度(NLGIナンバー):2
  • 色:オフホワイト
  • ※ 製品のデ-タ類は代表特性で、規格値ではありません。

MOLYKOTE 33M GREASEの使用方法

使用個所を清浄し、一般のグリースと同様に刷毛、へら、グリースガン、自動給脂装置等で塗布・充填してください。

MOLYKOTE 33M GREASEの使用上の注意

  • 本品は目や皮膚を刺激することがありますので、必要に応じ保護具を着用の上取り扱いください。
  • 万一、目や皮膚に接触した場合は、直ちに多量の水で洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
  • 取り扱い後は手洗いを十分行ってください。

MOLYKOTE 33M GREASEの保証期間

  • 冷暗所にて未開封の状態で製造後36ヶ月

開発秘話

 

日本・ドイツ・アメリカの開発・生産拠点から世界各地に製品が供給されます。
モリコート(R)特殊潤滑剤は、世界各国で現地調達が可能です。

商品情報を表示

型番リスト

型番

関連

トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
397-4341
1200
1缶(1kg)

1個

32,339円

24,752

( 27,227円 )

1日目

-

128-7525
22000
1缶(18kg)

1個

467,782円

353,409

( 388,750円 )

6日目

-

599-7780
6000
1缶(5kg)

1個

143,675円

108,546

( 119,401円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐寒グリース。
【特長】
・広い温度範囲
・優れた防水性
・優れた酸化耐性
・プラスチックやゴムとの優れた適合性
・殆どのゴムに影響を与えない
・軽または中荷重下の軸受用途
・金属対金属、金属対プラスチックの軽荷重での低速から高速の摺動用
【用途】
・ローラーおよびコンベヤー装置、制御ケーブル、電気モーター、撮影装置、光学装置、測定装置の用途に理想的です。また、冷蔵庫または冷凍庫に使用されます

(i)ご注意

  • 使用後は表面の凸凹を平らに気泡を巻き込まないように注意して平らにならしてください。缶底を軽く叩くなどして表面を平らにする方法もあります。缶蓋を閉じ、冷暗所に保管してください。
  • 異種のグリースの混合は性能を低下させます。性能の低い特性に強く影響を受けます。すでに使用されているグリースと入れ替える場合は古いグリースを十分に押し出すか除去してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モリコート 33 グリース

モリコート 33 グリース

    マルティノックグリース

    マルティノックグリース

      ギヤ用潤滑剤(グリース 密閉ギヤ用)

      ギヤ用潤滑剤(グリース 密閉ギヤ用)

        モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30Lグリース

        モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30Lグリース

          アルバニヤEPグリース

          アルバニヤEPグリース

            ユニレックスN

            ユニレックスN

              モリPSグリース (高荷重用ベントングリース)

              モリPSグリース (高荷重用ベントングリース)

                ENSグリース

                ENSグリース

                  マルティノックデラックス

                  マルティノックデラックス

                    スミプレックスPS (耐熱・耐水・高荷重用)

                    スミプレックスPS (耐熱・耐水・高荷重用)

                      モリスピードグリース (高荷重用ベントン)

                      モリスピードグリース (高荷重用ベントン)

                        マルティノックSDX

                        マルティノックSDX

                          シリコーングリース 使用温度 -40~180℃

                          シリコーングリース 使用温度 -40~180℃

                            メーカー 東レ・ダウコーニング JXエネルギー クリューバー(NOKクリューバー) 東レ・ダウコーニング 昭和シェル石油 エクソンモービル 住鉱潤滑剤 JXエネルギー JXエネルギー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 JXエネルギー 東レ・ダウコーニング
                            通常価格 32,339円 16,956円 19,733円 10,084円 15,948円 25,297円 8,857円 73,589円 16,184円 1,335円 1,566円 36,571円 3,104円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   4日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 - - - - - - チューブ
                            耐水性 × - - × × -
                            耐熱性 × × -
                            耐食性 × - - - - - × - - × × - -
                            耐アルカリ性 × - - - - - × - - × × - -

                            モリコート 33 グリースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト